Display-Verklebung und -Abdichtung

Displaydichtungen dichten gegen das Eindringen von Verunreinigungen ab und managen Stoßbelastungen oder Vibrationen mit ultraengen Toleranzen, die die Displaybaugruppe während der gesamten Lebensdauer des Geräts schützen. Display-Dichtungen und Klebelösungen werden in Reinraumumgebungen hergestellt, um sicherzustellen, dass Ihre empfindlichen optischen Displays frei von Verunreinigungen und Partikeln sind.

Langfristige Display-Lebensdauer

Staub- und wasserdichte Displaydichtungen erweitern die Qualitätsleistung in jeder Einsatzumgebung.

eMobility

Versiegeln und verdichten Sie fortschrittliche Display-Technologien wie Infotainment-Systeme, Navigationskonsolen und intelligente Spiegel.

Mobilelektronik

Schützen Sie Smartphones, Notebooks und Tablets vor schwierigen Umgebungen und rauer Nutzung.

Hohe Toleranzkontrolle

Für präzise Anzeige bis Gehäusemontage.

Industrielle Technologie-Ausrüstung

Ermöglichen Sie fortschrittliche Bildschirmanwendungen in rauen Industrie- und Fertigungsumgebungen.

Schutz vor Stürzen und Push-Out

Vibrationsdämpfende Display-Bonding-Dichtungen schützen vor Verschleiß beim Verbraucher.

Was steckt in Advanced Display and Touchscreen Solutions?

(Transkript ansehen)

Human Machine Interface (HMI) Lösungen für die Elektromobilität

(Transkript ansehen)

Display-Bonding-Technologien

Display-Technologien lassen sich in eine Vielzahl von Endanwendungsumgebungen integrieren und erfordern dennoch Schutz vor Kontamination, Eindringen, mechanischen Stößen und Fallfestigkeit. Zuverlässige Display-Bonding- und -Deal-Lösungen sind erforderlich, um diese fortschrittlichen Bildschirmbaugruppen effektiv abzudichten, um sie vor Verunreinigungen durch das Eindringen von Flüssigkeiten, Staub und Schmutz zu schützen, Fallstöße zu absorbieren, falls das Display versehentlich herunterfällt, und Vibrationen zu bewältigen, die ein Display in Endverbraucherumgebungen mit erheblichen Bewegungen wie Autos oder Haushaltsgeräten beschädigen können.

Sie haben eine Frage?

Warum Boyd Display-Klebe- und Dichtungslösungen?

Die Displaydichtungen und Verklebungslösungen von Boyd schützen die Display-Baugruppe über die Gesamteinlaufzeit des Endgeräts mit ultradichten Toleranzen, die oft "Null-Spalt"-Toleranzen erreichen können und einen unschlagbaren Eindringschutz gegen Staub und Flüssigkeiten bieten. Wir fertigen Display-Dichtungslösungen in Reinraumumgebungen von Klasse 100 bis 100K, um Ihre spezifischen Sauberkeitsanforderungen und Kostenziele auszugleichen. Hochgradig kontrollierte Toleranzen und saubere Fertigungsumgebungen gewährleisten, dass wir schadstoff- und partikelfreie optische Displaykomponenten herstellen, die Ihre empfindlichen Bildschirmbaugruppen über ihre Lebensdauer vor Fremdkörperablagerungen schützen.

Integrierte Displaydichtungen

Display-Bonding-Dichtungen-2

Multifunktionale Display-Lösungen

Multifunktionale Display-Lösungen steigern die Effizienz bei der Montage Ihrer Endgeräte, indem sie mehrere Funktionen in einem Produktergebnis integrieren. Integrierte Displaydichtungen mit Boyds innovativer segmentierter Rahmentechnologie erhöhen die Materialnutzung und senken die Abfallkosten, vereinfachen die Montage von Lieferketten und Endgeräten und maximieren die zuverlässige Anzeigefunktionalität für insgesamt niedrigere Anlandekosten und ein verbessertes Kundenerlebnis.

Was sind integrierte Displaydichtungen?

Erweiterte Bildschirmanzeigen erfordern zusätzliche Komponenten, damit sie effizienter arbeiten und länger halten können. Diese Lösungen in Form von integrierten Displaydichtungen bestehen aus Klebesystemen, Schwingungsmanagement, optisch klaren Klebstoffen (OCA), Fensterfolien, Barrierefolien und Wärmemanagement.

Elektronische Anzeigemodule basieren auf der Leistung jedes Bauteils innerhalb der Bildschirmbaugruppe, einschließlich Dichtungen und Dämpfer, die vor Staub, Feuchtigkeit, Schläge und Vibrationen schützen. Stabile, innovative Materialien mit ultradichten Toleranzen eignen sich besser zur Abschirmung gegen Umwelt- und Schadstofffaktoren. Dies macht die Rohstoffauswahl zur Grundlage der Langlebigkeit des Displaymoduls und damit der Lebensdauer des Endprodukts.

Displaymodule erfordern eine hohe optische Klarheit für die Funktionalitätsgenauigkeit und die Kundenzufriedenheit des Endprodukts, die durch Fremdkörperabfälle (Foreign Object Debris, FOD) während der Fertigung beeinträchtigt werden kann. Optisch klare Klebstoffe sind entscheidend für ultimative Bildschirmklarheit, Kontrast und minimale Reflexion. OCAs, eine kritische Komponente für LED/OLED-Dichtungen, sind eines der schwierigsten Materialien beim Schneiden und Handhaben, da sie sehr empfindlich auf FOD reagieren.

Integrierte Display-Dichtungen-4

Warum Boyd die integrierten Displaydichtungen?

Boyds Fachwissen im fortschrittlichen Rotationsstanzen in Kombination mit unseren Reinraum-Präzisionsverarbeitungsumgebungen der Klasse 100 bis 100k versetzt uns in die Lage, mit schwierigen optisch klaren Materialien konsequent und sauber zu arbeiten. Wir sind in der Lage, extrem enge Toleranzen mit fortschrittlichen Prozessen wie der Segmented Frame Technology einzuhalten, um kostengünstige, leistungsstarke LED-, LCD- und OLED-Display-Dichtungen herzustellen. In Verbindung mit unserer Materialauswahlkompetenz, Prozessinnovation und einer qualitativ hochwertigen Erfolgsbilanz ist Boyd ein idealer Partner, um integrierte Displaydichtungen für Ihre Anwendung zu entwickeln und herzustellen.

Vorteile der integrierten Displaydichtungen von Boyd

In einer einzigen LCD-, LED- oder OLED-Display-Dichtung:

  • Verbessern Sie den Materialverbrauch von kostenintensiven Komponenten mit segmentierter Rahmentechnologie
  • Robuste Bildschirme und Verbesserung der Haltbarkeit
  • Verwalten Sie Stoßdämpfung, Wärmeableitung sowie Vibrations- und akustische Dämpfung
  • Schützen Sie empfindliche Elektronik vor Staub, Wasser, Hitze, Öl und Schimmel
  • Thermisch und/oder elektrisch isolierende und statische dissipative Dichtungen für sichere elektronische Leistung
  • Passen Sie Dicken, Härtegrade, Druckverformungsreste, Dichten, Farben und Stile an
  • Verstärkt oder nicht verstärkt, unbehandelt oder klebstoffbeschichtete Dichtungen
  • Passen Sie optisch klare Klebstofflösungen (OCA) mit blasenfreier, präziser Verarbeitung und Stanzung an, um das Erscheinungsbild des Bildschirms zu verbessern
  • Einhaltung enger Toleranzen für die Herstellung und Montage maßkritischer Displays
Integrierte Display-Dichtungen-3

LED-, LCD- und OLED-Displaydichtungsmaterialien

  • Verdichteter SOLIMIDE®-Schaum
  • Doppelseitige oder einseitige Klebstoffe
  • Schaumbänder
  • Isolierfolien
  • Metallfolien und Graphitblätter
  • Mikrozelluläre Urethanschäume
  • Optisch klarer Klebstoff (OCA), UV-empfindliche OCA
  • Optische Folien
  • Polyurethan-, Polypropylen-, Polyethylen-, Polyolefin-Schäume
  • Schutzfolien und -bänder

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!