Axialventilatoren und Gebläse
Verbessern Sie den Luftstrom für luftgekühlte Wärmemanagementlösungen, um die Wärmeableitung und Leistung zu erhöhen.

Erweiterte Luftkühlungsleistung
Steigern Sie die Leistung der Luftkühlungslösung mit der am besten geeigneten Lüfter- oder Gebläselösung.

Individualisierbar
Erfüllen Sie anspruchsvolle Anwendungen mit den Technologie- und Designoptionen von Boyd.
Axialventilatoren und Gebläse
Ventilatoren und Gebläse sind die einfachste und kostengünstigste Methode, um die luftgekühlte thermische Leistung zu erhöhen. Das Hinzufügen eines Ventilators oder Gebläses zu einer natürlichen Konvektionslösung verbessert die Wärmeübertragung, indem kühlere Luft in, um und/oder über das primäre thermische Gerät geleitet wird, wodurch Wärme und heiße Luft aus einer Baugruppe gepresst werden.
Was sind Gebläse?
Gebläse ziehen die Ansaugluft entlang der Drehachse und leiten den Strom senkrecht zu dieser Achse mit dem Gebläsegehäuse. Gebläse haben einen höheren Druckabfall als Lüfter, wodurch das Gebläse die Luft stärker gegen Strömungswiderstände wie Kühlkörper oder dichte Luftkanäle drücken kann.
Wie funktionieren Ventilatoren und Gebläse?
Lüfter und Gebläse pressen Luft über eine thermische Komponente wie einen Kühlkörper oder Wärmetauscher. Gebläse und Ventilatoren drücken die von heißen Oberflächen erwärmte Luft mit kühlerer Luft aus der Baugruppe. Zwangsluft sorgt für einen konstanten Strom kühler Luft, um die Temperaturen der Wärmequelle zu senken und die Wärme sicher von empfindlichen Komponenten abzuleiten.

Warum Lüfter zur Luftkühlung verwenden?
Verbessern Sie die Leistung Ihrer luftgekühlten Wärmemanagementlösung, indem Sie den Luftstrom und die Wärmeübertragung mit Lüftern oder Gebläsen erhöhen. Wenn Umgebungsumgebung oder natürliche Konvektionskühlung nicht genügend Wärmeübertragung für Anwendungen mit höherer Leistung aufrecht erhalten kann, sind Ventilatoren und erzwungene Luftkonvektionskühlung so konzipiert, dass sie diese Umgebung manipulieren. Erhöhte Luftströmung zu erzwungenen Konvektionskühlkörpern ermöglicht es Ingenieuren, mehr Wärmelast innerhalb eines ähnlichen Volumens abzuleiten.
Boyd extreme Luftkühlung
Das Know-how von Boyd bei der Maximierung der Effektivität der Luftkühlung umfasst unsere Fähigkeit, Hochleistungslüfter an anspruchsvolle Anwendungsanforderungen anzupassen. Wir sind in der Lage, Laufrad- und Gehäusegeometrie sowie Motorkonstruktions- und Steuerungsoptionen wie Geschwindigkeiten, Spannungen und Funktionstypen sowie unterstützende Lösungen zur Steuerung, Minimierung oder Steuerung von Akustik und Vibrationen anzupassen. Das fortschrittliche Design- und Analyseteam von Boyd gepaart mit unseren umfassenden Fertigungs- und Testeinrichtungen erzeugt höhere Durchflussraten bei gleichzeitiger Minimierung von Akustik und Vibrationen, was den Kunden zusätzliche Flexibilität beim Systemdesign ermöglicht.

Der integrierte Planungsansatz von Boyd
Unser ganzheitlicher Ansatz bei der Entwicklung extremer Luftkühlung umfasst den gesamten Luftstromprozess, von Ansaugung, Kanälen, Lüftern und Gebläsen bis hin zu fortschrittlichen Kühlkörpern und Wärmetauschern sowie Abluft. Das Engineering-Team von Boyd optimiert nicht nur das Design, sondern auch die Herstellbarkeit von Lösungen auf der Basis von Ventilatoren und Gebläsen.
Wärme effizient verteilen und transportieren
Heatpipes, die in andere thermische Technologien integriert sind, schaffen eine dynamischere, leistungsfähigere und effizientere Wärmemanagementlösung. Heatpipes verbessern die Luftkühlung mit höherer Wärmeleitfähigkeit und können Wärme transportieren, Wärme verteilen oder die Effizienz luftgekühlter Kühlkörper verbessern, um den Bedarf an flüssigkeitsgekühlten Lösungen bei steigenden Wärmelasten zu verzögern.
Axiallüfter Produktdetails
Typische Rahmengrößen
- 25 x 25 mm – 120 x 120 mm
- Größere Optionen verfügbar
Lager-Optionen
- Fluid Sleeve Bearing (FLB)
- Kugellager (BB)
Spannungs-Optionen
- 5 V, 12 V, 24 V, 48 V
Steuerungsmöglichkeiten
- Frequenzerzeugung
- Neustartschutz
- Rotationserkennung
- Pulsweitenmodulation (PWM)
Hochleistungs-Luftkühlung in einer Vielzahl von Formaten
Gebläse können einen größeren Druckabfall bewältigen, was ideal für den Einsatz mit Kühlkörpern mit hoher Lamellendichte und Wärmetauschern für eine Hochleistungskühlung ist. Gebläse erzeugen Luftstrom senkrecht zum Einlass(en), was eine größere Flexibilität in der Gehäusegeometrie ermöglicht. Dies ermöglicht auch eine lokalere Kühlung und mehr Kreativität beim Systemdesign.

Low Profile Gebläse
Low-Profile-Gebläse sind ideal für Hot-Spot-Kühlung oder Hochleistungselektronik in dünnen Formaten wie Unterhaltungselektronik. Low-Profile-Gebläse erzeugen eine lokale, hochgerichtete Kühlung, die typischerweise in Verbindung mit einem fortschrittlichen Kühlkörper mit niedrigem Profil, Heatpipes oder Dampfkammern verwendet wird.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!