Flüssigkeits-Wärmetauscher
Wärme aus Hochleistungs-Flüssigkeitskühlsystemen ablehnen
Schnellanforderung
Flüssigkeitswärmetauscher werden verwendet, um Wärme von einem Flüssigkeitskreislauf in einen anderen Flüssigkeitsstrom zu übertragen, entweder ein anderes Flüssigkeitssystem (Liquid to Liquid) oder ein Luftsystem (Liquid to Air). Wärmetauscher integrieren vergrößerte Oberflächen für die Flüssigkeit, um Wärme abzuwerfen oder zu absorbieren und diese in den sekundären Flüssigkeitsstrom zu transportieren. Flüssigwärmetauscher sind eine wichtige Komponente für jedes Flüssigkeitskühlsystem und haben einen großen Einfluss auf die Gesamteffektivität des Systems. Das Engineering-Team von Aavid nutzt sein Know-how, um aus Hunderten von kundenspezifischen und halb-kundenspezifischen Flüssigwärmetauschern auszuwählen, die eine Vielzahl von Flossenoptionen, Integrationsmöglichkeiten für Wärmerohre und andere Verbesserungen umfassen, um eine optimierte Lösung für Ihr Flüssigkeitssystem zu entwerfen. Unser Team ist in einer umfangreichen Auswahl an Flüssigkeiten, Ölen und Kühlmitteln sowie in einer breiten Palette von Herstellungsmethoden für die Entwicklung und Herstellung von Flüssigwärmetauschern zur Verbesserung Ihres Flüssigkeitssystems versiert.

Liquid Heat Exchanger Lösungen:
Aftermarket-Ersatz-Wärmetauscher (Re-Core) für die Luftfahrt
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Ölkühlers, der in Luft- und Raumfahrtanwendungen verwendet wird, mit zertifizierten Aftermarket-Ersatz-Recores für flüssige Wärmetauscher von Aavid.
Plattenwärmetauscher mit Lamellen
Feststoffplatten leiten Wärme von Flüssigkeitsströmungswegen zu Sekundärflüssigkeitsströmen und bieten eine erhöhte strukturelle Integrität und einfache Anpassung.
Flachrohr-Wärmetauscher
Flachrohre mit verlängerten Oberflächenkanälen in Verbindung mit Außenflossen erhöhen die Oberfläche für zusätzliche Wärmeübertragung zwischen Flüssigkeitsströmen.
Rohr-Lamellen-Wärmetauscher
Auch bekannt als Rippenspulen-Wärmetauscher, Tube-Fin Heat Exchanger verwenden Rohre, die durch einen dichten Flossenstapel durch einen dichten Flossenstapel gehen, der mechanisch von einem Montagerahmen unterstützt wird.
Gelötete Platten-Flüssigkeit-zu-Flüssigkeit-Wärmetauscher
Hocheffiziente Flüssigkeits-zu-Flüssigkeit-Wärmeübertragung zwischen dünnen leitfähigen Platten, die Flüssigkeitsströmungswege trennen.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!