Rippenrohrwärmetauscher
Rohr-Lamellen-Wärmetauscher verwenden Rohre, die durch einen dichten Lamellenstapel verlaufen, der mechanisch von einem Montagerahmen getragen wird, um Wärme zwischen zwei Flüssigkeitsströmen zu transportieren.

Steigern Sie die thermische Leistung
Eine höhere Rohrdichte ermöglicht eine höhere Wärmeübertragung.

Individualisierbar
Verschiedene Lamellenmuster, Biegedichten, Montagestrukturen und Rohrverbindungen.

Boyd Aviation Solutions
(Transkript ansehen)
Rohrrippenwärmetauscher für kompakte, leistungsstarke
Rohrrippenwärmetauscher sind ein vielseitiges Wärmeübertragungsgerät, das für den effizienten Wärmeaustausch zwischen zwei Flüssigkeiten bei gleichzeitiger Minimierung des Druckabfalls und der Maximierung der Wärmeübertragungsfläche durch eine Rohr- und Lamellenkonstruktion entwickelt wurde. Rohrrippenkonstruktionen werden in der Regel für den Wärmetransport von Flüssigkeit zu Luft verwendet.

Wie funktionieren Rohrrippenwärmetauscher?
Rohr-Fin-Wärmetauscher, auch Finned Coil Wärmetauscher genannt, bestehen aus Rohren, die durch einen dichten Flossenstapel passieren, der mechanisch von einem Montagerahmen unterstützt wird. Flüssigkeit durchläuft die Rohrspulen, leitet Wärme zu den Flossen und leitet Wärme an Luft ab, die durch den Wärmetauscher erzwungen wird.
Warum die Rohrrippenwärmetauscher von Boyd?
Die Mitglieder des Engineering-Teams von Boyd sind Experten für thermisches Design und die Anpassung von Wärmetauschern, um die anspruchsvollen Wärmeübertragungsanforderungen für Ihre Anwendung zu erfüllen. Unsere Standardoptionen für Rohrlamellenwärmetauscher umfassen Kupfer und Edelstahl, aber wir sind in der Lage, Aluminium, Nickel und Kupfernickel zu verwenden, um spezifische Umweltanforderungen zu erfüllen. Unser Team kann eine Vielzahl von Lamellenmustern, Biegedichten, Montagestrukturen und Rohrverbindungen verwenden, um sie an Ihre Projektparameter anzupassen. Boyd können einbaufertige Wärmetauscher mit Farbe oder Beschichtungen herstellen, einschließlich MilSpec-zertifizierter Beschichtungen.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!