MPE/Flachrohr-Flüssigkeitskühlplatten

PLATZSPAREN
Niedriges Profil und ideal für die Kühlung kleiner, hoher Wärmedichtekomponenten.

ERHÖHUNG DER THERMISCHEN LEISTUNG
MPE-Rohre enthalten Innenflossen, die eine zusätzliche Oberfläche bieten und einen extrem geringen thermischen Widerstand bieten.


Flachrohr-Flüssigkeitskühlplatten mit Aluminium-Multi-Port-Extrusions-(MPE)-Rohren sind kompakte Wärmemanagementlösungen, die einen extrem niedrigen Wärmewiderstand bieten. Diese Extrusionen nutzen dünne Außenwände, die den Wärmewiderstand zwischen Kühlplatte und Montagefläche der Wärmequelle minimieren.
Die MPE-Rohre enthalten innere Rippen, die eine zusätzliche Oberfläche bieten, die die Wärmeleistung erhöht und eine ausgezeichnete thermische Gleichmäßigkeit bietet, da das Kühlmittel unter der gesamten Oberfläche fließt. Die große Innenfläche der Kühlplatte in Verbindung mit dem geringen Druckabfall macht sie ideal für den Einsatz mit viskosen und schlechten Wärmeträgerflüssigkeiten wie EGW, Ölen, 3M Fluorinert® und Polyalphaolefin (PAO).
MPE- und Flachrohr-Flüssigkeitskühlplatten sind ideal zur Kühlung kleinerer Komponenten mit hoher Wärmedichte, wie beispielsweise thermoelektrische Module. Die geringe Bauhöhe dieser Kühlplatten eignet sich gut für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, die auch leistungsstarke Kühlung erfordern.
Für Hilfe bei der Auswahl einer Standard-Flüssigkeitskühlplatte versuchen Sie bitte unser Liquid Cold Plate Auswahlwerkzeug
Schnellanforderung
Schlüsselbranchen
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!