Energietechnologien

Intelligente Geräte

Integrierte Versiegelungs-, Abschirmungs-, Isolierungs- und optische Lösungen für intelligente Geräte

Boyd entwickelt und stellt vollständig integrierte Abdichtungs-, Abschirmungs-, Isolierungs- und optische Lösungen her, die dünner, leichter und zuverlässiger sind und intelligente Geräte dabei unterstützen, steigende Leistungsanforderungen zu erfüllen. Unsere Expertise, Fertigungsfähigkeiten und Kundensupport vereinfachen die Entwicklung vom schnellen Prototyping bis zur Endproduktion. Wir verkürzen Designzyklen mit schnellem Prototyping, reduzieren die Montagezeit durch die Kombination mehrerer Komponenten in einer einzigen Baugruppe und senken die Landen, indem wir die Zahl der von OEMs verwalteten Anbieter reduzieren.

Mobile-Display-Dichtung
mobil

Kompaktere, leichtere intelligente Geräte

Kleinere, leichtere intelligente Geräte balancieren kompakte Formfaktoren mit größerer Rechenleistung und schnellerer Konnektivität. Smarte Geräte, darunter Smartphones, Tablets und Notebooks, verbinden Haushalte und Büros auf der ganzen Welt. Da immer mehr Produkte elektrifiziert und "smart" werden, werden Touchscreens, Sprachsteuerungen und drahtlose Konnektivität in alles integriert – von Uhren über Kühlschränke bis hin zu ganzen Häusern und Büros.

Herausfordernde Benutzerumgebungen

Smart Devices werden in nahezu jeder Umgebung eingesetzt, was den Bedarf an angemessenen Abdichtungslösungen gegen Flüssigkeitsabdichtung und Partikel beschleunigt. Diese Geräte sehen sich einer Flut von Umweltgefahren wie verschütteten Flüssigkeiten, Staub und Schmutz ausgesetzt, da sie zu einem integralen Bestandteil unseres aktiven Lebensstils geworden sind.

Robustes-Tablet-Hero

Was steckt in Advanced Display and Touchscreen Solutions?

(Transkript ansehen)

Lösungen für die Präzisionsverarbeitung

(Transkript ansehen)

Optisch klare Klebstoffe

Lösungen zur Versiegelung smarter Geräte

Boyds Smart-Geräte-Dichtungslösungen, einschließlich IP-Dichtungen, Dichtungen und fortschrittlicher Klebebauungen, halten empfindliche Komponenten wie Kameras, Sensoren, Lautsprecher, Mikrofone und PCBs sicher und abdichtbar vor Umweltgefahren, die die zuverlässige Leistung beeinträchtigen können. Boyd wandelt optisch klaren Klebstoff in integrierte Displaydichtungen um, die unerwünschte Flüssigkeitsexposition verhindern und dabei optische Auflösung und Touchscreen-Funktionalität erhalten. Unsere O-Ringe, Dichtungen, Dichtungen, Schläuche und gummigeformte Komponenten versiegeln unerwünschte Flüssigkeiten, um zu verhindern, dass Elektronik kurzschließt – auch im Außenbereich oder in der Nähe von Flüssigkeitssystemen – und das zu den geringsten Gesamtkosten. Mit fortschrittlicher rotierender Umwandlungstechnologie in Reinräumen der Klasse 100 liefert Boyd partikelfreie Komponenten für die empfindlichsten Anwendungen mit den höchsten visuellen und ästhetischen Anforderungen. Unsere Dichtungslösungen steigern die operative Effizienz durch Zugang zu kreativen neuen Fertigungsprozessen und maximieren Produktzuverlässigkeit sowie Kundenzufriedenheit durch langfristige Versiegelungsleistung.

Thermische Schnittstellen-Materiallösungen für intelligente Geräte

Heutige smarte Geräte müssen in kleineren Formfaktoren mehr Rechenleistung und bessere Leistung liefern und so die Leistungsdichte drastisch erhöhen. Übermäßige Hitze beschädigt die inneren Komponenten und kann dazu führen, dass Produkte schlecht funktionieren, die Lebensdauer verkürzen und Nutzer einem Risiko für hitzebedingte Verletzungen aussetzen. Um eine lange Lebensdauer von Geräten sicherzustellen, müssen effektive Wärmemanagementlösungen Wärme effizient und sicher ableiten. Eine schnellere und effektivere Wärmeableitung ermöglicht Designs mit höherer Leistungsdichte, was entweder einen kleineren dimensionalen Fußabdruck oder leistungsstärkere interne Komponenten in kompakten, tragbaren Geräten bedeutet.

Graphit-Folien-Pads
EMI-Schaum-Absorber

Smart Devices schützen

Smart-Geräte müssen dem täglichen Gebrauch und dem täglichen Verschleiß standhalten, was bedeutet, dass sie leistungsstarke Lösungen benötigen, die empfindliche Elektronik, Sensoren und Bildschirme vor Witterungseinflüssen schützen. Die Exposition gegenüber mechanischen Stößen, Vibrationen, EMI und RFI, Sand, Staub und Schmutz erfordert alle ausreichenden Schutz, um das Risiko für die Betriebsstabilität und Sicherheit des Geräts zu minimieren.

Abschirmungs- und Isolationslösungen von Boyd

Boyds Abschirmungs- und Dämmlösungen sind vollständig für intelligente Geräte integriert und mit fortschrittlicher Fertigung hergestellt. Unser Ingenieurteam bringt die richtigen Materialien, Klebstoffe, Geometrien und Produktionsprozesse zusammen, um hochwertige, kosteneffiziente Abschirmungs- und Dämmtechnologien mit strenger Toleranzkontrolle zu liefern. Zu den Fähigkeiten gehören von UL94 zugelassene elektrische Trennmaterialien in Mehrzweckbaugruppen für Produktidentifikation, Emblem, Hardwareschutz und Luftstrommanagement; akustische Gitter, Dämmungen und Dämpfer, die die Akustik verbessern und empfindliche Geräte vor Lärm, Vibrationen, Härte (NVH) und Schocks schützen; sowie Schutzfolien, die Oberflächen während der Montage, des Packens und der Endlieferung kratzfrei halten. Jede Baugruppe wird in einem leicht zusammenzubauenden Format geliefert.
EMI-RFI-Abschirmung-2

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!