Luftfahrt

Kommerzielle Luft- und Raumfahrt

Kommerzielles SATCOM

Unterhaltung an Bord

Unterbaugruppen für Kabinen

Bordelektronik

Fuselage & Motoren

Raumforschung

Luftfahrt
SpielenPause

Verteidigung, kommerzielle Luft- und Raumfahrt

Der kommerzielle Flugverkehr, wissenschaftliche Weltraumforschungsfahrzeuge und globale Kommunikationssatelliten arbeiten unter den dynamischsten Bedingungen, die der Menschheit bekannt sind. Diese Anwendungen erfordern vollständig optimierte Systeme, die wenig bis gar keine Wartung erfordern und leicht sind, um maximale Kraftstoffeffizienz und Nutzlastkapazität zu gewährleisten. Boydentwickelte Materialtechnologien werden eingesetzt, um Passagiere sowie empfindliche Instrumente, die für einen sicheren und effektiven Betrieb entscheidend sind, zu versiegeln, abzuschirmen und zu schützen.

Medizinischer tragbarer Sensor

Innovation zur Differenzierung der Leistung

Nutzen Sie engagierte Experten und Ingenieure mit jahrzehntelanger Erfahrung in Luft- und Raumfahrtdesign und -fertigung, um kontinuierlich erreichbare Leistungsgrenzen zu verschieben. Laufende Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften mit den weltweit anspruchsvollsten Organisationen und Universitäten in der Luft- und Raumfahrt fördern langfristige Innovationen und neue Technologien, die Ihnen helfen, eine marktfähige Differenzierung und Präferenz zwischen Flugzeugbetreibern zu schaffen.
Schaum-nachhaltige-Isolierung-verbessert-Sicherheit-bei-Leichtbau

SOLIMIDE® Schaum Nachhaltige Isolierung verbessert die Sicherheit beim Leichtbau

SOLIMIDE® ist ein umweltfreundlicher, ungiftiger, geringer Dichte, leichtes Polyimidschaum, der als Hochleistungs-Wärme- und Akustikisolator mit einem einzigartig breiten Dauertemperaturbereich von unter -325°F (-200°C) bis +572°F (+300°C) entwickelt wurde. Wenn SOLIMIDE der Flamme ausgesetzt ist, verbrennt SOLIMIDE®, anstatt Verbrennungen, wodurch eine Brandbarriere entsteht, die Flamme nicht verbreitet und sehr wenig Rauch und keine giftigen Dämpfe aussendet. Es ist weder hydrophob noch hydrophil, so dass es keine Flüssigkeit ableitet und auf ruhendem Wasser schwimmt. SOLIMID-Schaum® ist im Grunde inert und gast nicht aus, ist beständig gegen die meisten Erdölchemikalien, unterstützt kein mikrobielles Wachstum, ist ungiftig und ändert seine Größe nicht wesentlich, wenn er von extremer Kälte zu extremer Hitze wechselt. SolIMIDE® zur Isolierung von Flugzeugrumpf, Flugzeugstrukturen, Cockpit, Kabine und Frachtraum verbessert die Sicherheit von Passagieren und Besatzungunden und verbessert das Flugzeug, um die Kraftstoffeffizienz zu verbessern und die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Reduzieren Sie das Gewicht, um die Kraftstoffeffizienz für nachhaltigere Flugzeuge zu verbessern

Weisen Sie Gewichtseinsparungen einer größeren Kraftstoffaufbewahrung an Bord zu, um eine verbesserte Reichweite zu erzielen, oder übersetzen Sie Gewichtseinsparungen zu einer besseren Kraftstoffeffizienz und Einsparungen beim Bediener. Boyds leichte, massenarme, leistungsstarke Flüssigkeitskühl- und Isolationssysteme verfügen über innovative Materialien mit hoher Eigenfestigkeit bei reduziertem Gewicht, die für eine zuverlässige Langzeitleistung hergestellt werden.

Erstellen Sie sicherere, leisere und komfortablere Flugzeuge

Motorgeräusche und Temperaturextreme sind zwei Hauptfaktoren, die sich auf den Passagierkomfort auswirken. Die selbsttragende, ultraleichte Wärme- und Schalldämmung SOLIMIDE® Foam wirkt als selbstverlöschender Flammenblocker, übertrifft die Entflammbarkeitsanforderungen von FAR 25,86 und gibt nur sehr wenig Rauch ab, wenn er Flammen ausgesetzt wird. Das bedeutet, dass Sie Motorgeräusche sicher minimieren und extreme Temperaturbelastungen in der Kabine kontrollieren können, ohne übermäßiges Gewicht, Feuer oder giftiges Rauchrisiko hinzuzufügen.

Erhöhen Sie Komfort und Sicherheit mit Mensch-Maschine-Schnittstellenlösungen

Markierungen, gedruckte Schaltungen, elektromechanische Baugruppen und Formlösungen

Zwischen Boyds Kunststoffspritzguss, Display-Integration, Montage, gedruckten elektronischen Schaltungen und Spezialdruck erfüllt Boyd die Fähigkeiten mehrerer Lieferanten. Von Warn- und Sicherheitsetiketten bis hin zu Sitzmarkierungen verfügt Boyd über das Know-how und die Fähigkeiten, um ein breites Spektrum an Innen- und Außengrafiken für die Luft- und Raumfahrtindustrie zu produzieren. Boyd bietet Full-Service-Kunststoffdienstleistungen an, einschließlich Spritzguss, Dekoration und Montage mit unserem engagierten Team. Nutzen Sie unsere breite Erfahrung in der Entwicklung von Baugruppen und kompletten Funktionsgeräten, um Kunden die beste Frontplattenlösung zu bieten, die sowohl funktionale als auch ästhetische Anforderungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis erfüllt.

Geringere Gesamtbetriebskosten

Minimieren oder entfernen Sie Abfall in der Fertigung mit optimierter Rohstoffnutzung und während des Flugzeugbetriebs mit integrierten Lösungen, die abdichten und schützen und für den optimalen Kraftstoff- und Energieverbrauch entwickelt wurden. Zuverlässige Komponenten optimieren die Leistung und verhindern unerwartete Ausfallzeiten und Gebühren für die Flotte. Die Produkte wurden entwickelt, um Serviceprozesse und Geschwindigkeit bei geplanten Wartungs- und Reparaturarbeiten zu optimieren, um Ausfallzeiten und MRO-Kosten zu minimieren. Boyds vielfältiges, sich überschneidendes Technologieportfolio ermöglicht es vielen konkurrierenden Technologien, nebeneinander zu existieren, und Boyd, optimale Lösungen für jede Anwendung zu empfehlen. All diese Werttreiber bieten Ihnen die beste Gesamtwertlösung für Ihre individuellen Anforderungen

Luft- und Raumfahrt-Qualität Fertigung

Die AS9100C-zertifizierten Produktionsanlagen von Boyd in der Luft- und Raumfahrt verfügen über Qualitätsmanagementsysteme mit höchster Qualitätssicherung in der Luft- und Raumfahrt in Design, Prototyping und Massenproduktion. Boyd-Luft- und Raumfahrtprodukte durchlaufen strenge Umweltprüfungen, um jedes Design in Anwendung mit streng kontrollierten Fertigungsprozessen zu qualifizieren, die die Produktkonsistenz gewährleisten, was bedeutet, dass alle hergestellten Komponenten dem Charakter qualifizierter Designs entsprechen. Hochzuverlässige Komponenten stammen aus replizierten regionalen Konstruktions- und Produktionsabläufen. Viele AS9100C-zertifizierte Standorte sind in Nordamerika und Europa für redundante Fertigungsprozesse und eine robuste Notfallplanung verfügbar.

SOLIMIDE® Schaum vs. Anderer offenzelliger Schaumstoff: Feuerwiderstandstest

(Transkript ansehen)

Was steckt hinter der Herstellung fortschrittlicher Display-Lösungen?

(Transkript ansehen)

Herausfordernde Umgebungen, hohe Anforderungen

Militärtechnologie und die Verteidigungsindustrie sind konsequent wegweisende Innovationen, da anspruchsvolle Feldanforderungen die Notwendigkeit einer besseren, schnelleren und robusteren Ausrüstung vorantreiben. Verteidigungsanwendungen variieren drastisch in Größe, Nutzung und Umgebung. Alle sind jedoch geschäftskritisch und müssen immer mit Spitzenleistung arbeiten. Die suboptimale Leistung oder der Ausfall dieser Geräte oder Geräte kann nicht nur Zeit und Geld kosten, sondern auch Leben und nationale Sicherheit. Verteidigungsmaschinen und -elektronik beinhalten oft sehr spezifische Funktionen oder Anwendungsanforderungen, die in Verbraucher- oder kommerziellen Anwendungen nie zu sehen sind, was eine Innovationskultur erfordert.

Verteidigung 566x300 1
dekoratives Symbol

Innovate Force Enablement & Readiness

Erfahrene Ingenieure mit jahrzehntelanger innovativer Design- und Fertigungserfahrung in der Verteidigungsindustrie sind bestrebt, Ihnen zu helfen, Produktbeschränkungen zu überwinden, indem sie Lösungen für Elektronik mit höherer Leistungsdichte und höhere Systemleistungsniveaus entwerfen. Führende Technologie und Innovation erfüllen die Leistungsanforderungen der weltweit führenden elektronischen Systeme zur Verteidigung. Laufende, langfristige Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften mit den anspruchsvollsten Verteidigungsorganisationen und fortschrittlichen Universitäten der Welt treiben neue leichte, kompakte Formfaktor-Technologien voran, die die Einsatzbereitschaft und die Befähigung von Streitkräften verbessern und Wettbewerbsvorteile schaffen.

dekoratives Symbol

Verbessern Sie die Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen

Militärische Geräte, Fahrzeuge und Schiffe sind außergewöhnlichen Einsatzumgebungen, extremen Temperaturen, rauen Bedingungen und einer Vielzahl von Elementen in Der Luft, Land und See ausgesetzt. Mit seit Jahrzehnten realen Anwendungen im Feld und bewährter Leistung werden BoydLösungen, die abdichten und schützen, mit robusten Methoden entwickelt und hergestellt, die erprobt und bewährt sind, um Komponenten robust zu machen und in jeder Situation optimale Leistung zu gewährleisten.

Lösungen für die Luftfahrt

(Transkript ansehen)

Defense-Grade-Qualitätsfertigung

Die ITAR-konformen Fertigungsstätten von Boyd für den Verteidigungsbereich sind nach dem Qualitätsmanagementsystem AS9100D zertifiziert und gewährleisten ein Höchstmaß an verteidigungsfähigem Qualitätsmanagement während des gesamten Designs, des Prototyping und der Massenproduktion für zuverlässige, spezifikationskonforme Komponenten. Boyd-Verteidigungsprodukte werden durch produkt- und anwendungsspezifische Qualifizierung validiert, um Produktkonsistenz und hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten. AS9100D-zertifizierte Betriebe sind an vielen Standorten in Nordamerika und Europa für repliziertes regionales Design und Produktion mit redundanten Fertigungsprozessen für installierte und sofort verfügbare Kontinuitätsunterstützung verfügbar, um plötzliche Marktnachfragespitzen, Überkapazitäten oder im Falle eines kritischen Stoppereignisses zu bewältigen.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!