Kühler
Präzise Temperaturregelung und Kühlung von Systemen unterhalb der Umgebungstemperatur. Integrieren Sie Kaltwassersätze in ein größeres System oder Design und fertigen Sie sie als eigenständige Einheit.

Zuverlässige leckagefreie Leistung
Null Systemlecks über 30,6 Milliarden Feldstunden, vorausschauende Wartungsüberwachung und Lecksuchsensoren mit Alarmen verhindern Leckagen.

Hochgradig konfigurierbar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Kaltwasserpumpen, Anschlüssen und Prozessflüssigkeiten wie DI-Wasser, EG, PAO und HFE.

Extreme Kälte
Reichweite von Flüssigkeitskühlsystemtemperaturen bis -80°C

Nachhaltigere Kühlung
Flüssigkeitssysteme mit erhöhtem Wirkungsgrad und umweltfreundliche Kältemittel machen die Kühlung grün.

Präzise Temperaturregelung
Verbessern Sie die Leistung und Lebensdauer des Geräts durch präzise Anpassung der Temperaturregelungen.

Kühlen Sie große Wärmelasten
Präzise Temperaturregelung für extreme thermische Belastungen.

Standard-Umwälzkühler
(Transkript ansehen)
Flüssigkeitskühlung auf Flexibilität ausgelegt
Nutzen Sie Boyd Kältemaschinen für eine Vielzahl von Flüssigkeitskühlsystemen, einschließlich extremer Temperaturbereiche oder übermäßiger Wärmebelastungen. Boyd Umlaufkühler sind auf Flexibilität ausgelegt, indem sie eine Vielzahl von leistungsangepassten Pumpen, Steuerungen und zusätzlichen Sicherheits- und Überwachungsfunktionen implementieren, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Kältemaschine auf Ihre spezifische Anwendung zuzuschneiden.
Wie funktionieren Kältemaschinen?
Kältemaschinen nutzen die Dampfkompressionskühlung zur Kühlung. Sie verfügen über einen Kompressor, einen Kondensator, einen Verdampfer und ein Expansionsventil. Der Kompressor pumpt Kältemittelgas in den Kondensator. Das Kältemittel gibt im Kondensator Wärme ab und wandelt sich in eine Hochdruckflüssigkeit um. Diese Flüssigkeit fließt durch das Expansionsventil, erfährt einen Druckabfall und wird zu einer Niederdruckflüssigkeit. Wenn die Flüssigkeit in den Verdampfer eintritt, nimmt sie Wärme aus der abzukühlenden Flüssigkeit auf, wodurch das Kältemittel zu einem Niederdruckgas verdampft. Der Zyklus wiederholt sich, wenn das Gas zum Kompressor zurückkehrt.
Was sind Kältemaschinen?
Kältemaschinen sind ein mechanisches Gerät, das zur Kühlung von Flüssigkeiten in einem Flüssigkeitskühlkreislauf verwendet wird, indem der Flüssigkeit Wärme entzogen wird. Umlaufkühler nutzen die Kompressionskälte, um Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur zu erreichen und eine hohe Temperaturstabilität aufrechtzuerhalten.

Warum Kältemaschinen verwenden?
Umlaufkühler haben ein breites Anwendungsspektrum, von der Verhinderung der Überhitzung wichtiger Hochleistungskomponenten bis hin zur Aufrechterhaltung spezifischer Bedingungen für komplexe Prozesse. Kältemaschinen finden sich in Rechenzentren, Produktionsstätten, medizinischen Geräten, Test- und Kalibriergeräten, Klimaanlagen und Kühlsystemen.
Warum Boyd Chillers?
Die kundenspezifischen Umlaufkühler von Boyd erfüllen die Kundenanforderungen, einschließlich unterschiedlicher Prozessflüssigkeiten, Leistungsspezifikationen, Elektronik und Steuerungen, Maß- und Hardwarespezifikationen für die Integration sowie der Einhaltung von Vorschriften und Zertifizierungen. Durch die Verwendung praxiserprobter und langlebiger Komponenten bieten die Umlaufkühler von Boyd selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen eine hohe Zuverlässigkeit. mit Standard-Kaltwassersätzen inklusive 2 Jahren Garantie.
Behalten Sie eine präzise Temperaturregelung für Ihr Flüssigkeitssystem mit Boyd
Halten Sie extreme Kühlmitteltemperaturen aufrecht und kühlen Sie hohe Wärmelasten bis zu 50 kW mit Boyd Umlaufkühlern, die optimal auf Ihre Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind.
Standard-Umwälzkühler
Umlaufkühler sind für eine präzise Temperaturregelung oder Kühlung unterhalb der Umgebungstemperatur ausgelegt. Boyd Kaltwassersätze bieten eine hervorragende Leistung und hohe Zuverlässigkeit mit leistungsangepassten Komponenten für einen leisen Betrieb, wie z. B. Verdrängerpumpen (PDPs), Kreiselpumpen (CPs) oder Turbinenpumpen (TPs). Custom PID controllers and advanced refrigeration control circuits ensure that the chiller maintains ±0,1°C (0,2°F) stability.
Teilenummer/Datenblatt | Kühlung Kapazität1 | Reservoir Kapazität | Kühlmittel Temperatur Bereich | Ambient Temperatur Bereich | Dimensionen B x T x H, mm (ein.) | Elektrische Konfiguration Optionen | Leistung Diagramme | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC009 | 1050 W (3,6 kBTU/H) | 4 Liter (1 Gallone) (belüftet) | 5°C bis 35°C (41°F bis 95°F) | 10°C bis 35°C (50°F bis 95°F) | 318 x 483 x 559 (12,5 x 19,0 x 22,0) | G03: 115V 60Hz 1ph (12,2 FLA) H03: 230V 50 Hz 1 ph (5,3 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (5,8 FLA) | bei 50Hz bei 60Hz | Kontakt |
RC011 | 1650 W (5,6 kBTU/H) | 8 Liter (2 Gallone) (belüftet) | 5°C bis 35°C (41°F bis 95°F) | 10°C bis 35°C (50°F bis 95°F) | 376 x 623 x 673 (14,8 x 24,5 x 26,5) | G03: 115V 60Hz 1ph (14,3 FLA) H03: 230V 50 Hz 1 ph (6,3 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (7,4 FLA) | bei 50Hz bei 50Hz - Niedrige Temperatur. bei 60Hz bei 60Hz - Niedrige Temperatur. Pumpenkurve | Kontakt |
RC022 | 2400 W (8,2 kBTU/H) | 8 Liter (2 Gallone) (belüftet) | 5°C bis 35°C (41°F bis 95°F) | 10°C bis 35°C (50°F bis 95°F) | 376 x 623 x 673 (14,8 x 24,5 x 26,5) | H03: 230V 50 Hz 1 ph (9,5 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (10 FLA) | bei 50Hz bei 50Hz - Niedrige Temperatur. bei 60Hz bei 60Hz - Niedrige Temperatur. Pumpenkurve | Kontakt |
RC045 | 5900 W (20,1 kBTU/H) | 23 Liter (6 Gallonen) (belüftet) | 5°C bis 35°C (41°F bis 95°F) | 10°C bis 35°C (50°F bis 95°F) | 543 x 705 x 810 (21,4 x 27,8 x 31,9) | H03: 230V 50 Hz 1 ph (17,2 FLA) J03: 208/230V 60Hz 1 ph (19,6 FLA) | bei 50Hz bei 50Hz - Niedrige Temperatur. bei 60Hz bei 60Hz - Niedrige Temperatur. Pumpenkurve | Kontakt |
RC095 | 9600 W (32,7 kBTU/H) | 6,5 Liter (1,75 Gallonen) (belüftet) | 5°C bis 35°C (41°F bis 95°F) | 10°C bis 35°C (50°F bis 95°F) | 813 x 1092 x 1143 (32,0 x 43,0 x 45,0) | M01: 200-220V 50Hz 3 ph | 208-230V 60Hz 3ph (22,2 FLA) R01: 460V 60Hz 3ph (11 FLA) T01: 380V 50Hz 3ph (11 FLA) | @ 50/60Hz Pumpenkurve | ![]() |
RC115 | 11000 W (37,5 kBTU/H) | 6,5 Liter (1,75 Gallonen) (belüftet) | 5°C bis 35°C (41°F bis 95°F) | 10°C bis 35°C (50°F bis 95°F) | 813 x 1092 x 1143 (32,0 x 43,0 x 45,0) | M01: 200-220V 50Hz 3 ph | 208-230V 60Hz 3ph (22,2 FLA) R01: 460V 60Hz 3ph (11 FLA) T01: 380V 50Hz 3ph (11 FLA) | @ 50/60Hz Pumpenkurve | Kontakt |
Wartungsfreundlichkeit des Standard-Kühlers
Boyd reagiert auf die Anforderungen des Kundensupports, die von der Ersatzteilabwicklung bis hin zu Systemservice- und Reparaturlösungen reichen. Weltweit verfügbare Servicebetriebe und werkszertifizierte Techniker bieten einen schnellen, effektiven und kostengünstigen Service, um Ausfallzeiten bei der Systemwartung zu minimieren.
Niedertemperatur-Umwälzkühler
Niedertemperatur-Umlaufkühler sind so konzipiert, dass sie die Temperaturstabilität der Prozessflüssigkeit über einen weiten Bereich von Zielkühlmitteltemperaturen von -80 °C bis 90 °C oder 4 °C bis 200 °C aufrechterhalten. Die Niedertemperaturkühler von Boyd sind entweder mit einer magnetgekuppelten Zahnradpumpe oder einer Turbinenpumpe ausgestattet und werden mit internen Heizungen installiert, um die Temperaturen über der Umgebungstemperatur zu halten. Durch die Verwendung praxiserprobter und langlebiger Komponenten bieten Niedertemperatur-Umlaufkühler eine hohe Zuverlässigkeit in den anspruchsvollsten Anwendungen.
Teilenummer/Datenblatt | Kühlung Kapazität1 | Kondensator | Prozessflüssigkeit | Kühlmittel Temperatur Bereich | Dimensionen B x T x H, mm (ein.) | Kommunikation | Leistung Diagramme | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC31973G1 | 550 W bei -80°C | Luftgekühlt | HFE-7100 | -85°C bis 50°C (-121°F bis 122°F) | 508 x 1016 x 1346 (20,0 x 40,0 x 53,0) | RS-485 | Kontakt | |
RC50106G1 | 1,5 kW bei -80°C | Wassergekühlt | HFE-7100 | -80°C bis 40°C (-112°F bis 104°F) Max. Rücklauftemperatur des Kühlmittels, das aus dem Prozess zurückkommt, beträgt 60°C (140°F) | 508 x 1016 x 1626 (20,0 x 40,0 x 64,0) | Remote-Sollwert und Weiterübertragung über 0-10 VDC-Signal | Kontakt | |
RC50222G1 | 2 kW bei -40°C | Wassergekühlt | HFE-7500 | -40°C bis 85°C (-40°F bis 185°F) | 490,2 x 736,6 x 1163 (19,3 x 29,0 x 45,8) | RS-232 | RC50222 Thermal Performance Graph | Kontakt |
RC50050G1 | 500 W bei -40°C | Luftgekühlt | HFE-7500 | -40°C bis 90°C (-40°F bis 194°F) | 703,6 x 487,7 x 934,7 (27,7 x 19,2 x 36,8) | 9-polig D-Sub RS-232 | RC50050 Thermal Performance Graph | Kontakt |
RC29246G1 | 2,5 kW bei -20°C | Luftgekühlt | Sauberes Wasser (≤1 MΩ-cm)/ EGW/PGW | -25°C bis 90°C (-13°F bis 194°F) | 492,8 x 706,1 x 972,8 (19,4 x 27,8 x 38,3) | RS232/485 | RC29246 Turbinenpumpen-Graph | Kontakt |
RC31526G1 | 7 kW bei 20 °C (68 °F) | Luftgekühlt | Sauberes Wasser (≤1 MΩ-cm)/ EGW/PGW | 4°C bis 90°C (39°F bis 194°F) | 487,7 x 703,6 x 934,7 (19,2 x 27,7 x 36,8) | 25-poliger D-Sub-Steckverbinder mit Verriegelungsdurchfluss, Temperatur, Füllstand und hohem/niedrigem Kältemittel | Kontakt |

Hochleistungs-Umlaufkühler
Umlaufkühler mit hoher Kapazität sind für die Kühlung hoher Wärmelasten ausgelegt und halten gleichzeitig streng kontrollierte Ausgangstemperaturen aufrecht. Die Hochleistungskühler von Boyd sind entweder mit Kreiselpumpen zur Temperaturregelung innerhalb von 0,5 °C oder mit Turbinenpumpen ausgestattet, die über eine höhere Verdichterleistung verfügen, die ein Höchstmaß an Kühlung von bis zu 50 kW ermöglicht.
Teilenummer/Datenblatt | Kühlung Kapazität | Kondensator | Prozessflüssigkeit | Kühlmittel Temperatur Bereich | Kompressortyp | Dimensionen B x T x H, mm (ein.) | Kommunikation | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC27969G1 | 21 kW | Luftgekühlt | Sauberes Wasser (≤1 Mio. cm) EGW PGW | 5°C bis 30°C (41°F bis 86°F) | Kreiselpumpe | 795 x 1532 x 864 (31,3 x 60,3 x 34,0) | 25-poliger D-Sub-Anschluss mit Verriegelungsdurchfluss, Temperatur & Pegel | Kontakt |
RC50077G1 | 50 kW | Wassergekühlt | Sauberes Wasser (≤1 Mio. cm) EGW PGW | 5°C bis 30°C (41°F bis 86°F) | Turbinenpumpe | 823 x 1646 x 1321 (32,4 x 64,8 x 52,0) | 15-poliger D-Sub-Anschluss mit benutzerdefinierten 0-5 VDC-Remote-Sollwert/-weiterübertragung | Kontakt |
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!