Reißverschluss-Fin-Kühlkörper sind eine ideale luftgekühlte Lösung für Hochleistungs-Zwangskonvektionsanwendungen für die Massenproduktion. Ein Reißverschluss-Flossenstapel besteht aus einer Reihe von einzelnen Blechflossen, die mit ineinandergreifenden Elementen gestempelt, gefaltet und zusammengezippt werden. Flossenlängen und Lücken innerhalb eines Stapels können variieren, indem verschiedene Stempeldüsen verwendet werden und Flossen geschlossen werden können, wodurch ein Flossenkanal mit dem Reißverschluss-Flossenstapel entsteht oder je nach Anforderung des Luftstrombedarfs der Anwendung für einen Mehrweg-Luftstrom geöffnet wird.
Ein fertiger Reißverschluss-Flossenstapel wird in der Regel gelötet, gelötet oder auf eine Kühlkörperbasis oder eine Reihe von Heatpipes verglötet, um eine umfassende Wärmeverwaltungseinheit zu erstellen. Da Reißverschlussflossen sowohl an der Ober- als auch auf der Unterseite der Flossen miteinander verbunden sind, bieten sie eine höhere mechanische Stabilität im Vergleich zu anderen Flossentypen wie geschwenkten oder gefalteten Flossen.
Zipper-Lamellen-Kühlkörper verfügen über ein hohes Maß an Designflexibilität, was es den Ingenieuren von Boyd ermöglicht, integrierte Lösungen mit Heatpipes, Kanälen und Lüftern oder Gebläsen zu entwickeln, um spezifische Kundenanwendungsanforderungen zu erfüllen.
Für eine schnelle thermische Modellierung und einen Vergleich mehrerer Kühlkörperkonstruktionen versuchen Sie bitte Aavid Genie, unser Design-Tool für Kühlkörper.