Erwecken Sie Ihr Produkt mit individuellen Typenschildern und Branding zum Leben
Branding bedeutet, Ihr Produkt als Ihr Produkt zu identifizieren und ein unverwechselbares Erscheinungsbild während der Benutzererfahrung zu schaffen.
Alles aus einer Hand
Integrieren Sie benutzerdefinierte Typenschilder in Benutzeroberflächen, Gehäuse und mehr mit einer Vielzahl von Typenschildoptionen und vertikal integrierten Funktionen bei Boyd.
Verbesserte Haltbarkeit und Lebensdauer
Nutzen Sie langlebige Branding-Lösungen von Boyd, um Produkte vor rauen Nutzungsbedingungen und Umgebungen zu schützen.
Anspruchsvolle Standards erfüllen oder übertreffen
Nutzen Sie die Fähigkeiten von Boyd, um Branding, Beschilderung oder Aufkleber zu erstellen, die strenge Anforderungen für Automobil-, Luft- und Raumfahrt- oder Verbraucheranwendungen erfüllen.
Differenzieren Sie Ihr Produkt
Heben Sie sich von der Konkurrenz mit qualitätsbeständigen, anspruchsvollen Teilen für eine unverwechselbare, herausragende Produktidentifikation ab, die Ihrer Produktvision entspricht.
Benutzerdefinierte Typenschilder
Die außergewöhnliche Designunterstützung, Farbabstimmung und Herstellungsmethoden von Boyd erwecken benutzerdefinierte Produktnamensschilder oder -abzeichen zum Leben und repräsentieren Ihre Marke visuell auf eine Weise, die Ihr Unternehmen und Ihre Produkte auszeichnet. Jedes maßgeschneiderte Typenschild erfüllt die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden und ist an seine einzigartige Umgebung angepasst. Nutzen Sie unser breites Spektrum an Möglichkeiten zum Entwerfen, Herstellen und Anpassen von Typenschildern und Abzeichen.
Sie haben eine Frage?
Aluminium-Typenschild Oberflächen und Texturen
Aluminium-Typenschilder sind eine der beliebtesten Typenschilder, da sie unbegrenzte Möglichkeiten bieten. Aluminium-Typenschilder enthalten Prägungen, gestanzte Formen, Sieb- oder Digitaldruck sowie unendliche benutzerdefinierte Texturen und Oberflächen. Besuchen Sie die Galerie, um Textur- und Finish-Ideen für Ihr nächstes Aluminium-Typenschild zu erhalten.
Electroform Typenschild Oberflächen und Texturen
Elektroform-Typenschilder zeichnen sich durch scharfe Kanten, feine Details und tiefes Relief aus, das mit oder ohne farbige Tinten verwendet wird. Mit nahezu endlosen Textur- und Finishing-Optionen sind 2D- und 3D-Elektroform-Typenschilder eine erstklassige Typenschildoption für High-End-Branding. Scrollen Sie durch die Galerie, um nur einige der vielen verfügbaren 2D- und 3D-Elektroform-Typenschilder zu sehen.Typenschilder und Abzeichen Produktdetails
Typenschilder und Abzeichenmaterialien
Boyd weiß, wie wichtig es ist, ein Material für Ihr individuelles Typenschild zu wählen, das jahrelang hält. Wir verwenden häufig diese Materialien:
- Aluminium: Aluminium-Typenschilder sind mit mehreren Oberflächen gestaltet und sind langlebig und kratzfest.
- Edelstahl: Edelstahl bietet eine starke, langlebige Typenschildoption in Kombination mit mehreren Behandlungen und Oberflächen.
- Acryl: Dieser durchsichtige Kunststoff ist langlebig und hält mäßigem Verschleiß stand.
- Polyester (Mylar): Polyester-Typenschilder sind sehr langlebig und überstehen extreme Temperaturen und chemische Umgebungen.
- Polycarbonat (Lexan): Polycarbonat-Typenschilder sind hitze-, wasser-, chemikalien- und kratzfest. Polycarbonat ist ein starker, transparenter Kunststoff.
Typenschilder und Badging-Lösungen
Wir berücksichtigen die individuellen Anforderungen jedes Kunden und entwickeln eine maßgeschneiderte Typenschildlösung, die auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Hier listen wir einige unserer beliebtesten Typenschildfunktionen auf, aber es ist keine erschöpfende Liste. Mit Boyd sind Ihre Badging- und Typenschildoptionen endlos.
Namensschilder aus Metall
In Kombination mit dreidimensionalen Details und benutzerdefinierten Tinten erzeugen Metallnamenschilder ein unverwechselbares Branding. Zu den Optionen gehören:
- Gewölbte Typenschilder: Magni-Lens-Technologie
- Geätzte Typenschilder
- Geformte Typenschilder
- Geprägte Typenschilder
- Geprägte Typenschilder
- Metallfoto-Typenschilder
- Diamantgeschnitzte Namensschilder
Plattierte Typenschilder
Plattierte Typenschilder zeigen feinste Details, um Texturen und Oberflächen zu betonen.
- 2D Elektroform-Typenschilder
- 3D Elektroform-Typenschilder
- ElectraGrafische Typenschilder
Namensschilder aus Kunststoff
Eine leichtere, oft kostengünstigere Option; Kunststoff-Typenschilder werden immer beliebter. Wir haben zwei produktbetreue Optionen, darunter:
- Flache Kunststoff-Typenschilder: Unsere kostengünstigen, leichten, langlebigen und wasser- und chemikalienbeständigen flachen Kunststoff-Typenschilder bestehen aus Polycarbonat (Lexan), Polyester und Acryl mit der Option Sieb-, Digital- oder Lithodruck. Wir bieten eine endlose Auswahl an Farben, Halbtönen, gebürsteten, matten und verschiedenen Ebenen von glänzenden Texturen.
- Spritzgegossene Kunststoff-Typenschilder: Unsere kundenspezifischen spritzgegossenen Kunststoff-Typenschilder bestehen aus Polycarbonat (Lexan) und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS). Sie können zwischen graviertem Kunststoff und Heiß- oder Tamponprägung wählen. Es stehen viele Farben und Texturen zur Verfügung, darunter 3D-Formen und benutzerdefinierte Texturen.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!