Medizinische Klebstoffe
Stick-to-Skin, flexibel, atmungsaktiv oder steril
Schnellanforderung
Sensible Einweg- und langlebige medizinische Anwendungen erfordern Präzisionsklebstoffsysteme, die speziell für den medizinischen Bereich entwickelt wurden. Diese Klebstoffsysteme sind für einzigartige Funktionen konzipiert, die von medizinischen Anbietern gefordert werden, und berücksichtigen Sauberkeit, Haltbarkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Nutzungsumgebungen und die Auswirkungen auf die Menschen, mit denen sie sich verbinden.
Wundversorgungslösungen und Einweg-Sicherheitssysteme verbinden sich mit einer Person, bei der empfindliche Haut das Substrat ist. Stick-to-Skin-Klebstoffe müssen steril und sorgfältig so ausgelegt sein, dass sie aggressiv genug haften, um für die erwartete Verschleißzeit am Patienten festzusitzen und dennoch entfernt werden zu können, ohne die Haut des Patienten zu schädigen. Die Haut als Substrat variiert wild je nach Gesundheit, Alter, Allergien und anderen einzigartigen Eigenschaften jedes Patienten. Sauberkeit, Atmungsaktivität, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und einfache Entfernung sind wichtige Eigenschaften in medizinischen Pflegeumgebungen, die bei der beschleunigten Heilung und dem reduzierten Infektionsrisiko helfen – damit die Patienten besser und schneller werden.
Langlebige medizinische Geräte ermöglichen es Densetoren, Patienten mit einer Vielzahl von Technologien und Geräten zu testen, zu diagnostizieren und zu behandeln. Diese medizinischen Geräte erfordern langfristige, zuverlässige Klebstofflösungen, die sicherstellen, dass interne und externe Komponenten für die Lebensdauer der Geräte fixiert bleiben.
Boyd Corporation verfügt über eine robuste ISO13485-zertifizierte Anlagenfläche auf drei Kontinenten, die eine zuverlässige, sterile und qualitativ hochwertige Herstellung medizinischer Komponenten ermöglicht, die skalierbar und wiederholbar in allen Märkten ist, die globale Medizinkunden bedienen. FDA-Zulassungen, Reinraumumgebungen der Klassen 100 bis 100K, Rapid Prototyping und QMS-Systeme garantieren hochwertige, sterile und zuverlässige Stick-to-Skin-Klebstofflösungen für langlebige und einwegmedizinische Anwendungen.

Medical Grade Klebstofflösungen:
Strips zur Wundbehandlung
Reduzieren Sie das Infektionsrisiko mit kundenspezifischen Wundpflegestreifen, die für unterschiedliche Hauttypen, Verschleißlängen und Anwendungsumgebungen für einmalige oder wiederholbare Anwendungen entwickelt wurden.
Verbandstoff mit Kompresse aus Verbundstoff
Integrieren Sie selektiv platzierte Wundpflege-Dressing-Materialien in selektiv exponierten Hautklebstoffen für integrierte Wundverbandslösungen, die für eine einfache Peel-and-Stick-Anwendung mit Feuchtigkeitsmanagement, Infektionsprävention und beschleunigte Heilung.

Gesundheits-Sicherheitsdressings
Hauttaugliche, sterile Sicherheits- und Befestigungssysteme, die optimiert sind, um medizinisches Fachpersonal schnell und sicher zu unterstützen, i.V.,h. Schläuche und andere Komponenten für Patienten zu sichern.

Medizinische Klebstoffe für langlebige Anwendungen
Binden Sie interne Komponenten oder haften Sie externe Veredelungslösungen mit medizinischen Klebstoffen für sterile, langlebige medizinische Geräte, die zuverlässig für lange Lebensdauern in Gesundheitseinrichtungen mit weit reichenden Temperaturumgebungen, mehrere Sterilisationszyklen und Exposition gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Chemikalien.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!