Logik-Sockel

Logiksockel prägen die Landschaft der Halbleiterindustrie, die nahezu jedes Gehäuse für integrierte Schaltkreise (ICs) aufnehmen können. Sie erleichtern Burn-in-Tests, um eine robuste Leistung und Zuverlässigkeit integrierter Schaltkreise zu gewährleisten, und ermöglichen die Simulation realer Betriebsbedingungen, um Fehler frühzeitig im Design- und Herstellungsprozess zu erkennen.
Dekoratives Symbol

Schnelle Reaktionsfähigkeit

Die schnelle Reaktion auf Anfragen zur Produktverfügbarkeit, zu Angeboten und zum technischen Support sorgt für schnelle Hilfe und effizienten Service.

Dekoratives Symbol

Verkürzte Vorlaufzeiten

Ermöglichen Sie schnelle Design-Iterationen mit Boyds jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Verbindung, Thermik und Design sowie robusten, proprietären Modellierungswerkzeugen, die zu kürzeren Vorlaufzeiten führen.

Dekoratives Symbol

Vielfältiges Steckdosensortiment

Erfüllen Sie vielfältige und variable Anforderungen mit der großen Auswahl an Steckschlüsseln von Boyd.

dekoratives Symbol

Optimieren anspruchsvoller Prüfzyklen

Halten Sie rauen Zuverlässigkeitstestumgebungen mit robusten Steckdosendesigns stand.

dekoratives Symbol

Effiziente Iteration der Socket-Familie

Schnelle Iteration von Sockeldesigns innerhalb von Produktfamilien, um die Effizienz zu steigern und Entwicklungsprozesse zu rationalisieren.

Logiksockel: Überbrückung der Lücke zwischen ICs und Test

Logiksockel spielen eine entscheidende Rolle bei der elektronischen Prüfung und Zuverlässigkeitsbewertung. Diese vielseitigen Komponenten ermöglichen nahtlose Verbindungen zwischen integrierten Schaltkreisen (ICs) und Testgeräten und ermöglichen das schnelle Einsetzen und Herausziehen von IC-Gehäusen in kritischen Phasen wie HTOL, LTOL, THB, HAST, PTC, ESD und Latch Up. Ob es sich um Funktionstests, Programmierung oder Burn-In-Verfahren handelt, Logiksockel gewährleisten Robustheit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Branchen.

Sie haben eine Frage?

Logik-Sockets: Rollen bei Burn-In- und Zuverlässigkeitstests

Logiksockel spielen nicht nur in Produktions-Burn-In-Anwendungen, sondern auch in einem breiteren Spektrum von Zuverlässigkeitstests eine entscheidende Rolle. Während das Burn-In in der Produktion höhere Sockelvolumina erfordert, bieten Zuverlässigkeitstests verschiedene Szenarien, in denen Logiksockel eine wesentliche Rolle spielen, um die Haltbarkeit und Langlebigkeit integrierter Schaltkreise (ICs) zu gewährleisten.
Logik-Sockel 1 566x300 1

Navigieren in Burn-In-Strategien: Die Vielseitigkeit von Logic Sockets

Bei Logiksockeln ist für bestimmte Anwendungen ein Produktions-Burn-In von 100 % erforderlich, z. B. bei kritischen Missionsvorgängen, Automobilsystemen, bestimmten medizinischen Geräten sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungselektronik. Doch selbst inmitten des strengen Regimes von 100 % Burn-In gehen einige Anwendungen strategisch auf Stichproben-Batch-Burn-In um. Diese Verschiebung zielt darauf ab, die Effizienz bei gleichzeitiger Beibehaltung der Zuverlässigkeitsstandards zu steigern und die Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit von Logiksockeln zu demonstrieren, um den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der Elektronikindustrie gerecht zu werden.

Halbleitertests auf einem höheren Niveau: Das Qualitätsversprechen von Boyd

In der Halbleiterproduktion werden Sockel für Zuverlässigkeits- und Charakterisierungstests strengen Bewertungen unterzogen, bei denen sorgfältige Bewertungen, beharrliche Bemühungen um eine Verbesserung der Stabilität und ein unerschütterliches Engagement für die Aufrechterhaltung unerschütterlicher Qualitätsstandards im Vordergrund stehen. Die Test-Sockets von Boyd identifizieren proaktiv potenzielle Schwachstellen, streben konsequent nach Weiterentwicklung und stellen sicher, dass die strengsten Benchmarks für Qualität und Zuverlässigkeit während ihres gesamten Betriebslebenszyklus, von der ersten Evaluierung bis zur längeren Nutzung, eingehalten werden.
Warum brauchen Sie eine Steckschlüsselprüfung 582x308 1
Logik-Sockel 566x300 1

Elevating Excellence: Boyds dynamischer Ansatz im Zuverlässigkeitssegment

Das Logikgeschäft von Boyd konzentriert sich auf kritische Fähigkeiten, um im Zuverlässigkeitssegment erfolgreich zu sein und zu expandieren. Dies erfordert die Entwicklung von Steckdosen-Designs, die sich schnell weiterentwickeln können, um den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Boyd legt Wert auf schnelle Antworten auf Anfragen nach Produktverfügbarkeit, Angeboten und technischem Support, gewährleistet eine pünktliche Produktlieferung mit Vorlaufzeiten von 4 bis 6 Wochen und zeigt ein Engagement für einen außergewöhnlichen Kundenservice. Unser vielfältiges Produktsortiment erfüllt effektiv die unterschiedlichen Kundenanforderungen und Anforderungen der Branche.

Innovative Langlebigkeit: Boyds hochmoderne Logik-Burn-In-Sockel

Boyd zeichnet sich im Segment der Zuverlässigkeitstests durch seine äußerst zuverlässigen Logik-Burn-In-Steckdosen aus, die eine bahnbrechende Kontakttechnologie für robuste elektrische und mechanische Verbindungen nutzen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Halbleiterindustrie entwickeln wir kontinuierlich innovative Lösungen, um innovative Kontaktlösungen zu entwickeln, die eine präzise Prüfung gewährleisten und gleichzeitig Halbleiterkomponenten schützen. Unsere Steckschlüssel verfügen über eine Lebensdauerbewertung von bis zu 10.000 Ein- und Aussteckvorgängen, was ihre Langlebigkeit und anhaltende Leistung in Zuverlässigkeitstests unter Beweis stellt.
Modernste Logik-Einbrennsockel 566x300 1

QFN-Steckdosen

Art der VerpackungReihePechMaximale PackungsgrößeMax. ArraySockel-StilArt der MontageArt des Kontakts
QFN7160,35 / 1,2712x14Oben offenKompressionFeder-Sonde
QFN7170,35 / 1,2714x16Oben offenKompressionFeder-Sonde
QFN776P0,65 / 1,2710x1018x18Oben offenDurch LochSchnallen-Balken
QFN7900,4 / 0,812X12 cm27X27 cmOben offenDurch LochCantiliver

QFP-Steckdosen

Art der VerpackungReiheTeilung (mm)Maximale Packungsgröße (mm)Anzahl der PinsMax. ArraySockel-StilArt der MontageArt des Kontakts
QFP30000,4 - 0,828 x 2832 - 20852x52Oben offenDurchEinstrahl - Cantiliver
QFP680, 680 Stunden, 680 Hektar0,4 - 0,828 x 2848 - 17644x44Oben offenDurchVon oben beladener Doppelträger - Ausleger
QFPCQF0,4 - 0,824 x 2464 - 176Oben offenDurchSeitlich belasteter Doppelträger - Ausleger
* ePad Pins sind in jeder Serie erhältlich.

XSOP-Sockel

Art der VerpackungReiheTeilung (mm)Pin-Anzahl - BereichSockel-StilArt der MontageArt des Kontakts
SOP / SOIC6521,278-44Oben offenDurch LochKragarm
SSOP6560,5 - 0,88-60Oben offenDurch LochKragarm
TSSOP6760,658-20Oben offenDurch LochKragarm
TSOP II6960,5 - 0,854-86Oben offenDurch LochKragarm
TSOP I6480,5 - 0,5528-56Oben offenDurch LochKragarm

* 652, 656 & 676 Buchsen sind mit ePad Pins erhältlich. Wenden Sie sich an den Produktmanager.
** 652 & 656 Select-Buchsen mit Dual-Beam-Kontakten erhältlich. Wenden Sie sich an den Produktmanager.

CSP FBGA BGA Logik-Sockel-Reihe

Art der VerpackungReihePechMaximale PackungsgrößeMax. ArraySockel-StilArt der MontageArt des Kontakts
FBGA / CSP715P0,35 - 1,2712x14Consut PMOben offenKompressionFeder-Sonde
FBGA / CSP718P0,35 - 1,2714x16Consut PMClamshellKompressionFeder-Sonde
FBGA / CSP7720,411x1134x34Oben offenKompressionSchnallen-Balken
FBGA / CSP7730,411x1122x22Oben offenKompressionSchnallen-Balken
FBGA / CSP7740,516x1630x30Oben offenKompressionSchnallen-Balken
FBGA / CSP7750,516x1630x30 (max. 300 IO)Oben offenKompressionSchnallen-Balken
FBGA / CSP7760,5 / 0,6516x1624x24Oben offenDurch LochSchnallen-Balken
FBGA / CSP8920,4 - 116x1630x30ClamshellKompressionSchnallen-Balken
FBGA / CSP7770,75 / 0,815x15Oben offenDurch LochKneifen
BGACBG-XXX0,65 / 1,27PM konsultierenConsut PMOben offenDurch LochKneifen
BGAFBGA-XXX0,65 / 1,27PM konsultierenConsut PMOben offenDurch LochKneifen
FBGA / BGAFrage 118 / Frage 3180,4 / 1,2718x18Consut PMClamshellKompressionFeder-Sonde
FBGA / BGAFrage 3230,4 / 1,2723x23Consut PMClamshellKompressionFeder-Sonde
FBGA / BGA / LGA8590,8 / 135x35Consut PMClamshellKompressionSchnallenbalken / Federsonde
FBGA / BGAFrage 3400,4 / 1,2740x40Consut PMClamshellKompressionFeder-Sonde
FBGA / BGA / LGA8610,8 / 145x45Consut PMClamshellKompressionSchnallenbalken / Federsonde
FBGA / BGA / LGA8630,8 / 155x55Consut PMClamshellKompressionSchnallenbalken / Federsonde
FBGA / BGA / LGA8690,8 / 165x65Consut PMClamshellKompressionSchnallenbalken / Federsonde
Erstellen Sie Ihre eigene Umfrage zum Benutzerfeedback

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!