Reinraumfertigung

Medizinische Einwegartikel

Technologie erhöht die Fähigkeit von Angehörigen des Gesundheitswesens, die Gesundheit ihrer Patienten mit flexibleren Behandlungsmöglichkeiten und kostengünstigen Lösungen zu verbessern und zu erhalten. Medical Wearables integrieren komplexe, mehrschichtige Sensoren und Elektronik in leichte, flexible und optimierte Baugruppen, die Behandlungsmöglichkeiten außerhalb des medizinischen Büros oder Krankenhauses verschieben. Boyd zeichnet sich durch die Verarbeitung von Klebstoffen in medizinischer Qualität aus und kombiniert sie mit Schaltkreisen, Drahtanschlüssen und Steckverbindern, Sensoren, Chips, Kissen und Wärmeverteilungstechnologien in einer sauberen Umgebung.

Medizinische Einwegartikel - einmalige Verwendung und Wiederholungsanwendung

Die Gesundheit und Sicherheit von Gesundheitsfachmann und Patienten ist auf saubere medizinische Einwegprodukte angewiesen, insbesondere wenn es um Wundversorgungsprodukte und Artikel geht, die im Operationssaal verwendet werden. Die Reinraumeinrichtungen von Boyd sind gut ausgestattet, um hochwertige Verbände und Sicherungen herzustellen, wobei eine breite Palette von medizinischen Klebstoffen und Laminaten verwendet wird.

DisplayDichtungen & optisch klare Lösungen

Im Alltag verlassen sich Verbraucher auf mehr grafische Benutzeroberflächen wie LED-Displays, OLED-Bildschirme und Touchscreens. Optisch klare Klebstoffe und leistungsstarke Display-Produkte erfordern eine saubere Umgebung, um eine hohe Ausbeute und niedrigere Ausschussraten in der Serienproduktion zu gewährleisten. Boyds hochpräzise Umwandlungs- und fortschrittliche Drehdüsen-Schnittfähigkeiten in Reinraumumgebungen der Klasse 100 gewährleisten die optische Integrität von OCAs, Lichtsteuerungs- oder Verbesserungsfolien oder anderen Produkten, die besonders empfindlich auf Schmutz, Partikel und Kontamination.

Reinraumfertigung, Montage und Kitting

Die Herstellung und Montage von Komponenten für hochwertige medizinische und leistungsstarke elektronische Anwendungen erfordert eine saubere und kontrollierte Umgebung. Empfindliche Komponenten, die Verunreinigungen ausgesetzt sind, können katastrophale Probleme verursachen. Foreign Object Debris (FOD) erhöht Klebstoff- und Folienmontagefehler, was bei niedrigeren Ausbeuten für Produkte wie Displaydichtungen für mobile Elektronik kostspielig sein kann.

Effektivere, sicherere und erschwinglichere Produkte, die in einem Reinraum hergestellt werden

Optisch klare Klebstoffe wurden entwickelt, um die Display-Auflösung zu verbessern und erfordern keine optischen Defekte. Die Lagerung, Handhabung und Herstellung von OCAs in einer kontrollierten Reinraumumgebung sorgt für optische Reinheit. Kontaminierte medizinische Verbände oder Wundverschlussprodukte, die bei einem Patienten verwendet werden, können infektionen und die Gesundheit und Sicherheit des Patienten gefährden. Partikelfreie Produkte, die in einer Reinraumumgebung für sensible Anwendungen hergestellt werden, sind effektiver, sicherer und erschwinglicher für Ihren Endkunden und stellen Ihnen die bestmögliche Lösung sicher.

Unsere schadstofffreien medizinischen tragbaren Montagelösungen können so lange getragen werden, wie Sie es beabsichtigen, um Hautreizungen und Infektionen für die Sicherheit und den Komfort des Patienten zu verhindern. Boyds robuste Reinraummontage ermöglicht es Ihnen, sich auf die Verbesserung der medizinischen Funktionalität zu konzentrieren, während wir uns darauf konzentrieren, Ihnen eine lieferfähige Lösung in einem effizientesten und kostengünstigsten Prozess zu bieten.

Angebot anfordern

CNC-bearbeitetes Metall

Halten Sie empfindliche Materialien sauber und FOD-frei

Boyd verfügt über FDA-registrierte Einrichtungen und entspricht den aktuellen Vorschriften der Good Manufacturing Practice (CGMP), um sicherzustellen, dass die von uns hergestellten Produkte und Komponenten den hohen Qualitätsanforderungen unserer Kunden entsprechen. Unsere Reinraumumgebungen sind regelmäßig nach international anerkannten Standards zertifiziert, von Klasse 100 bis Klasse 100K, um eine Vielzahl von Sauberkeitsbedürfnissen zu erfüllen. Reinraumeinrichtungen sind mit gut gewarteten und kalibrierten Maschinen ausgestattet, die zuverlässigen und reproduzierbaren Prozessen für kleine bis große Volumina entsprechen. Von der Materialbeschaffung und -lagerung über saubere Handhabungs- und Herstellungsverfahren bis hin zu Montage-, Kitting- und Versandkomponenten stellt Boyd sicher, dass wir empfindliche Materialien sauber und FOD-frei halten, um anspruchsvolle Standards zu erfüllen und gleichzeitig hohe Ausbeuteraten einzuhalten. Unsere 100.000 Reinräume der Klasse 100 mit voll ausgebildetem und erfahrenem Personal bieten Ihnen die richtige Reinraumumgebung für Ihre Anwendung.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!