Druckguss

Das Angebot von Boyd Corporation umfasst auch Aludruckgussprodukte. Druckguss ist ein vielseitiges Verfahren, um Metallteile herzustellen, bei dem geschmolzenes Metall unter Druck in Stahlformen oder Stahlpressformen gespritzt wird. Mithilfe dieses Prozesses können Produkte mit komplexen Formen mit hoher Genauigkeit und Wiederholpräzision hergestellt werden.

Boyd Corporation verfügt über eine umfassende Erfahrung im Bereich des Aludruckgusses, da unsere Spezialisierung über Allcast Inc und Aavid Allcast LLC bereits Jahrzehnte zurückreicht. Wir können Aludruckgussprodukte mit engen Toleranzbereichen erzeugen, was weniger Nachbehandlung von Seiten des Kunden erforderlich macht, um das gewünschte Aussehen der Komponente zu erreichen.

Kontakt

Fähigkeiten

  • (19) vollautomatisierten Gießzellen von 400 bis zu 1800 Tonnen, die Gussteile von wenigen Gramm bis hin zu mehr als 40 Pfund herstellen können
  • (13) CNC-Bearbeitungszentren, die sowohl einfache als auch komplexe Teile mit geringer Toleranz bearbeiten können
  • Viele Mehrwertdienste sind intern verfügbar, darunter Kugelstrahlen, Gleitschleifen, Testen und mehr
  • Zu den verfügbaren Veredelungsleistungen gehören Pulverbeschichtung, Lackierung, Umwandlungsschichten und andere korrosionsbeständige Oberflächenbehandlungen
  • Sehr geringe Toleranzen möglich. Der firmeneigene „Quench Etch“-Prozess ermöglicht eine verbesserte Lackhaftung und kann zusätzliche Oberflächenbehandlung vermeiden
  • Umfassende technische Unterstützung, darunter Design, Teileflusssimulierung und Projektmanagement
  • Die Qualitätssicherungstechnologie umfasst Visitrak-Gussüberwachung, Röntgen und Spektrografie

Materialien

  • Aluminium-Druckgusslegierungen A380 und A413 (geringer Kupferanteil)
  • Ermöglichen Stabilität für dünne Wände oder sehr komplexe Formen
  • Eine leichte, aber starke Lösung
  • Die mechanischen Eigenschaften ermöglichen zusätzliche Lösungen für zahlreiche Anwendungen
  • Die A413-Legierung bietet eine höhere thermische und elektrische Leitfähigkeit

Märkte