Testen und Validieren
Erwartete Funktion überprüfen
Bestätigen Sie die simulierte oder berechnete Leistung mit geeigneten Funktionstests, bevor Sie in die Produktion investieren.
Treffen Sie fundierte Entscheidungen
Sammeln Sie nützliche Daten zur Verfeinerung oder Verbesserung des Produktdesigns.
Finden und Mindern von Garantierisiken
Identifizieren und beheben Sie potenzielle Probleme frühzeitig vor der Herstellung und der Verwendung durch den Verbraucher.
Boyd Spotlight Serie - Senior Quality Engineer
(Transkript ansehen)
Testen und Validieren von Lösungen mit Boyd
Die Prüf- und Validierungsdienstleistungen von Boyd wurden entwickelt, um sicherzustellen, dass Produkte und Lösungen die Anwendungsanforderungen wie auch die Industriestandards erfüllen. Mit Designzentren auf der ganzen Welt sind Test- und Validierungsdienste regional verfügbar und werden von Ingenieuren besetzt, die sowohl mit globalen Standards als auch mit lokalen Anforderungen vertraut sind. Das Engagement von Boyd Engineering für innovative Problemlösungen erstreckt sich auch auf Testdienstleistungen. Ingenieure arbeiten eng mit Kunden zusammen und können sich an alle individuellen Bedürfnisse oder Spezifikationen anpassen, um eine vollständige Produktvalidierung zu gewährleisten.
Testen und Validieren von Konstruktionen und Produktionsteilen
Die Entwicklung von Designs und Lösungen, die den strengsten Leistungs- und Qualitätsstandards entsprechen, ist entscheidend für den Erfolg unserer Kunden. Aus diesem Grund verfügen wir über Systeme, um sicherzustellen, dass die Qualität kontinuierlich aufrechterhalten wird, einschließlich unseres Qualifizierungsprozesses, der sicherstellt, dass Teile einheitlich und konsistent produziert werden.
Durch die Entfaltung einer Reihe modernster Prüftechnologien in verschiedenen Phasen der Planung und Produktion beseitigen die technischen Experten von Boyd Inkonsistenzen in der Produktentwicklung und kontrollieren die Qualität und verbessern die Zuverlässigkeit. Mit einer starken Qualitätskultur erleichtern unsere Geräte die Abbildung verschiedener Phasen der Produktentwicklung und Fertigungsengpässe, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Qualitätszertifizierungen
- ISO 9001
- ISO 13485:2016 (Medizinisch)
- AS9100 (Luft- und Raumfahrt)
- IATF 16949 (Automobil)
- ISO 14001 (Umwelt)

Materialprüfung
Die hochmodernen Prüfwerkzeuge und -geräte bei Boyd tragen dazu bei, zu überprüfen, ob alle Materialien, Produkte und Prozesse den Kundenbedürfnissen entsprechen. Durch die Implementierung einer Reihe modernster Prüftechnologien in verschiedenen Phasen der Planung und Produktion beseitigen die technischen Experten von Boyd Inkonsistenzen in der Produktentwicklung und kontrollieren die Qualität und verbessern die Zuverlässigkeit.

Elektrische Prüfung
Kundenspezifische elektrische Schaltungstester werden zum Messen und Testen von Membranschaltern, gedruckten Schaltungen und anderer gedruckter Elektronik verwendet. Boyd bietet Schaltungstests an 100 % unserer gedruckten Elektronikkomponenten an.

Display-Tests
Die fortschrittlichen optischen und funktionalen Displaytests von Boyd stellen sicher, dass Ihre integrierten Displays alle visuellen und Leistungsanforderungen erfüllen. Wir können Technologien vergleichen und testen, wie sie sich auf Funktion, Ausgabequalität, Gesamtleistung und Kosteneffizienz auswirken.

Mechanische Prüfung
Immer wichtiger für robuste Designs, stellen Sie die strukturelle Integrität und Konformität Ihrer Lösung sicher. Von der Prüfung mechanischer Konformität, Schock und Vibration bis hin zu Lebensdauer- und Zuverlässigkeitstests kann Boyd die mechanische Festigkeit Ihres Designs validieren.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!