Flexible Heat Pipes umfassen Faltenbalg zwischen Verdampfer und Kondensator, um dynamische Bewegungen zwischen Wärmeeinlauf- und Ausgangsabschnitten des Wärmerohrs zu ermöglichen. Die Flexibilität des Wärmerohres erhöht den Bewegungsbereich zwischen den Enden des Wärmerohres, die Haltbarkeit Ihrer Baugruppe und die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF).
Durch die Kombination von Flexible Heat Pipes mit anderen Wärmemanagementtechnologien schaffen Ingenieure innovative Kühlsysteme für anspruchsvolle Anwendungen. Eine gemeinsame Konfiguration würde eine Verdampferplatte umfassen, die an einer Wärmequelle an einem Ende eines flexiblen Wärmerohrs befestigt ist, mit einem Kühlkörper, um Abwärme am Kondensatorende für eine vollständige flexible Wärmerohranordnung abzuleiten.
Flexible Heat Pipes von Boyd Corporation ermöglichen es Ingenieuren, wärmeerzeugende Komponenten an optimalen Orten zu platzieren, um die Servicefreundlichkeit und Zuverlässigkeit zu maximieren und gleichzeitig raue Wärme- und Umgebungsbedingungen zu überwinden. Designer haben die Freiheit, Komponenten wie bewegliche Aktoren und Fernklemmen an Standorten anzugeben, die das Gesamtsystem optimieren, ohne die Thermik zu opfern. Die zusätzliche Flexibilität trägt auch dazu bei, die Installation und Wartung auf engem Raum zu optimieren. Dies macht Flexible Heat Pipe Assemblies zu einer effektiven Lösung in militärischen, Luft- und Raumfahrt- und Avionik-Designs, bei denen der Platz eine Prämie hat.
Flexible Heat Pipes werden aus einer Vielzahl von Metallwerkstoffen hergestellt und verwenden je nach Anwendung eine Vielzahl von Arbeitsflüssigkeiten. Die flexiblen Heatpipes von Boyd können entweder in schwerkrafthilflichen oder gegen die Schwerkraft ausgerichteten Orientierungen installiert werden, da unsere proprietären flexiblen Dochtstrukturen Arbeitsflüssigkeit in den Verdampferabschnitt der Heatpipe zurückleiten. Diese spezialisierten Dochtstrukturen erhöhen auch die Gesamtlebensdauer und Zuverlässigkeit von Flexible Heat Pipe Assemblies, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Boyd Flexible Heat Pipes wurden erfolgreich von -55 ° C bis +65 ° C thermisch zyklisch zyklisiert und auf mehr als 5 Millionen Zyklen ohne Anzeichen eines Ausfalls getestet. Einige der kundenspezifischen flexiblen Heatpipe-Baugruppen von Boyd können auch Schock-, Vibrations- und akustische Anforderungen erfüllen, zwischen -60 ° C und 135 ° C einfrieren / auftauen und Testverfahren für extreme Flugzeugausrüstung wie F-18-Flugzeuge standhalten.