Axial gerillte und konstant leitfähige Wärmerohre

Bild

Längere Produktlebensdauern ermöglichen

Keine beweglichen, ausfallgefährdeten Teile und sehr hohe Zuverlässigkeit

Bild

Breite Betriebstemperatur

Breiter Betriebstemperaturbereich: -200 °C bis 250 °C

Bild

Individualisierbar

biegsam, flexibel und routingfähig

Hohe, kostengünstige Leistung

Axial gerillte Heatpipes mit konstanter Leitfähigkeit (CCHPs) von Boyd bieten eine unübertroffene Wärmeübertragung hoher Wärmelasten über Entfernungen von über 3 Metern und können in der Herstellung weniger kosten als Heatpipes mit herkömmlichen Dochten.

Axial gerillte Heatpipes mit konstanten Leitwerten und geringem Wartungsbedarf sind somit ideal für Anwendungen zur Wärmesteuerung von Satelliten. Bei der Kühlung von Elektronikgehäusen ermöglicht die Wärmetransportfähigkeit dieser Heatpipe-Lösungen über größere Strecken mehr Flexibilität bei der Konstruktion. Damit stehen Ingenieuren zahlreiche Optionen für die Kühlung von Elektronikkomponenten in unterschiedlicher, komplizierter Lage zur Verfügung.

Axial gerillte Heatpipes funktionieren am besten, wenn Schwerkraft keine Rolle spielt, also in horizontalen Konfigurationen oder für Raumfahrt- und Satellitenanwendungen. Axial gerillte Heatpipes bringen das Kondensat effizient zum Verdampfer zurück.

Axial gerillte Heatpipes nutzen kreisförmig angeordnete Rillen in der Innenwand des Heatpipe-Körpers, da der Docht das Kondensat von den kühleren Oberflächen, an denen die Betriebsflüssigkeit kondensiert, effizient wieder zum Verdampfer zieht.

Angebot anfordern

Verwandte Produkte

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!