Relative Positionierungssysteme in Aavid SmartCFD
Modellbau schneller machen
Schnellanforderung
Zurück zur Aavid SmartCFD-Seite
Relative Positionierungssysteme in Aavid SmartCFD
Einer der besonderen Vorteile von Aavid SmartCFD ist das relative Positionierungssystem. Mit dem relativen Koordinatensystem von Aavid SmartCFD können Komponenten beliebig innerhalb der Lösungsdomäne gedreht werden. Dieses fortschrittliche, integrierte System ermöglicht es, die Position und Größe von Objekten in direkter Beziehung zu den Eigenschaften einer anderen Komponente zu definieren. Dieses leistungsstarke Tool optimiert die Modellkonstruktion und Anpassungen zwischen Konstruktionsiterationen, was das thermische Design einfacher und effizienter macht.
Wenn Komponenten zu einem Modell hinzugefügt werden, können sie relativ zur Oberfläche einer anderen Komponente positioniert werden. Das Koordinatensystem ist ebenfalls dynamisch, sodass die neue Komponente an die übergeordnete Komponente "angefügt" bleibt und automatisch aktualisiert wird, wenn sich die Position oder Geometrie der übergeordneten Komponente ändert. Ursprung, Position oder Maße einer Komponente können in Zusammenhang gesetzt werden, zum Beispiel als prozentualer Anteil an einer ursprünglichen Komponente. Das relative Koordinatensystem ermöglicht es Aavid SmartCFD, schnell präzise und dynamische Modelle intuitiv zu erstellen und so schnellere Designiterationen zu unterstützen.
Das relative Positionierungssystem vereinfacht außerdem die parametrisierte Positionierung und Größeneinteilung einzelner Komponenten in parametrischen oder optimierenden Testläufen. Da jede geometrische Dimension oder Koordinate als Funktion definiert werden kann, können erweiterte Anwendungen die Parametrisierungswerkzeuge in Aavid SmartCFD nutzen, um Komponentenbemaßungen und -position intelligent zu definieren und automatisch anzupassen.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!