Softwarelösungen
Nutzen Sie Boyds Erfahrung im Bereich Wärmemanagement in unserer empirisch ausgewogenen Wärmesimulationssoftware. Von der Entwicklung von Kühlkörpern bis hin zur Architektur komplexer Flüssigkeitskühlsysteme nutzen die Softwarelösungen von Boyd unsere Tests und Designvalidierungen, um zweiphasige Austrocknungswerte und die reale Anwendungsleistung zu ermitteln.

Thermische Softwarelösungen: Computational Design komplexer Systeme
Boyd hat jahrzehntelange thermische Expertise und empirische Daten genutzt, um spezialisierte Softwareanwendungen für den Einsatz in der thermischen Modellierung zu entwickeln.
Boyd erkannte, dass die Branche ein genaueres und benutzerfreundlicheres computergestütztes Design komplexer Systeme benötigte, und entwickelte Werkzeuge, um diese Anforderungen zu erfüllen. Da Heatpipes, Dampfkammern, Wärmetauscher und Flüssigkeitssysteme für effektive Kühllösungen immer wichtiger werden, ermöglichen unsere thermischen Softwarelösungen Ingenieuren, sie genauer, effizienter und sicherer einzusetzen.

Boyd SmartCFD
Zusätzlich zu anderen erweiterten Funktionen führen "Smart Objects" den Benutzer beim Entwerfen. Diese Objekte verfügen über eine eingebettete Physik, die ihre Eigenschaften definiert und den Benutzer benachrichtigt, wenn das Design die Anwendungsanforderungen nicht erfüllt. Mit diesen Berechnungen können Sie komplexe Komponenten erfolgreich modellieren, ohne das Innenleben dieser Teile genau zu kennen. Diese einzigartige Funktion spart nicht nur Zeit, Frustration und die Kosten kostspieliger Experimente, sondern erzieht den Benutzer auch bei der Verfeinerung seines Designs.

Boyd Geschinn
Kühlkörper können in wenigen Minuten in sechs Fertigungsmethoden entworfen und simuliert werden und können die Addition definierter Durchflussraten, Leitungen, Schnittstellenwiderstand oder Wärmerohre umfassen. Mit den gleichen empirischen datenbasierten Solvern wie Boyd SmartCFD können Anwender Heatpipes in Kühlkörperanwendungen ausprobieren. Benutzer können bis zu 10 diskrete Wärmequellen auf der Kühlkörperbasis hinzufügen, jede mit ihrer eigenen Größe, Wärmelast und Schnittstellenwiderstand. Boyd Genie ist eine kostenlose Online-Anwendung, die keine Verträge oder Abonnementgebühren erfordert.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!