Wärmeleitbänder und -busse
Passive, zuverlässige und hohe Wärmeleitfähigkeit
Schnellanforderung
Aavid entwickelt weiterhin gekapselte Graphitbaugruppen, um passive, leichte, zuverlässige und hochtherativ leitfähige Lösungen zu schaffen. Mit k-Core integrierte Wärmebusse® die leichten Vorteile von Graphit mit der Festigkeit von Kupfer oder Aluminium zu kombinieren und eine höhere Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zum umhüllenden Material zu bieten. Durch den Einsatz flexibler Materialien wie Kupferfolie, Aluminiumfolie oder Polyimidfolie zur Aufnahme und Unterstützung von Graphitplatten bieten Thermoriemen mit k-Core® sowohl Leistung als auch physikalische Flexibilität in Ihrer Wärmemanagementlösung.

Thermische Strap & Bus Lösungen:
Wärmeleitbänder
Passive, flexible Wärmetransportlösungen, die eine erhöhte Bewegung und ein gewisses Maß an Freiheit zwischen Ihrer Wärmequelle und kühleren Ableitungsbereichen ermöglichen.

Thermobusse
Hochleistungs-Wärmetransportkomponenten, die leichten, hochwärmeleitenden Graphit mit höherfesten Verkapselungsmaterialien unterstützen.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!