Wärmeleitende Klebebänder
Thermisch und mechanisch verbinden Oberflächen ohne Hardware
Produktdetails Produkttabellen Verwandte Produkte
Thermisch leitfähige Klebebänder kombinieren mechanische Befestigung mit verbesserter Wärmeleitfähigkeit zwischen verbundenen Oberflächen. Die Verwendung dieser Bänder reduziert den thermischen Widerstand zwischen Oberflächen mit einer dünnen Bindungslinie aus thermisch leitfähigem Acrylkleber. Klebebänder werden häufig verwendet, um LED-Lichtleisten oder Halbleiterpakete an Kühlkörperoberflächen zu befestizieren.
Boyds Transtherm® Thermisch leitfähige Klebebänder verfügen über druckempfindliche Klebstoffe (PSAs). Klebebänder benötigen nur Druck für die Anwendung und benötigen keine Wärmezyklus für maximale Verklebung. Transtherm® Klebebänder haben eine einfache Schäl- und Stickapplikation, die mechanische Befestigungshardware wie Federn und Schrauben ersetzen kann, um die Installationszeit zu verringern.
Transtherm® Klebebänder sind ideal für empfindliche Anwendungen, da sie aus silikonfreiem Acryl bestehen. Verstärkungsmaterialoptionen sorgen für eine hohe mechanische Stabilität und verfügen typischerweise über doppelseitigen Klebstoff, der verstärkte Bänder zu vorteilhaften Komponenten in einer integrierten, multifunktionalen Baugruppe macht. Um die beste Haftung zu gewährleisten, sollten Bänder auf Kompatibilität von Anwendungssubstraten geprüft werden, die von ihrer Oberflächenenergie abhängig sind.
Transtherm® Thermisch leitfähige Klebebänder entsprechen den REACH- und RoHS-Vorschriften.
Schnellanforderung

Produktinformationen
Um mehr über Materialien und Lösungen zu erfahren, klicken Sie bitte auf die Pfeile unten
Thermisch leitfähige Klebebänder Materialien
Transtherm® Thermisch leitfähige Klebebänder:
- Polyimidträger, einseitig oder doppelseitig mit Acrylkleber
- Polyester (PET) Träger, doppelseitig mit Acrylkleber
Boyd hilft bei der Spezifik, Quelle und Konvertierung von thermothermischen Klebebändern, die Ihren spezifischen Anwendungsanforderungen entsprechen. Andere häufige thermisch leitfähige Bänder sind:
-
Träger:
- Aluminiumfolie
- Kupferfolie
- DuPont™ Kapton® Polyimidfilm Klebstoffe:
- Acryl - für metallische oder keramische Substrate
- Silikone - für Kunststoffsubstrate
- Gummi - für Kunststoffsubstrate
Thermisch leitfähige Klebebänder Lösungen
- Minimierung des Thermischen Widerstands durch dünne Klebelinien und hohe Wärmeleitfähigkeit von wärmeleitenden Klebstoffen
- Thermisch und mechanisch verbinden Oberflächen ohne Hardware
- Profitieren Sie von keiner Aushärtungszeit von anderen Klebesystemen wie Epoxid
- Schnelle und saubere Installation ermöglichen
- Kombinieren Sie mit Kühlkörpern oder Lüfter-Kühlkörper-Kombinationen für die schnelle Installation einer kompletten Wärmemanagementlösung
- Tragen Sie es auf ultradünne Dampfkammern oder Wärmerohre auf, um dünne, einfach zu installierende Wärmestreulösungen zu erstellen.
Schlüsselbranchen
Zeigen Sie mit der Maus auf die wichtigsten Branchen unten, um beliebte Anwendungen für Heat Shields zu sehen
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!