Folienverklebung
Folienverklebung (OCA, Optical Clear Adhesive) verbessert die Helligkeit und den Kontrast einer Touchscreen und ermöglicht so eine klarere und lebhaftere Nutzererfahrung. In Anbetracht des Integrationsstands der heutigen mobilen EDV-Geräte in unserem Alltagsleben hilft OCA dabei, die Interaktion und Beschäftigung der Benutzer mit ihren Touchscreen-Geräten zu bereichern.
Die Dünnschichttransistor-LCD-Technologie (TFT-LCD-Technologie) hat vor ungefähr zehn Jahren Kathodenstrahlröhren (CRT) als primären Marktführer der Displaytechnik abgelöst. Einer der größten Vorteile von TFT-LCD-Displays besteht darin, dass sie in verschiedenen Bildschirmgrößen – von sehr kleinen (1 Zoll) bis sehr großen (100 Zoll) Bildschirmen – erhältlich sind. Diese Innovation schuf zahlreiche neue Optionen für das Displaydesign und wirkte sich auf die Maße und die Endanwendungen aus.
Die projektive kapazitive Multi-Punkt-Touch-Panel-Technologie wurde gleichermaßen vor etwa 10 Jahren entwickelt. Diese Technologie charakterisiert das präzise Positionierungsvermögen des Touch Panels und seine äußerst schnelle Reaktionszeit.
Die Kombination von TFT-LCD-Displays und projektiver kapazitiver Multi-Punkt-Touch-Panel-Technologie sorgte für revolutionäre Produkteinführungen, vor allem von mobilen Datenverarbeitungsgeräten. Mittels dieser Neuerung waren Telefone nicht mehr nur einfache Kommunikationswerkzeuge, sondern boten Nutzern die Möglichkeit, schnell und einfach mit tragbaren Geräten auf Hunderte verschiedene Anwendungen zuzugreifen.
Ein inhärentes Problem der Touch-Panel-Displaytechnologie ist die Tatsache, dass sich die Lichtdurchlässigkeit verschlechtert, wenn inkrementelle Materialien übereinander geschichtet werden. Dies führt zu einer schlechteren Bild- und Display-Qualität. Hier bietet Boyds Fachwissen auf dem Gebiet der Folienverklebung die perfekte Lösung. Folienverklebung hilft bei der Lösung der Durchlässigkeitsprobleme durch eine Verbesserung der Helligkeit und des Kontrasts der Touchscreen und liefert so die hohe Bildqualität, welche die Kunden fordern.
Technischen Artikel herunterladen
Folienverklebungslösungen anzeigen