Das HydroSink-System™ ist eine konfigurierbare Methode zur Kombination eines Standardsatzes optimierter Wärmetauscher, Lüfter, Pumpen, Ventile, Reservoirs, Armaturen, Sensoren und Steuerplatinen mit kundenspezifischen Kühlplatten, um die bestmögliche Flüssigkeitskühllösung für bestimmte Anforderungen zu entwickeln.
HydroSinks™ bieten mehr Flexibilität in Design und Installation als Standard-Flüssigkeitskühlsysteme, da sie konfigurierbar sind und leichter an die Designanforderungen angepasst werden können. Die Versiegelung und Verbindung der Kühlplatte für Flüssigkeitskühlung, Schalttafel und kundenspezifischen Maschinensteuerungen innerhalb der Verkleidung können ebenfalls kundenspezifisch angepasst werden.
Da HydroSinks größtenteils aus einer Reihe von standardoptimierten Komponenten bestehen, sind sie kostengünstiger als herkömmliche kundenspezifische Flüssigkeitskühlung und ihre luftgekühlten Gegenstücke™.
Derzeit ist der HydroSink™ in zwei kompakten Grundsystemgrößen, Small und Medium, erhältlich. Die tatsächliche Größe des HydroSink-Systems des Endkunden variiert™ je nach Konfiguration. Die Größe basiert auf der Lüftergröße und auf der Kühlleistung. Die kleine Variante ist für einen Wärmewiderstand von 7 bis 20 °C pro kW konzipiert, während die mittelgroße Variante für einen Wärmewiderstand von 3 bis 9°C pro kW konzipiert ist.