Nutzfahrzeuge

Nutzfahrzeuge

Innenbereich und Veredelung

Unterbaugruppen für Kabinen

Motorraum & Antriebsstrang

Außenbereich und Veredelung

Vorheriger Pfeil
Nächster Pfeil

Nutzfahrzeuge

Kostengünstige Nutzfahrzeuglösungen

Effiziente Nutzfahrzeuge sind für den Transport von Gütern und Dienstleistungen auf der ganzen Welt von entscheidender Bedeutung. Heavy Duty- und Medium Duty-Systeme erfordern leichte Produkte, um den Kraftstoffverbrauch zu verbessern, Dichtungen und Dichtungen, um den Innenraum der Kabine komfortabel zu halten, und robuste Schutzlösungen, um eine lange und zuverlässige Lebensdauer des Fahrzeugs zu gewährleisten.

Seit Jahrzehnten bedient Boyd den Nutzfahrzeugmarkt mit kostengünstigen Lösungen, außergewöhnlichem Kundenservice und Support sowie dauerhaften Kundenpartnerschaften. Unsere erfahrenen Teams arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um Gewicht, Montagezeit und Gesamtkosten zu reduzieren und gleichzeitig die Innovation bei Dichtungs-, Schutz- und Abschirmungslösungen zu beschleunigen.

Exterieur-Finishing-Nutzfahrzeuge

Nutzfahrzeug-Dichtung

Boyd bietet eine breite Palette von Dichtungssystemen an, von O-Ringen für Ölfiltersysteme, Dichtungen und Luftschläuchen, Isolatordichtungen, Fensterdichtungen und Baugruppen für Kabinen bis hin zu Verkleidungsverlängerungen zur Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs. Mit unseren engen Lieferantenbeziehungen hilft Ihnen unser Team bei der Auswahl und Umwandlung des richtigen Materials, um Esgase, Flüssigkeiten, Staub, Sand und Schmutz abzudichten. Unsere hauseigenen Gummi- und Kunststoffextrusionskapazitäten ermöglichen es Boyd, effektive Dichtungslösungen für Ihre Anwendungsanforderungen zu entwickeln und zu produzieren. Unsere Fähigkeit, inline zu laminieren und umzuwandeln, ermöglicht es uns, schnell und kostengünstig co-extrudierte Dichtungen mit Klebeunterteilen und Applikationslaschen herzustellen, um die Installation und Montage zu optimieren. Airflow-Management-Lösungen kombinieren die besten Boyd-Dichtungslösungen und Fertigungstechnologie mit voll integrierten koextrudierten oder gestanzten Rezirkulationsbaffen, die mit Montagehardware montiert sind und für raue Straßenumgebungen robust sind. Boyd-Ingenieure können auch die Anzahl der Stück-of-Material-Komponenten verringern, indem sie mehrere Komponenten integrieren, insbesondere mit geformten Komponenten wie Schaltstiefeln, die die Gesamtkosten senken.

Mit zunehmender Komplexität von Nutzfahrzeugen kann Boyd bei der Abdichtung von Sensoren und elektronischen Steuermodulen und Batterien aus den Elementen mit kundenspezifischen Dichtungen und Dichtungen, optisch klaren Klebstoffen für Displaymodule, Kameras und LIDAR-/Radarsysteme helfen.

Wärmedämmung und Abschirmungslösungen für Nutzfahrzeuge

Die Wärmedämmschäume von Boyd sind ideal für die Aufrechterhaltung geeigneter Kabinentemperaturen für Fahrer. Schaumstoffe wie unsere Hochleistungs-Solimid® Schäume helfen dabei, Sonnenenergie und Motorwärme aus den Kabinen fernzuhalten oder lebenswichtige Wärme für Lkw in kalten Klimazonen zu halten. Der Einsatz der richtigen Materialien und Isolierung kann die Belastung der Kabinen-HLK-Systeme reduzieren und die Kraftstoffeffizienz und Reichweite des Fahrzeugs insgesamt erhöhen.
SOLIMID-Schäume-1
Innenausbau-Nutzfahrzeuge

Nutzfahrzeugschutz

Nutzfahrzeuge werden unter schwierigen Bedingungen stark eingesetzt und erfordern hohe Verschleißflächen wie Böden, Stufen, Pedale und Knöpfe, die vor härtesten Umgebungen geschützt werden. Boyd kann Ihnen bei der Auswahl des richtigen Materials und der Herstellung des richtigen Designs für umfassende Lösungen für Fußmatten, Schrittflächen, Pedalpads, Knopfabdeckungen und Griffstiefel helfen. Multi-Shot-Formteile und übergeformte Gummikomponenten bieten Nutzfahrzeugen Schutz vor Reibung und Verschleiß über einen backbreaking-Lebenszyklus.

Die Schutzlösungen von Boyd schützen die Fahrer auch vor übermäßigem Lärm, Vibrationen und Rauheit (NVH) mit Motorhaubenisolatoren, Schalldämmung und gummigeformten Tüllen und Buchsen. Mehr Elektronik wird in Fahrzeugkabinen integriert, mehr Antriebsstränge werden elektrifiziert und batteriebetrieben. Dies erhöht die kritische elektrische Isolierung für die Sicherheit von Tauchern. Die elektrische Isolierung trägt dazu bei, dass die Systeme sicher elektrisch vom Kontakt zwischen Fahrer und Techniker isoliert sind.

Industrielle Automobillösungen: Dichtungs- und NVH-Innovationen

Industrielle Automobillösungen Dichtung und NVH-Innovationen
Verwandte Produkte und Ressourcen
Heatspreader-Leitfähigkeits-Chassis

Verkapselte Graphitchassis und -gehäuse

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!