Automobil

Automobil

Motorraum

Instrumententafeln

Innenbereich und Veredelung

Außenbereich und Veredelung

Vorheriger Pfeil
Nächster Pfeil

Automobil

Raue Straßenverhältnisse

Die Automobilindustrie treibt die Leistung ständig voran, erhöht die Kraftstoffeffizienz und bietet überlegenen Innenraumkomfort sowie höchste Insassensicherheit mit kostengünstigen Lösungen. Automobilhersteller entwickeln ständig Innovationen und integrieren neue Technologien in Fahrzeuge, um Leistung, Gewicht und Benutzererfahrung zu verbessern. Sie setzen auf leistungsstarke Lösungen, die Fahrer und Insassen vor rauen Umgebungen abschirmen, mit Isolierung und fortschrittlichen Sicherheitssystemen schützen und mit effektiven HLK- und Infotainmentsystemen Komfort für sie schaffen.

 

Automobil
Exterieur-und-Finishing

Boyd: Innovative, leichte, zuverlässige Lösungen

Boyd ist ein versierter Partner für Design, Tests und Fertigung für Lösungen zur Versiegelung, zum Schutz und zur Isolierung von Fahrzeugen. Wir entwickeln leistungsstarke Lösungen zu niedrigen Anschaffungskosten, die den hohen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht werden. Durch unsere erfahrenen Entwicklungs- und Fertigungsteams, die in unseren nach ISO 9001 und IATF 16949 zertifizierten Werken arbeiten, erstellt Boyd komplexe Baugruppen, die mehrere Funktionen in einzelne Komponenten integrieren, die die Spezifikationen der Automobilindustrie übertreffen und gleichzeitig Montagezeit, Montagekomplexität und Gesamtkosten senken.

Dichtungslösungen für die Automobilindustrie

Um empfindliche Komponenten und Insassen sicher und trocken zu halten, benötigen Fahrzeuge Dichtungslösungen wie Dichtungen, Gummiextrusionen und mehrschichtige Klebe- und Klebesysteme. Boyd ist ein idealer Partner für anspruchsvolle, leistungsstarke Dichtungsprodukte und Baugruppen für die Automobilindustrie. Unser Engineering-Team arbeitet mit Ihnen zusammen, um Anforderungen und Bedingungen in für die Automobilindustrie spezifizierte Rohstoffe zu übersetzen, um die gewünschte Leistung zu erzielen, während die Präzisionsverarbeitung in großen Stückzahlen und die Integration mehrerer Materialien in unserer Fertigung eine qualitativ hochwertige Produktion ermöglichen. Ganz gleich, ob Ihre Anforderungen fortschrittliche Dichtungen mit komplexen Geometrien, Extrusionen aus mehreren Materialien oder verstärkten Elastomeren oder integrierte überspritzte Lösungen erfordern, Boyd können Sie auch in zertifizierten Reinraumumgebungen der Klassen 100 bis 100K unterstützen.

Gewerbliche-Innenausstattung-und-Veredelung

Schutzlösungen für die Automobilindustrie

Fahrzeuge benötigen mehrere Schutzebenen, um eine lange Nutzungsdauer zu gewährleisten. On-Board-Komponenten müssen vor rauen Straßenbedingungen, wie Regen, Schnee, Sand, Salz, Stößen und Vibrationen, geschützt werden. Fahrer und Passagiere benötigen Schutz vor Motorwärme, NVH (Lärm, Vibration und Härte) und BSR (Buzz, Quietschen und Rasseln). Schutzfolien und Klebesysteme halten brandneue Oberflächen während des Versands sicher und ungeschliffen und hohe Reibungs- und Verschleißflächen länger.

Boyd verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung einer breiten Palette von Schutzlösungen für Automobilhersteller. Wir produzieren Schutzlösungen wie statische Haftfolien, um Oberflächen während des Versands und der Montage kratzfrei zu halten, robuste Fußmatten, um die Lebensdauer der Innenräume zu verlängern, und präzise konfektionierte UHMW-Folien für abriebfeste Schutzdichtungen, die BSR im Fahrzeuginnenraum reduzieren.

Elektrifizierung von Fahrzeugen

Bei der Fahrzeugelektrifizierung gibt es eine Revolution. Immer mehr Fahrzeuge integrieren fortschrittliche elektronische Systeme, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Auf unserer eMobility-Seite finden Sie weitere Informationen zu Boyd Lösungen für Hybrid-, Elektro- und autonome Fahrzeuge.

eMobility
Infotainment-Displays

Präzisionsverarbeitungsfunktionen für die Automobilindustrie

Dank der Hochgeschwindigkeits- und Präzisionsfertigungskapazitäten von Boyd können wir gestanzte Wärmemanagementlösungen für das gesamte Fahrzeug anbieten. Von präzisionsgeformten Hitzeschilden, die an Gastanks oder Abgassystemen befestigt werden, bis hin zu mehrschichtigen wärmeleitenden Klebstoffen und Bändern für die Automobilelektronik und LED-Beleuchtung, kann Sie das Engineering-Team von Boyd bei der Auswahl der besten Wärmemanagementmaterialien für Ihre Automobilanwendung unterstützen und eine für Ihre Montage- sowie Leistungsanforderungen optimierte Lösung mit DFM (Design for Manufacturing) bei gleichzeitig niedrigen Produktionskosten entwickeln.

Verwandte Produkte und Ressourcen

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!