EV/HEV-Laden und Batterien: E-Mobilitätslösungen antreiben

EV-Ladelösungen: Abdichten und schützen Sie in einem Elektrofahrzeug

Der Erfolg eines Elektro- oder Hybrid-/Elektrofahrzeugs (EV/HEV) hängt davon ab, wie gut es Energie speichert und wie schnell es auflädt. Wenn sich die effektive Fahrzeugreichweite einer einzigen Ladung mit einer schnellen Befüllung an der Gaspumpe vergleicht, sind die Verbraucher eher bereit, den Übergang zu einem Elektrofahrzeug zu vollziehen. OEMs stehen an der Spitze bahnbrechender Innovationen bei Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, die darauf abzielen, die Batteriekapazität, Effizienz und Lebensdauer zu verbessern und gleichzeitig die Ladezeiten zu minimieren, um Elektrofahrzeuge und HEVs für die Verbraucher attraktiver zu machen. Jede branchenverändernde Innovation ist nicht ohne Herausforderungen; Fahrzeuge sind in Platz, Gewicht und Leistung begrenzt und müssen anspruchsvolle Kosten- und Zuverlässigkeitsanforderungen (SWAP-CR) erfüllen. Fahrzeuge unterliegen strengen Umweltauflagen, die für große elektronische Systeme und Batterien schwierige Anforderungen an die Umweltabdichtung und den Schutz stellen können.

Die drei Hauptursachen für ein thermisches Durchgehen und wie man sie verhindert

(Transkript ansehen)

So kühlen und schützen Sie EV-Batterien vor Kollisionen und thermischem Durchgehen

(Transkript ansehen)

EV-HEV-Laden und Batterien

Langjährige Expertise

Leverage Boyd's expertise in EV charging solutions with extensive experience in Engineered Materials Solutions. Boyd ist ein idealer Partner bei der Entwicklung und Herstellung von Produkten, die helfen, ein Elektrofahrzeug abzudichten und zu schützen. Unsere Präzisionsverarbeitungsfähigkeiten ermöglichen es uns, robuste, kostengünstige und zuverlässige Dichtungen zu entwickeln, um Stromrichter und Wechselrichter, elektronische Steuergeräte (ECUs), Ladestationen und Batteriefächer vor dem Eindringen von Partikeln und Flüssigkeiten oder Verunreinigungen und Wasserschäden zu schützen. Boyd unterhält IATF 16949-zertifizierte Produktionsstätten auf drei Kontinenten, um sicherzustellen, dass unsere eMobility-Komponenten die strengen Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme für die Automobilindustrie mit kompetenter regionaler Unterstützung übertreffen. Boyds Kundenorientierung und Beziehungsmanagement-Kultur sind auf IATF 16949-Prozesse und Qualitätssysteme abgestimmt. Durch die Optimierung von Prozessen, Organisation und Effizienz senken wir Kosten, erhöhen die Ertragsraten durch effektive Management- und Montageprozesse und bieten unseren Kunden hochwertige Produkte.

Batterien und Akkus

Maximieren Sie die Effizienz von Elektrofahrzeugen mit den umfassenden Ladelösungen von Boyd für Elektrofahrzeuge. Die Effektivität eines Elektrofahrzeugs hängt von seiner Batterie ab, einem Schlüsselfaktor, der die effektive Reichweite des Fahrzeugs mit einer einzigen Ladung bestimmt. Batterien speichern DC-Strom zwischen den Ladungen für den Rest der elektronischen Systeme des Fahrzeugs während des Betriebs zu verbrauchen. Der Akku eines Ev besteht in der Regel aus einer Reihe von Batteriezellen, die aus Lithium-Ionen-Zellen (Li-Ionen- oder Li-Ionen-Zellen) bestehen, entweder in Form von kleinen Zylindern oder flachen rechteckigen Beuteln. Alternative Technologien wie Brennstoffzellen sind auch Optionen für die Stromspeicherung von Elektro- und Hybridfahrzeugen. Die Batterie treibt das gesamte Fahrzeug an und verfügt über eine bedeutende Gewichts- und Platzverteilung, die OEMs mit jeder Designiteration zu optimieren und zu verbessern versuchen. Kleinere und leichtere Batterien ermöglichen es Designern, höher betriebene oder dichter verpackte Batteriezellen für eine größere Reichweite zu integrieren. In Zusammenarbeit mit dem Design- und Engineering-Team von Boyd können Sie optimierte Lösungen entwickeln, die Ihre Batterie vor Umgebungsbedingungen schützen und die Leistung und Effizienz der Energiespeicherung verbessern. Wir entwickeln integrierte Lösungen mit hochentwickelten Materialien wie SOLIMIDE ® Foams, Hitzeschilden und Batteriedichtungen, um Ihre Batteriegehäuse sicher und zuverlässig zu machen. Die integrierten Lösungen von Boyd ermöglichen es Ihnen, Passagiere besser zu schützen und die allgemeine Sicherheit Ihres Elektrofahrzeugs zu verbessern.

Ladestationen & Servicegeräte für Elektrofahrzeuge

Ladestationen und EVSEs (Electric Vehicle Service Equipment) spielen eine entscheidende Rolle bei der Transformation von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, indem sie die Energieübertragung vom Netz auf ein Elektrofahrzeug erleichtern. Sie bilden das Rückgrat der Ladeinfrastruktur und treiben die Entwicklung und Zugänglichkeit von Ladetechnologien für Elektrofahrzeuge voran.

Ladegeräte gibt es in verschiedenen Levels, die den Stromverbrauch und die Ladegeschwindigkeit widerspiegeln:

Stufe 1: Typische Haushaltsladegeräte, die eine Batterie über Nacht aufladen

Stufe 2: Einige Haushaltsladegeräte, die ein paar Stunden brauchen, um die volle Batterieladung zu erreichen

Stufe 3: Kompressoren

Ladegeräte mit höherem Niveau benötigen mehr Leistung für kürzere Ladezeiten, mit einem wichtigen Meilenstein bei der Bereitstellung von 100 km Reichweite in nur 10-12 Minuten. Die eMobility-Industrie setzt auf Schnellladung, die eine höhere Spannung erfordert, um mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren (ICEs) zu konkurrieren.

Ladestationen-Elektrofahrzeug-Servicegeräte
EV-Batterie-Kühlsystem-Flüssigkeit-Kühlplatten-auf-Batterie-Modulen montiert

Einige Ladegeräte haben die Fähigkeit, Wechselstrom aus dem Netz in einen Gleichstrom und eine Spannung umzuwandeln, die die Batterie des Elektrofahrzeugs sicher aufladen. Diese Ladegeräte verwenden einen elektrischen Wechselrichter, eine Reihe von elektrischen Schaltern, die sich schnell abwechseln, um den Wechselstrom in einen Gleichstrom umzuwandeln. Diese Wechselrichter können auch Stufen-Down-Wandler oder Buck-Wandler umfassen, um hohe DC-Spannungen auf die bevorzugte Batteriespannung zu bringen. Die meisten dieser Ladegeräte sind in einer Außenumgebung und unter äußeren Wetterbedingungen installiert. Hochleistungselektronik in Ladegerätsystemen muss vor Regen, UV, Windverunreinigungen und anderen Schäden geschützt werden, was Ladegerätgehäusesysteme, Dichtungen und Schutzlösungen entscheidend macht, um eine längere und zuverlässige Produktlebensdauer zu gewährleisten.

An Bord Ladegerät

Das Onboard-Ladegerät (OBC) eines Elektro- oder Hybridfahrzeugs wandelt Wechselstrom aus dem Netz der Ladestation in Gleichstrom um, der die Batterie lädt. Batterien speichern Energie als Gleichstrom, so dass je mehr Leistung ein OBC-Gerät effizient verarbeiten und umwandeln kann, desto schneller kann die Batterie sicher aufladen. Das On Board Charger verwendet eine Reihe von Halbleiterbauelementen, um AC-Strom in GLEICHstrom umzuwandeln. Diese Halbleiterbauelemente wechseln schnell und produzieren dabei große Mengen Abwärme. On-Board-Ladegeräte können einen Step-Down-Wandler, einen Buck-Wandler oder 3-Phasen-PFC-Komponenten (Input Power Factor Correction) zusätzlich zum Hauptwechselrichter enthalten, um hohe DC-Spannungen zu verringern, um die Batteriespannungen für eine sicherere Speicherung zu senken.

Boyd Ladelösungen für Elektrofahrzeuge an Bord

Boyd's EV charging solutions expertise covers all aspects of the sealing, protection, and shielding requirements needed for an on-board charger, and typically in an efficient integrated solution. Unsere leistungsstarken Dichtungen und Dichtungen innerhalb der Gehäuse machen uns zu einem idealen Partner bei der Entwicklung effektiver EV-Ladelösungen, die Ihren Leistungsanforderungen entsprechen. Wir integrieren viele Funktionen in einer einzigen Montage, senken Ihre Gesamtkosten, indem wir Ihre Lieferkette vereinfachen, die Montagezeit minimieren und zuverlässige Lösungen herstellen, die Wartungs- und Garantiekosten senken.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!