Automatisierung
Was ist Automatisierung und warum ist sie wichtig?
Bei der Automatisierung werden Technologien, Tools und systematische Verfahren eingesetzt, um Aufgaben mit begrenzter menschlicher Beteiligung auszuführen. Unternehmen nutzen die Automatisierung, um sich wiederholende und komplexe Aufgaben zu optimieren und die Effizienz, Genauigkeit und Gesamtproduktivität zu steigern. Automatisierungsgeräte sind die mechanische Hardware oder Systeme, die bei der Herstellung, Montage, Prüfung und Qualitätssicherung oder Verpackung helfen.Warum Boyd für Automatisierungslösungen?
Bringen Sie Ihr Produkt schneller auf den Markt mit Prototypen, die schnell erstellt und einfach geändert werden können, ohne teure Werkzeuge für Designmuster, Präsentationen oder Proof-of-Concept.
Erfüllen Sie strenge Konstruktionsspezifikationen und realisieren Sie komplexe Teilegeometrien wie Hinterschneidungen, Wiedereintrittswinkel, Hohlräume und mehr mit den 3D-Druckoptionen von Boyd.
Eliminieren Sie Verschwendung bei der schnellen Iteration und Verfeinerung von Produktdesigns mit kleinen 3D-gedruckten Produktionsläufen.
Wirtschaftliche Technologien mit schnellerem Prototyping, höherem Produktionsvolumen und kürzeren Vorlaufzeiten.
Beispiele für Automatisierung
Die industrielle Fertigung nutzt die Automatisierung, um die Effizienz, Präzision und Kontrolle in einer Reihe von Anwendungen zu verbessern, von der Robotik bis hin zu Spitzentechniken wie 3D-Druck und Laserbearbeitung. Halbleiter-Automatisierungstestgeräte beschleunigen den Validierungsprozess und reduzieren den Ausfall von Komponenten vor Ort. Motorantriebe spielen eine zentrale Rolle, indem sie Roboterarme zum Schweißen, Lackieren und Montieren von Komponenten mit bemerkenswerter Genauigkeit und Effizienz ansteuern, insbesondere in der Automobilindustrie. In ähnlicher Weise werden bei der additiven Fertigung automatisierte Systeme verwendet, um komplizierte und komplexe 3D-Objekte herzustellen und dabei ein hohes Maß an Präzision zu erreichen.
Der Boyd Unterschied für die Automatisierung
Boyd breites Technologieportfolio für integrierte Automatisierungslösungen
Boyd steht an der Spitze der Innovation und integriert komplexe, entwickelte Materiallösungen nahtlos in Automatisierungsanlagen. Wir nutzen diese Fortschritte, um komplizierte Designs zu entwickeln und schnell Prototypen von Spitzenlösungen zu erstellen. Unsere Fähigkeiten reichen von der Herstellung von Komponenten wie komplexen menschlich-maschinellen Schnittstellenlösungen bis hin zur Herstellung von Silikon- und Kunststoffprodukten.
Integrieren Sie Multifunktionen in eine Komponente mit den Dichtungs- und Schutzlösungen von Boyd
Die Abdichtungslösungen von Boyd halten Staub und Schmutz von empfindlichen Geräten fern, steuern oder leiten den Luftstrom, schützen vor EMI-Abschirmung, absorbieren mechanische oder akustische Energie und dichten Oberflächen gegen Elemente und Verbraucherumgebungen ab. Unsere elektronischen Gehäuse und Fahrgehäuse integrieren Funktionen in einer Komponente, einschließlich Abdichtung und Abschirmung für Effizienz.
Optimieren Sie die Gesamteffizienz mit den optischen Encodern von Boyd
Optische Encoder bieten entscheidendes Positions- und Bewegungsfeedback, damit Systeme mit höchster Genauigkeit arbeiten, eine nahtlose Leistung gewährleisten und die Gesamteffizienz optimieren können. Erzielen Sie Präzision, Genauigkeit und Effizienz, indem Sie die optischen Encoder von Boyd nahtlos in Ihre Automatisierungsprozesse integrieren.
Verbessern Sie die Benutzererfahrung mit umfassenden Mensch-Maschine-Schnittstellen und Grafiklösungen
Mensch-Maschine-Schnittstellen sind kritische Aspekte Ihres Produktdesigns und seiner Benutzererfahrung. Von mechanischen Elastomertasten und Folienschaltern bis hin zu fortschrittlicheren kapazitiven Schaltern und Touchscreens verfügt Boyd über die Technologie- und Designerfahrung, um Ihre Anforderungen an Automatisierungsschnittstellen zu erfüllen.
Grafiklösungen von Boyd
Boyd integriert innovative Fertigungsmethoden und Pantone-Farbabstimmung auf Dünnschichtkunststoffen für eine langlebige und zuverlässige, langfristige grafische Überlagerung und elektrische Isolationsleistung mit UL 94-Flammschutzlösungen. Wir vereinfachen die Komplexität der Komponenten und sorgen für ein zuverlässiges Ergebnis, indem wir Branding, wichtige Informationskommunikation und elektrische Isolierung in einer einzigen, hochwertigen Lösung integrieren.
Mensch-Maschine-Schnittstellenlösungen für die Automobilindustrie
(Transkript ansehen)
Was steckt in Advanced Display and Touchscreen Solutions?
(Transkript ansehen)
Globales Netzwerk und lokaler Support
Boyd betreibt über 40 ISO 9001-zertifizierte Produktionsstätten auf drei Kontinenten. Unser Engagement für Exzellenz geht über die bloße Einhaltung von Vorschriften hinaus, wir übertreffen die Erwartungen unserer Kunden, indem wir die strengsten Qualitätsmanagementsysteme (QMS-Prozesse) einhalten. Wir konzentrieren uns auf die Verfeinerung von Prozessen, die Steigerung der organisatorischen Effizienz und die Durchführung einwandfreier Management- und Montageverfahren.Vorteile der Automatisierung
Steigern Sie die Effizienz und minimieren Sie Ausfallzeiten mit automatisierten Systemen, die zuverlässig und konsistent arbeiten.
Sorgen Sie für einen einheitlichen Output und reduzieren Sie die Variabilität von Produkten oder Dienstleistungen, indem Sie vordefinierte Verfahren konsequent befolgen.
Ermöglichen Sie schnelle Reaktionen auf sich ändernde Bedingungen oder Kundenanforderungen und sorgen Sie so für Agilität in wettbewerbsintensiven Märkten.
Erreichen Sie Skalierbarkeit, um Bedarfsänderungen ohne nennenswerte Betriebsunterbrechungen zu bewältigen.
Ermöglichen Sie Innovationen und neue Möglichkeiten bei der Bewältigung komplizierter Aufgaben, die möglicherweise über die Möglichkeiten manueller Arbeit hinausgehen.
Befreien Sie menschliche Mitarbeiter von monotonen, sich wiederholenden Aufgaben, was zu mehr Arbeitszufriedenheit und Kreativität führt.
Optimieren Sie die Ressourcennutzung und reduzieren Sie Abfall, um durch Automatisierung zu nachhaltigen Praktiken beizutragen.
Ermöglichen Sie Qualitätskontrollen und Inspektionen während des gesamten Produktionsprozesses, um eine gleichbleibende Produktqualität zu gewährleisten.
Herausforderungen bei der Automatisierung
Wartung und Instandhaltung: Automatisierte Systeme müssen regelmäßig gewartet und aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass sie optimal funktionieren. Die mangelnde Wartung von Automatisierungssystemen führt zu Ausfallzeiten und Effizienzeinbußen.
Technische Herausforderungen: Automatisierungssysteme basieren auf fortschrittlicher Technologie und stoßen gelegentlich auf technische Störungen, Softwarefehler oder Kompatibilitätsprobleme, die umgehend behoben werden müssen.
Komplexität der Integration: Die Integration verschiedener Automatisierungskomponenten, -systeme und -software verschiedener Anbieter ist kompliziert und führt zu Interoperabilitätsproblemen.
Schließen
Leise Lösungen reduzieren die Lärmbelästigung in der Umgebung und sorgen so für einen sichereren Betrieb
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!