Mensch-Maschine-Schnittstellen und Grafik

Seit über 60 Jahren erstellt Boyd Typenschilder, grafische Overlays sowie Informations-, Sicherheits- und Markenkennzeichnungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Wir haben unsere Sicherheitsetikettierungs- und Mensch-Maschine-Schnittstellenfunktionen um Schalter und Benutzeroberflächen erweitert, um das Kundenerlebnis mit Ihren Produkten zu verbessern.

Lösungen für In-Mold-Dekoration (IMD) und In-Mold-Labeling (IML)

(Transkript ansehen)

Präzisionsfertigung: Fortschrittliche HMI-, Versiegelungs- und Isolierungslösungen

(Transkript ansehen)

Identifizieren und definieren Sie Ihre Marke und Benutzerwahrnehmung mit Mensch-Maschine-Schnittstellen und grafischen Lösungen

Konsistente Mensch-Maschine-Schnittstellen, Grafiken und Informationsetiketten schaffen bleibende Eindrücke von Ihrer Marke und davon, wie Endkunden Ihre Produkte identifizieren und mit ihnen interagieren. Badging, Produktaufkleber und Typenschilder helfen, Ihre Marke zu definieren und zu verteidigen und die Präsenz Ihres Unternehmensimages zu erweitern. Klare, langanhaltende Badgings und Abziehbilder unterscheiden Ihre Produkte optisch von Derier. Umfassende Mensch-Maschine-Schnittstellen wie Schalter, Touch-Displays und Tastaturen optimieren die Nutzung, um eine positive Benutzererfahrung zu unterstützen. Systeminformationsetiketten, grafische Überlagerungen und druckempfindliche Etiketten werden verwendet, um Anweisungen und/oder Sicherheitshinweise an alle zu übermitteln, die Ihre Produkte nutzen oder diese beservicet haben, wie Techniker, Bediener und Kunden.

Versorgung von KI-Rechenzentren: BoydHigh-Performance-Materiallösungen

(Transkript ansehen)

Sie haben eine Frage?

UL-Kennzeichnung 609x508 1

Innovative Fertigungsmethoden

Diese Etiketten und Überlagerungen sind häufig in Bereichen konzipiert, die eine dielektrische Isolierung erfordern, um UL- und andere branchenspezifische Anforderungen zu erfüllen. Boyd integriert innovative Fertigungsmethoden und Pantonenfarbabstimmungen auf Dünnschichtkunststoffen für langlebige und zuverlässige langzeitgrafische Überlagerung und elektrische Isolationsleistung mit UL 94 Flammenlösungen. Wir tragen dazu bei, die Komplexität von Komponenten zu reduzieren, indem wir Branding, Kommunikation von Schlüsselinformationen und elektrische Isolierung zu einer einzigen, qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Lösung kombinieren. Das Endergebnis ist ein verbessertes Markenmanagement und verbrauchersicherheit mit reduzierter Komplexität der Lieferkette und den niedrigsten Anlandekosten.

Typenschilder und Branding 566x300 1

Typenschilder und Branding

Namensschilder, Badging, Dekoration und Verkleidung bieten ein wichtiges visuelles und taktiles Erlebnis für Benutzer, die die Marke eines Produkts von der Konkurrenz abheben. Boyd verfügt über ein halbes Jahrhundert Erfahrung in der Herstellung von kundenspezifischen Badging-, Trim- und Dekorationsherstellungstechnologien mit modernsten Beschichtungs-, Präge- und Ätztechnologien, um Designs zum Leben zu erwecken und auch unter schwierigsten Umgebungsbedingungen schön zu bleiben.

HMI 566x300 1

Mensch-Maschine-Schnittstellen

Ermöglichen Sie Ihren Benutzern eine einfache Interaktion mit Ihrem Produkt mit maßgeschneiderten Benutzeroberflächen mit den vollständigen Schnittstellendesign- und Fertigungskapazitäten von Boyd. Elastomer-Tastaturen, Folienschalter und kraftempfindliche Widerstände bieten eine unkomplizierte Mensch-Maschine-Schnittstelle und werden so gefertigt, dass sie Ihren spezifischen Form-, Passform- und Funktionsanforderungen entsprechen. Fortschrittlichere Benutzeroberflächen nutzen die Hintergrundbeleuchtung von Boyd, fortschrittliche kapazitive Touchscreens, kundenspezifische Leiterplatten oder Frontpanel-Integrationen.

Etikettenrolle 566x300 1

Etiketten, Anzeigen und optische Encoder

Boyd ist auf dekorative und funktionale Etiketten spezialisiert und ist zugelassener UL-, CUL- und CSA-Etikettenhersteller. Wir produzieren auch langlebige Etiketten, die rauen Umgebungen wie Abrieb, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Hitze standhalten. Wir begleiten Sie durch den Prozess und helfen Ihnen, die beste Etikettenlösung für Ihr Produkt zu finden. Reduzieren Sie Garantieansprüche und schützen Sie Ihre Verbraucher mit manipulationssicheren Etiketten und Feuchtigkeitsindikatoren.

Deadfront-Overlay 566x300 1

Grafische Überlagerungen und Beschriftungen

Overlays sind eine wichtige Schnittstellenkomponente in Displays, Touchscreens, Folienschaltern oder eigenständigen langlebigen Etiketten, die das Gerät schützt und gleichzeitig eine funktionale, informative und benutzerfreundliche Oberfläche bietet. Das erste, was ein Benutzer sieht, ist oft die grafische Überlagerung eines Produkts, die hilft, den ersten Eindruck Ihres Produkts festzulegen.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!