Umlaufkühler sind Flüssigkühlsysteme „von der Stange", die eine präzise Temperaturregelung und/oder Kühlung unterhalb der Umgebungstemperatur bieten. Verlängern Sie die Lebensdauer und Zuverlässigkeit Ihres Systems Umlaufkühler werden zur Kühlung verschiedener...
Wichtige vorbeugende Maßnahmen und Wartung, um Ihren Kühler am Laufen zu halten Um sicherzustellen, dass eine Kältemaschine so effizient wie möglich funktioniert und das Risiko von Ausfallzeiten minimiert wird, ist es wichtig, sie ordnungsgemäß zu betreiben und zu warten. Genau wie in einem Auto gibt es Flüssigkeiten...
Industriekühler werden üblicherweise genutzt, um eine Flüssigkeit bei konstanter Temperatur durch einen geschlossenen Regelkreis mit flüssigkeitsgekühlten Komponenten fließen zu lassen, um die Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit zu fördern. Wie Umlaufkühler konstante Temperaturen halten, die...
Die Auswahl des richtigen Umlaufkühlers hängt von vier Faktoren ab: Die von dem zu kühlenden Gerät erzeugte Wärmelast (Q) Die maximal zulässige Temperatur der Flüssigkeit, die die Wärmequelle verlässt (TOUT) Verfügbarer Flüssigkeitsdurchfluss Umgebungsbetriebsbedingungen (V̇)...
So berechnen Sie, welcher Lüfter für Ihre Anwendung der richtige ist Die bekannteste Art von Wärmetauscher ist ein Autokühler. In einem Kühler überträgt eine Lösung aus Wasser und Ethylenglykol, auch bekannt als Frostschutzmittel, Wärme vom Motor auf den Kühler und dann vom Kühler...
Kreiselpumpe Übersicht Zuverlässige Pumpen für die Flüssigkeitskühlung Der Begriff "Kreiselpumpe" umfasst eine Vielzahl von Pumpentechnologien. Zentrifugal bedeutet "gerichtet oder von einem Mittelpunkt oder einer Achse wegbewegend", daher verwendet eine Kreiselpumpe eine...