Um den richtigen Wärmetauscher oder Ölkühler zu wählen, müssen Sie zunächst die erforderliche thermische Leistung für Ihre Anwendung bestimmen. Verwenden Sie das unten gezeigte Beispiel: Wählen Sie die Kühlflüssigkeit aus Schritt 1: Anwendungsdaten Flüssigkeitstyp: Wasser Erforderliche Heizlast (Q): 3.300 W...
Fluidleitungssteckverbinder sind für Flüssigkeitskühlschleifen unerlässlich. Ingenieure müssen die Auswahl, Installation und Wartung der Fluidverbindungen eines Systems in Betracht ziehen, um Leckagen zu vermeiden und die Lebensdauer des Systems zu gewährleisten. Auswahl der Turbokupplung und des Steckverbinders Die Wahl des richtigen...
Wenn Sie versuchen zu verstehen, wie ein kompressorbasiertes Kühlsystem funktioniert, müssen Sie drei physikalische Phänomene im Hinterkopf behalten: Grundlegende physikalische Prinzipien Wenn ein Gas komprimiert wird, steigt seine Temperatur. Umgekehrt sinkt seine Temperatur, wenn es gedehnt wird. Das...
Heatpipes und Wärmetauscher Was ist eine Heatpipe? Eine Heatpipe ist ein Wärmeübertragungsgerät mit einer extrem hohen effektiven Wärmeleitfähigkeit. Heatpipes sind evakuierte Behälter mit typischerweise kreisförmigem Querschnitt, die mit einer kleinen...
Die Vorteile von Komponenten & Systemen Konstrukteure überdimensionieren Komponenten manchmal, um eine gewisse Sicherheitsmarge einzubauen. Allerdings kann dieser Sicherheitsaspekt die Betriebskosten Ihres Systems in die Höhe treiben. Was vielleicht weniger offensichtlich ist, ist, wie dieser Sicherheitsfaktor ...
Sammeln kritischer Gerätedaten Es kann schwierig sein, herauszufinden, wie viel Wärme Ihr elektronisches Gerät abführt und wie Sie die maximale Gehäusetemperatur berechnen, wenn Sie sich nicht sicher sind, wonach Sie suchen. Aber die Bestimmung der Wärmemenge, die ein Gerät abführt, ist eine...