Verbesserung der Wärmeübertragung zwischen Oberflächen und der thermischen Gesamtleistung Dieser Wärmewiderstand kann als Rja ausgedrückt werden, wobei: Rja - Wärmewiderstand von der Verbindungsschicht des Geräts zur Umgebungsluft oder zum Wasser Rjc - Wärmewiderstand von der Verbindungsstelle des Geräts zum...
Während sich die COVID-19-Pandemie weiter beschleunigt, steht die Welt vor neuen Herausforderungen, um das Virus zu bekämpfen und zu überwinden. Mit jeder wachsenden Herausforderung schließen sich Unternehmen zusammen, um schnell die notwendigen medizinischen Hilfsmittel und Geräte für die Behandlung von...
Wärmeleitmaterial (Thermal Interface Material, TIM) ist ein entscheidender Bestandteil jeder Wärmemanagementlösung. Da es physisch eine nur kleine Komponente einer Anwendung ist, findet es oftmals nicht ausreichend Beachtung. Aber Wärmeleitmaterial kann über Erfolg oder Misserfolg eines Geräts und seines...
Was ist Wärmeleitmaterial? Viele Techniker konzentrieren sich auf Kühlkörper und vernachlässigen es, darüber nachzudenken, wie die Wärme von der Wärmequelle zum Kühlkörper gelangt. Selbst die glattesten Oberflächen weisen eine gewisse Oberflächenrauheit auf. Die Rauheit von zwei...
Berechnung des Wärmewiderstands eines Wärmetauschers Abbildung 1: zeigt einen typischen Flüssigkeitskühlkreislauf, bestehend aus einer Kühlplatte (CP), einer Pumpe und einem Wärmetauscher (HX), die durch Schläuche oder Schläuche verbunden sind. Da die Komponenten Teil eines Systems sind, ist es wichtig, sie auszuwählen...
Schlüsselfaktoren, die die Kosten für die Herstellung von Wärmetauschern bestimmen Die Herstellungskosten können stark von der Nachfrage beeinflusst werden, aber dies liegt nicht unbedingt in der Kontrolle der Wärmetechniker oder Konstrukteure. Sie können jedoch Kosten senken, indem Sie verstehen, wie Kern- und...