Verkapselte Graphitchassis und -gehäuse
Passive Wärmeausbreitung in Schutzstrukturen
Schnellanforderung
Verkapselte Graphitchassis und -gehäuse
Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte
Gekapselte Graphit-Chassis und -Gehäuse sind leichte Wärmestreulösungen mit zusätzlicher mechanischer Festigkeit und Schutz. Gehäuse und Chassis, die Wärmemanagement-Technologien integrieren, werden immer beliebter, da die Anforderungen an Die Anforderungen an Die Anwendung Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) immer strenger werden. Die Rationalisierung einzelner Komponenten wie separateGehäuse und Wärmestreuteile in eine integrierte Lösung trägt dazu bei, die Komplexität der Lieferkette zu reduzieren, die Montageeffizienz zu steigern und die Gesamtkosten zu senken. Kreative Ingenieure integrieren die Wärmestreuung mit gekapseltem Graphit, damit Gehäuse und Gehäuse sowohl als strukturelle als auch als thermische Lösung fungieren können. Gekapselte Graphit-Chassis und -Gehäuse nutzen eine hohe Wärmeleitfähigkeit von Annealed Pyrolytic Graphite (APG), um Wärme schnell zu verteilen und gleichzeitig interne Komponenten als primäre Funktion eines Gehäuses zu schützen, was ein zuverlässiges passives Management von Thermik innerhalb des Gehäuses. Diese Gehäuse und Gehäuse können als eine Alternative zur Verbesserung herkömmlicher Leitungslösungen als leistungsstärkere Drop-In-Ersatzsysteme fungieren. Aavid, Thermal Division der Boyd Corporation nutzt unsere k-Core-Technologie, um Chassis und Gehäuse mit APG-Kernen herzustellen, die die hohe thermische Leistung von Graphit mit der mechanischen Festigkeit von Metallen, Keramiken oder Verbundwerkstoffen in einem einzigen Komponente. Diese funktionale Integration hilft Designern, die Anzahl der Montagekomponenten zu reduzieren, das Gewicht zu minimieren und die Zuverlässigkeit der Elektronik bei passiver Wärmestreuung zu verbessern. Zusätzlich zur Wärmestreukapazität von Graphit können Verkapselte Graphitgehäuse und -gehäuse zusätzliche Wärmemanagementtechnologien für eine immer fortschrittlichere thermische Leistung integrieren. Viele Gehäuse- und Gehäusedesigns umfassen eine vergrößerte Oberfläche mit Rippenbereichen, die entweder mit natürlicher Konvektion von der Umgebungsluft oder zwangskonvektion von Ventilatoren oder Gebläsen für eine höhere Wärmeableitung gekühlt werden können.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!