Welche Arten von Klebebändern gibt es?
Es gibt drei Haupttypen von Klebebandkonstruktionen: Transferbänder, einseitige Klebebänder und doppelseitige Klebebänder. Jeder Bandtyp unterscheidet sich in der Anwendung und den typischen Materialien, um das Klebeband auf einen bestimmten Zweck zuzuschneiden.
Transferklebebänder
Transferklebebänder, nicht gestützte Bänder oder freie Folienbänder sind druckempfindliche Klebstoffe, die keinen Träger haben, um den Klebstoff beim Auftragen zu stützen, aber eine Trennfolie haben, um den Klebstoff vor dem Auftragen zu schützen. Transferklebebänder eignen sich aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und schnellen Haftung ideal zum Kleben, Montieren, Spleißen, Laminieren und Verschließen. Transferbänder weisen auch eine gute Benetzung des Klebstoffs, eine gute Scherfestigkeit und eine gute Haltekraft bei erhöhten Temperaturen auf.
Transferklebebänder können auch weiter nach ihrem Verwendungszweck klassifiziert werden:
Laminierklebebänder verbinden zwei Oberflächen, die während der Verwendung Anpassungsfähigkeit und Flexibilität benötigen. Boyd nutzt diese Transferbänder für fortschrittliche multifunktionale laminierte technische Materiallösungen.
Klebebänder sind die am häufigsten verwendeten Transferbänder, die zwei verschiedene Materialien zusammenhalten. Beispiele für die Verklebung von Transferklebebändern sind das Aufbringen von Metall-Typenschildern auf Kunststoffgehäusen, das Aufkleben von Grafik-Overlays oder für Schaumstoffdichtungen.
Transferklebebänder werden für die Versiegelung von Kartons und Beuteln verwendet, insbesondere in der Industrie mit direktem und indirektem Lebensmittelkontakt.
Transferklebebänder sind nicht ideal für Anwendungen, die Stabilität, strenge Maßtoleranzen während der Herstellung und Montage sowie eine einfache Installation erfordern.
Einseitiges Klebeband
Einseitige Klebebänder bestehen aus einer Trägerfolie oder einem Trägermaterial, das einseitig mit Klebstoff beschichtet ist. Einseitiges Klebeband kann Komponenten miteinander verbinden, abdichten und spleißen oder eine Oberfläche schützen, maskieren oder kennzeichnen.
Gängige Arten von einseitigen Klebebändern
Medizinische Klebebänder sind für den Einsatz auf medizinischen Geräten oder für Klebeanwendungen auf der Haut konzipiert. Zu den traditionellen Anwendungen gehören fortschrittliche Wundversorgungen wie Hydrokolloidverbände und medizinische Einwegartikel. Transdermale Pflaster sind eine spezielle Version von medizinischem Klebeband mit einer pharmazeutischen Verbindung, die in den Klebstoff eingebettet ist, um ein verschreibungspflichtiges Medikament über einen bestimmten Zeitraum abzugeben.
Isolierklebebänder oder elektrisch isolierende Klebebänder werden verwendet, um Drähte, Kabel oder elektronische Geräte von anderen Komponenten oder Benutzern elektrisch zu isolieren, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Isolierbänder nutzen in der Regel Vinyl- oder PVC-Träger wegen ihrer isolierenden Eigenschaften.
Abdeckbänder oder Schutzbänder sind Bänder auf Papier- oder Dünnfolienbasis mit geringer Klebekraft. Abdeckbänder schützen bestimmte Bereiche vor Farbe, insbesondere bei Spritzlackiervorgängen. Schutzbänder schützen eine Oberfläche während des Herstellungsprozesses oder des Versands.
Verpackungsband oder Umreifungsband wird zum Verschließen von Paketen oder Kartons verwendet und nutzt häufig Polypropylenträger wegen seiner hohen Klebekraft.
Aluminiumfolienband wird häufig für HLK- und Isolierungsanwendungen verwendet. Andere Metallfolien können verwendet werden, um die Wärme von Wärmequellen zu verteilen.
Für Hochleistungsanwendungen ist Klebeband ein gängiges Klebeband, insbesondere für HLK-Reparaturen und -Abdichtungen, aber nicht weit verbreitet in Präzisionsverarbeitungsanwendungen.
Was sind einseitige Klebebänder?
Doppelseitige Klebebänder oder doppelt beschichtete Klebebänder haben Klebstoff auf beiden Seiten des Trägermaterials. Doppelseitige Klebebänder werden zum Kleben, Montieren, Spleißen, Verpacken und für medizinische Anwendungen, insbesondere für medizinische tragbare Geräte, verwendet.
Medizinische Wearables wie kontinuierliche Glukosemessgeräte werden immer häufiger eingesetzt und nutzen die neuesten Innovationen bei doppelseitigen medizinischen Klebebändern.
Doppelseitig klebende Schaumstoffbänder helfen, zwei Oberflächen miteinander zu verbinden, ermöglichen aber dennoch die Kompressibilität und Anpassungsfähigkeit zwischen den beiden Oberflächen. Schaumstoffklebstoffe sind ideal für Anwendungen mit starken Vibrationen oder Stößen.
7 Jahrzehnte Erfahrung von Boyd in der präzisen Verarbeitung von Klebstoffen
Boyd has innovated adhesive selection and converting for over 70 years and has built exceptional expertise in designing, handling, and processing adhesive materials while choosing technologies for unique applications Leverage our knowledge for your most challenging and innovative application by Wenden Sie sich an unser Team.