Wärmeleitende Folien
Elektrisch isolieren Hochspannungsgeräte mit Dünnenfolien
Schnellanforderung
Wärmeleitende Folien
Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte
Thermisch leitfähige Dünnschichten sind flexible Materialien, die zur Wärmeableitung von einer Oberfläche verwendet werden und werden häufig aus Polyimid hergestellt, einem transparenten Duroplastpolymer, das große physikalische und elektrische Isolationseigenschaften aufweist. Diese leichten Folien können rauen Umgebungen standhalten, was sie ideal für die Robustheit Ihres Produkts macht. Thermische Folien weisen eine hohe Strömungs- oder Ausdünnungsbeständigkeit bei hohen Druckspannungen auf, selbst bei erhöhten Temperaturen. Seine physikalischen, mechanischen und elektrischen Eigenschaften bleiben über einen weiten Temperatur- und Frequenzbereich nahezu konstant. Polyimid Thermisch leitfähige Folien sind strahlungsbeständig, schmelzen nicht und haben keine bekannten organischen Lösungsmittel. Boyds Präzisionsverarbeitungsfunktionen und Integrationstechnologien in Verbindung mit dem thermischen Know-how von Aavid ermöglichen es Ihnen, Thermisch leitfähige Folien einfach in Ihre Anwendung einzutragen und für Ihre Anwendung zu optimieren.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!