Wärmeleitende Gummipads
Kombination von hoher Wärmeleitfähigkeit und elektrischer Isolation in einem einzigen Schnittstellenmaterial
Produktdetails Produkttabellen Verwandte Produkte
Thermische Gummipads werden in der Regel aus einem relativ hohen Durometer hergestellt, Silikon-basiertes Material mit thermisch leitfähigen Materialien wie Aluminiumoxid oder Bornitrid gefüllt. Darüber hinaus können Thermopads durch Fiberglas oder ein anderes Blech-ähnliches Material verstärkt werden, um die Reißfestigkeit des Materials zu erhöhen. Dies macht Thermal Rubber Pads zu einem robusten und konformen Ersatz für thermische Schnittstellenhardware.
Transtherm® Thermisch leitfähige Silikonkautschuk und silikonfreie Kautschukmaterialien vereinen hohe Wärmeleitfähigkeit und elektrische Isolation in einem einzigen Bauteil. Transtherm® Gummischnittstellenmaterialien profitieren von der höheren Wärmeleitfähigkeit von Aluminiumoxidpartikeln, behalten aber auch bei hohen Temperaturen eine hohe Dielektrizitätsfestigkeit bei.
Die meisten Transtherm® Silikonkautschuke und silikonfreie Kautschuke sind mit einer mechanischen Verstärkungsoption, typischerweise gewebtem Fiberglas, für zusätzliche mechanische Stabilität erhältlich. Die meisten Rubber Thermal Pads haben eine hohe Durometer und nehmen viel Kraft, um die Form und Dicke des Pads zu verformen. Dies macht Thermopads zu einem idealen wiederverwendbaren thermischen Schnittstellenmaterial. Lösen Sie Austrocknen, Risse und Silikonmigration Probleme, indem Sie Glimmer- und Thermofettanwendungen durch sauberere und reproduzierbare Gummimaterialien ersetzen.
Thermisch leitfähiger Kautschuk kann einfach mit anderen Produkten umgewandelt und laminiert werden, um eine kombinierte thermische Schnittstelle Materialpad und elektrische Isolationslösung bereit für die Installation in Kundenanwendungen zu schaffen.
Boyd es Transtherm® Silikonkautschuke und silikonfreie Kautschuke entsprechen den REACH- und RoHS-Vorschriften.
Produktinformationen
Um mehr über Materialien und Lösungen zu erfahren, klicken Sie bitte auf die Pfeile unten
Thermisch leitfähiges Gummipad Material
Kautschuke für thermische Schnittstellenmaterialien sind in einer Vielzahl von Dicken und Shore-A-Härten erhältlich. Für Hochtemperaturanwendungen gedacht.
Gängige Gummipad Materialien:Thermisch leitfähige Gummipad-Lösungen
- Verbesserte Reißfestigkeit mit Polyimid oder gewebter Fiberglasverstärkung
- Elektrische Isolation ideal für Anwendungen mit geringer bis mittlerer Leistung
- Laminat mit Klebstoffen zur Herstellung von einfach zu installierenden thermischen Schnittstellenlösungen
Schlüsselbranchen
Zeigen Sie mit der Maus auf die wichtigsten Branchen unten, um beliebte Anwendungen für Heat Shields zu sehen
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!