Graphit Pads & Filme
Geringes Gewicht, ultradünnes, hochwärmeschütterendes thermisches Schnittstellenmaterial mit breiter Temperaturstabilität
Schnellanforderung
Graphit Pads & Filme
Produktinformationen Schlüsselbranchen Verwandte Produkte
Graphitpads & Filme bestehen aus Graphit, dem Isotop aus reinem Kohlenstoff, das sich in gestapelten Blättern anordnet. Die blechartigen Kristalle von Graphit, Graphen, bieten eine überlegene thermische Leitfähigkeit in der Ebene im Vergleich zu seiner durchebenen Wärmeleitfähigkeit. Mit geringer Masse und hoher Wärmeübertragungskapazität sind Graphite Pads & Films hochleistungsstarke, wärmeschüttende thermische Schnittstellenmaterialien, die in ultradünnen und leichten Konfigurationen erhältlich sind. Graphitfilme gibt es in zwei Hauptformen: Pyrolytischer Graphit (PG) oder Pyrolytische Graphitplatten (PGS) und Annealed Pyrolytic Graphite (APG), auch bekannt als Thermisch geglühter pyrolytischer Graphit (TPG). Beide entstehen durch chemische Dampfabscheidung (CVD) mit hochreinen Kohlenwasserstoffen. Der Glühprozess eliminiert die Variation der planaren Leitfähigkeit (Wärmestreueigenschaften) zwischen Graphenplatten, wodurch APG höhere bulk planare Wärmeleitfähigkeiten im Vergleich zu PGS erreicht. Die kristalline Struktur von Graphit ermöglicht es auch, dass Elektrizität leicht durch das Material durchgeht, was es zu einem elektrisch leitfähigen, wärmeübertragenden thermischen Schnittstellenmaterial macht. Graphitplatten und -folien werden immer dünner und haben die Durchlaufleitfähigkeit erhöht, was sie ideal für ultradünne wärmespreizende thermische Schnittstellenanwendungen macht. Die blechartige Struktur von Graphit ermöglicht eine begrenzte Biegung, kann aber in Verbindung mit einer Schutzschicht verwendet werden, um Abplatzungen zu verhindern, da sie eine hohe In-Plattensteifigkeit aufweist. Ungeschützter Graphit kann Partikel produzieren, was zu elektrischen Kurzschluss und Verunreinigungen in empfindlichen Umgebungen führen kann. Boyd hat proprietäre Graphit-Umhüllungsverfahren entwickelt, die die Wärmeausbreitungsleistung von Graphit mit der Schutzschicht eines ultradünnen, elektrisch isolierenden Films kombinieren, um Partikel zu reduzieren oder zu beseitigen. Für Anwendungen, die eine elektrische Leitung erfordern, entwerfen wir kundenspezifisch zugängliche Kontaktpunkte innerhalb der Graphit-Hüllkurvenlösung für die selektive elektrische Leitung. Graphitmaterialien haben eine hohe Temperaturbeständigkeit und können in Anwendungen bei Temperaturen über 200 °C eingesetzt werden. Bei Temperaturen jenseits von 200°C sollten Graphitfolien in einer Vakuumumgebung eingesetzt werden, um Oxidation und Leistungsminderung zu verhindern. Graphit kann bis zu 3300°C (6000°F) standhalten, bevor materialabgebaut wird. Graphitfolien können zur EMI-Abschirmung bis zum GHz-Bereich mit überlegener Dämpfung verwendet werden. Die Präzisionskonvertierungsfunktionen von Boyd ermöglichen es uns, maßgeschneiderte Graphit-Thermoschnittstellen-Materiallösungen sauber und zuverlässig zu erstellen. Unsere Prozess- und Materialkompetenz ermöglicht es uns, Graphit nicht nur präzise zu handhaben, sondern mit anderen Materialien für eine einzige, multifunktionale integrierte Wärmestreulösung zu kombinieren. Bei sensiblen Anwendungen kann die Graphitverarbeitung in einer Reinraumumgebung erfolgen, die je nach Partikelbedarf aus Klasse 100, Klasse 1000, Klasse 10.000 oder Klasse 100.000 klassifiziert ist.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!