Startseite » Blog » Vor- und Nachteile der Standardisierung von O-Ringen

Vor- und Nachteile der Standardisierung von O-Ringen

Die-Bahn-Industrie-und-Boyd-Lösungen

19., 2018. März

Standardisierung von O-Ring-Größen

Bei der ursprünglichen Entwicklung des O-Ring-Konzepts fand keine Standardisierung von Größen statt. Produktdesigner und -hersteller entwickelten O-Ring-Dichtungen speziell für ihre Anwendungen und Maschinen. Mit anderen Worten, Anbieter produzierten O-Ringe nur in bestimmten Größen, wenn diese von Kunden gefordert wurden. Nur wenige Größen, falls überhaupt, wurden von mehr als einem Kunden genutzt, und aufgrund dieser fehlenden Standardisierung waren O-Ring-Hersteller nicht motiviert, diese in ökonomischen Mengen zu produzieren. Die Regierung der Vereinigten Staaten erkannte den kommerziellen Bedarf an standardisierten O-Ring-Größen und entwickelte die Standardtabelle für Luft- und Raumfahrtgrößen (AS568). The AS568 size chart identifies standard sizing by inside diameter and cross-sectional thickness, with reference dimensions for outside diameter. Andere Tabellen für Standardgrößen sind der British Standard (BS), der europäische und der japanische Standard.
Advantages-Disadvantages-of-Standardizing-O-Rings

Verwandte Beiträge

Was sind CGM-Geräte?

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was sind CGM-Geräte?

Was sind kontinuierliche Blutzuckermessgeräte? Kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) sind kleine, tragbare medizinische...

Was sind NVH und BSR?

Einführung in NVH und BSR Lärm, Vibration und Härte (NVH) sind unerwünschte Eigenschaften in einem mechanischen System....

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!