Halbleiter
Advanced Engineered Materials für Halbleiter
Hochleistungsplasma, chemische Ätzgeräte, Abscheidungsgeräte und automatisierte Testgeräte erfordern ein Maß an Präzision, das nur mit fortschrittlichen, technisch entwickelten Materiallösungen erreicht werden kann, die Boyd liefert. Reine, stabile und ultrasaubere Materialien tragen dazu bei, eine schadstofffreie Produktion und Testumgebung für hochwertige, zuverlässige Halbleiter aufrechtzuerhalten. Thermische Schnittstellenmaterialien (TIMs) optimieren den Wärmetransport und schützen Halbleiterkomponenten während der Herstellung und Prüfung, um einen genauen Betrieb und eine höhere Chip-Ausbeute zu gewährleisten.
Weitere technische Lösungen wie akustische Dämmung, elektrische Isolierung, Umweltabdichtung, Beschriftung und EMI/RF-Abschirmung werden rund um die Prozesskammer angebracht, um unterstützende Geräte wie Abluftleitungen, Strom- und HF-Systeme, Sensoren und Gehäuse zu schützen. Diese Materialien steuern Lärm, verhindern elektrische und elektromagnetische Störungen, gewährleisten die Umweltisolation und gewährleisten eine klare Identifikation und Compliance. Gemeinsam verbessern sie den Systemschutz, reduzieren ungeplante Ausfallzeiten und gewährleisten langfristige Prozesszuverlässigkeit.
Geringere Gesamtbetriebskosten
Integrierte Lösungen minimieren oder beseitigen Verschwendung, Wartungskosten und Ausfallzeiten.
Globale Ressourcen, regionale Unterstützung
Reagieren Sie schnell auf geopolitische Veränderungen, Strategiewechsel in der regionalen Beschaffung, Nearshoring oder globale Fertigungsbewegungen mit Boyds Lieferkettenflexibilität und replizierter, skalierbarer, globaler Fertigung.
Beschleunigen Sie die Markteinführungszeit
Kundenorientierter Service mit marktführender Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit, kombiniert mit jahrzehntelanger Erfahrung im Halbleiterdesign und robusten, proprietären Modellierungstools, ermöglichen es Boyd, Designs schnell zu iterieren und die Markteinführung zu beschleunigen.
Warum Boyd für thermische Schnittstellenmaterialien von Halbleitern
Boyd verbindet Innovation mit einem starken Partnerökosystem, um eines der breitesten Portfolios an thermischen Schnittstellenlösungen der Branche zu liefern und bietet Kunden mehr TIM-Optionen als jeder einzelne Anbieter. Diese technologische Tiefe ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen. In der Halbleiterfertigung, Test- und fortschrittlichen Verpackungsumgebungen sind präzise konstruierte TIMs unerlässlich, um steigende Leistungsdichten zu steuern, den thermischen Widerstand zu reduzieren und die Temperaturstabilität zu erhalten, um empfindliche Geräte und Geräte zu schützen.
Boyd beschleunigt die Markteinführungszeit zusätzlich durch technische Agilität, schnelles Prototyping, schnelle Stichprobenabwicklung und beschleunigte Testdatenlieferung. Ein globaler Produktionspräsenz in Asien, Nordamerika und Europa gewährleistet skalierbare Produktion, Lieferketten-Resilienz und Risikominderung.
Für Anwendungen im Inneren der Kammer konzipiert
Boyd unterstützt Halbleiterkunden mit bewährter Expertise, insbesondere bei Ätzanwendungen, die eine zuverlässige Leistung im Inneren der Kammer erfordern. Wir bieten präzises Stanzen und Umrüsten an, Reinraumfertigung und -montage sowie Materialvalidierungen für aggressive Ätzumgebungen. Durch enge Kundenzusammenarbeit trägt Boyd dazu bei, die Lebensdauer von Verbrauchsmaterialien zu verbessern, die Systemzuverlässigkeit zu erhöhen und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren.

Katalog für thermische Schnittstellenmaterialien
Thermische Schnittstellenmateriallösungen für Halbleiteranwendungen im Inneren der Kammer
Boyd liefert ein umfassendes Portfolio an thermischen Schnittstellenmaterialien (TIMs), darunter Spaltfüller, elektrisch isolierende und leitfähige TIMs sowie thermische Schmierfette. Diese Materialien sind bis zu C1 qualifiziert und werden durch Reinraum-Umwandlung und -montage unterstützt, sodass sie in anspruchsvollen Halbleiteranwendungen im Inneren der Kammer zuverlässig funktionieren.
Silikon- und Nicht-Silikon-TIMs für Halbleiteranlagen
Halbleiterprozessumgebungen werden zunehmend chemisch aggressiv und treiben traditionelle silikonbasierte TIMs über ihre Grenzen hinaus. Boyd bietet sowohl Silikon- als auch fortschrittliche Nicht-Silikon-TIMs an, die für diese anspruchsvollen Bedingungen entwickelt wurden. Unsere nicht-silikonhaltigen TIMs bieten eine überlegene chemische Beständigkeit, ohne dabei die thermische Leistung in Ätzanwendungen zu beeinträchtigen, während Silicium-TIMs eine zuverlässige thermische Leistung in weniger aggressiven Umgebungen bieten. Durch die Auswahl des richtigen Materials für jede Anwendung trägt Boyd zur optimalen Wärmeübertragung bei, schützt empfindliche Bauteile und gewährleistet eine einheitliche Prozesszuverlässigkeit.
SOLIMIDE-Akustikdämmung® für Halbleitergeräte
SOLIMID-Schäume® bieten eine effektive akustische Isolierung und eine angeborene Feuerbeständigkeit für anspruchsvolle Halbleiterumgebungen, in denen Präzision und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Ihre leichte Struktur und hohe Temperaturstabilität machen sie ideal für Leistungsverstärker und andere wärme- und geräuscherzeugende Geräte. Durch die Reduzierung der Rauschübertragung bei gleichzeitiger Erhaltung der thermischen Integrität verbessert SOLIMIDE® die Systemzuverlässigkeit und die Gesamtleistung der Geräte.
Zuverlässige UL-zertifizierte Kennzeichnungen für Halbleiteranwendungen
Boyd liefert UL-zertifizierte Kennzeichnungslösungen , die auf die anspruchsvollen Anforderungen der Halbleiterfertigung zugeschnitten sind. Diese regulatorischen Etiketten sind darauf ausgelegt, strenge Anforderungen bei aggressiven Chemikalien, hohen Temperaturen und Reinraumbedingungen zu erfüllen und gleichzeitig langfristige Lesbarkeit und Haftung zu gewährleisten. Durch präzise Umwandlung und zertifizierte Materialien gewährleistet Boyd eine zuverlässige Produktidentifikation, Sicherheitskonformität und Rückverfolgbarkeit in Fertigung, Montage und Tests.
O-Ring-Abdichtungslösungen für Halbleiterkammer-Abgasleitungen
FKM-O-Ringe spielen eine entscheidende Rolle beim Abdichten von Abgasleitungen in Halbleiterprozesskammern, wo sie zuverlässig unter hohen Temperaturen, aggressiven Chemikalien und Vakuumbedingungen arbeiten müssen. Richtig spezifizierte Elastomere helfen, die Systemintegrität zu erhalten, indem sie Lecks verhindern, Nebenprodukte enthalten und den Kammerdruck stabil halten. Durch die Widerstand gegen chemischen Abbau und die Minimierung der Partikelbildung verlängern leistungsstarke O-Ringe die Lebensdauer der Bauteile, verbessern die Prozesskonsistenz und reduzieren ungeplante Wartung in anspruchsvollen Abgasumgebungen.
Verwandte Produkte und Ressourcen
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!