Vorteile der Boyd-Baugruppen mit Mehrwert

Wie können Sie mit der verkürzung der Time-to-Market für die Erstellung komplexer Baugruppen die Logistik vereinfachen, die steigenden Designentwicklungskosten senken und agil bleiben? Bei Boyd verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz bei der Entwicklung Ihres Geräts. Von der Herstellung einzelner Komponenten bis zur kompletten Baugruppe erhalten Sie eine Plug-and-Play-geprüfte Baugruppe, von der Sie wissen, dass sie wie vorgesehen funktioniert. Unsere Expertise in einer Vielzahl von Technologien konsolidiert Ihre Lieferkette und führt zu optimierten Versand-, Buchhaltungs- und Auditfunktionen für unsere Kunden.

Konsolidierung der Lieferkette und des Betriebs

Steigern Sie Effizienz und Lieferantenkonsolidierung mit schlüsselfertigen Lösungen in Boyds One-Stop-Shop für alle Ihre Fertigungsanforderungen.

Senkung der Gesamtkosten bei gleichzeitiger Bereitstellung von mehr Wert

Eine konsolidierte Lieferkette und ein konsolidierter Montageprozess bedeuten ein gesünderes Endergebnis und ermöglichen es Ihnen, Ihre Preise zu senken oder Funktionen mit den gleichen Kosten hinzuzufügen.

Schnellere Time-to-Market

Optimieren Sie die Fertigung für mehr Kontrolle, weniger Verzögerungen und erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen.
Value-Added-Assembly

Optimieren Sie die Fertigung und steigern Sie die Effizienz

Die Entwicklung eines Geräts mit mehreren Lieferanten und Produktionsstätten mit unterschiedlicher Qualitätskontrolle kann eine riskante und teure Tortur sein. Durch die Integration mehrerer Funktionen in eine einzige Komponente tragen wir dazu bei, Kosten zu senken, die Montagezeit und die Stücklistenkomplexität zu reduzieren und gleichzeitig die Anzahl der Zuverwalten von Kreditoren zu reduzieren. Sie erhalten maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren Projektanforderungen entsprechen. Unsere optimierte Fertigung und Abläufe eliminieren den Aufwand bei der Suche nach der perfekten Komponente oder dem perfekten Anbieter und helfen Ihnen, kostspielige Aufschläge und Verzögerungen zu vermeiden.

Innovative Lösungen auf allen Ebenen

Boyds breites Know-how in den Bereichen Fertigungsprozesse, technische Materialien, Fügeprozesse und Montage ermöglicht die Vereinfachung komplexer Konstruktionen und Komponenten. Unsere Lieferantenbeziehungen und internen Fähigkeiten bieten mehr Kontrolle, Vorhersehbarkeit und niedrigere Kosten für Ihre Lieferkette. Wir arbeiten eng mit Designteams zusammen, um die Anforderungen an die Funktionalität zu ermitteln und Wege zu finden, um einzelne, multifunktionale Ergebnisse zu erstellen, die sowohl in manuellen als auch in automatisierten Produktionslinien installiert werden können.

Boyd Spotlight Serie - Estimator Programmmanager

(Transkript ansehen)

Frontpanel-Integration

Steigern Sie die Effizienz

Mit einem steigenden Bedürfnis, die Effizienz zu steigern, ist es an der Zeit, über die Komponentenfertigung hinauszudenken und den vollständigen "Wert" in wertschöpfenden Baugruppen zu finden.

Kontaktieren Sie uns, um mehr über Boyds Techniken und Prozesse zu erfahren:

  • Design-Vereinfachung um die Funktionalität in weniger Komponenten mit fortschrittlichen Materialauswahl- und Konvertierungstechnologien zu erhöhen
  • Advanced Assembly Techniken, die es uns ermöglichen, komplexe Baugruppen mit ultradichten Toleranzen herzustellen
  • Komplette Lösungen, die Versiegelung, Abschirmung, Schutz und Identifikation in einem einzigen, kohärenten System oder Lieferprodukt integrieren

Fensterelemente

Boyd besitzt langjährige Erfahrung in modernen und haltbaren Fenster- und Glassystemen für den Transportbereich. Mithilfe der starken Design-Unterstützung und Fachwissen sowohl im Kunststoffspritzguss als auch in gebogenen Rahmen aus extrudiertem Aluminium arbeiten die fachkundigen Designteams von Boyd mit Ihnen zusammen, um eine zuverlässige, maßgefertigte Lösung für Ihre spezielle Anwendung zu schaffen.
Montage-Lösungen-2
Montage-Lösungen

Langfristige Funktionalität und Leistung

Praktische, moderne und komplexe Konstruktionen bieten Sichtbarkeit, Funktionalität und zuverlässige, langfristige Leistung. Die Lösungen umfassen eine Vielzahl an Konstruktionspotenzialen für Fenster, von rahmenlosen Fenstern, Schiebefenstern, Wohnmobilfenstern bis zu feststehenden Gläsern und Sonderformen.

Große Auswahl an Fensteroptionen

Fenstersysteme enthalten eine breite Palette an Endbearbeitungsoptionen für die ultimative Individualisierung – von verschiedenen Insektennetzen bis zu haltbare Dichtungstechnologien und Schließsystemen. Die Fenster von Boyd werden nach Maß gefertigt, um Ihre spezifischen Leistungs- und Stilanforderungen zu übertreffen sowie Ihre strengen Marken- und Imagevorgaben zu erfüllen, und werden Ihre Kunden auf lange Sicht begeistern.

Individualisierbar

Erfüllen Sie die Anforderungen Ihrer individuellen Anwendungen

Kosteneffektiv

Einfache Montage zur Einsparung von Montagekosten
Heatpipe-Baugruppe 566x300 1

Umweltschutz-Baugruppen

Dichten und schützen Sie Komponenten und Benutzer, indem Sie mehrere Materialien in einer einzigen rotierenden Lösung nutzen, um verschiedene Funktionen wie Schock- und Vibrationsdämpfung, EMI / RFI-Abschirmung, Abdichtung und Eindringschutz sowie Etikettierung in einem einzigen Lieferbestand zu integrieren. Oder nutzen Sie das Formen, um verschiedene Materialien in einer einzigen Baugruppe zu kombinieren.
Baugruppen 566x300 1

Elektromechanische Baugruppen

Egal, ob Sie nach Etiketten, grafischen Overlays, gestanzten Komponenten oder Hintergrundbeleuchtungsoptionen oder Benutzerschaltern und Schnittstellen suchen, Sie erhalten maßgeschneiderte Lösungen für alle Ihre großen und kleinen Bedürfnisse. Mit einer schnelleren Markteinführung und einer verbesserten Qualitätskontrolle bieten Ihnen unsere elektromechanischen Baugruppen eine zuverlässigere und optimierte Lieferkette.

Flüssigkeitsunterstützte Luftkühlung 566x300 1

Kitting & Verpackung

Kitting unterstützt Endbenutzer bei der Installation oder Wartung von Produkten, indem alle wichtigen Komponenten in einem Paket zusammengefasst werden. Die Beschaffung mehrerer Komponenten und deren Ausrüstung in einem einzigen Paket reduziert den Zeitaufwand für das Sammeln von Teilen aus dem Bestand, reduziert die Verwirrung der passenden Komponenten und rationalisiert den Montageprozess.

Luftgekühlte Chassis und Gehäuse 566x300 1

Kunststoff- & Metallgehäuse & Chassis

Die meisten Gehäuse erfordern eine Montage außerhalb der ursprünglichen Fertigung und müssen zusammengefügt werden. Boyd bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, Ihr Gehäuse mit sekundären Prozessen zu vervollständigen. Um Kunststoffgehäuse zu veredeln, kann Boyd Einsätze hinzufügen, um die endgültige Geometrie zu erreichen. Unsere Expertise bei eingegossenen Messingeinsätzen, Ultraschallschweißen und Wärmeabstecken, auch thermoversteckbar genannt, machen Boyd zu einem idealen Partner für Ihre Kunststoffgehäuselösung. Boyds Blechstanzen, CNC, Schweißen und Dichtungen sind eine Auswahl unserer Gehäuse- und Chassis-Fähigkeiten.
Reservoir-Pumpeneinheit 566x300 1

Coextrussion, Verkapselung und Umspritzung

Die Spritzgieß- und Extrusionsprozesse von Boyd ermöglichen es uns, die Leistung und Funktionalität Ihrer Baugruppe zu verbessern, um Ihnen zu helfen, die Produktion zu rationalisieren und die Gesamtkosten zu senken. Fügen Sie Komponenten in Gummi oder Kunststoff ein, um zusätzlichen Schutz, Funktionalität oder Produkteinfachheit zu erhalten. Boyd kann Metalle oder starren Kunststoff in anpassbare Gummis umspritzen, um die Sicherheit, den Komfort und den Schutz vor Kratzern und Durchstichen zu gewährleisten. Die Verkapselung in hochwertigem Gummi schützt Komponenten wie Elektronik und Sensoren vor Umweltrisiken. Gewebe-, Netz- oder Drahteinsätze in Multi-Durometer-Koextrusionen verleihen unseren Profilen, Rohren und Rohrsets Funktionalität, Haltbarkeit und Leistung.

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!