Luftfahrt
Übersicht der Luft- und Raumfahrtindustrie
Der technologische Fortschritt in der Luft- und Raumfahrt und der kommerziellen Luftfahrt ist für die Digitalisierung und Globalisierung der Gesellschaften sowie für Exploration, Verteidigung und Reisen immer wichtiger. Diese Anwendungen gehören oft zu den anspruchsvollsten, da sie in rauen Umgebungen arbeiten, in denen Spitzenleistung und Zuverlässigkeit für Sicherheit und Erfolg unerlässlich sind. Aus diesem Grund erfordern Luft- und Raumfahrtanwendungen vollständig optimierte Systeme, die wenig bis gar keine Wartung erfordern oder Redundanzen beinhalten. Leichte Lösungen sind besonders wichtig, da jedes Gramm Gewicht an Bord direkt in die Kraftstoffeffizienz umgesetzt wird.
Für einen verbesserten Passagierkomfort und -sicherheit und eine verbesserte Kraftstoffeffizienz bietet die Boyd Corporation erstklassige Aerostruktur, Avionik, Kabine und Komponenten für Flugdisplays oder Unterhaltungssysteme für gewerbliche und nicht-kommerzielle Flugzeuge. Wir bedienen OEMs, Drittanbieter sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsorganisationen aus mehreren AS9100-zertifizierten Einrichtungen mit umfangreichen Kenntnissen der OEM- und regulatorischen Spezifikationen wie BMS8-283, BMS8-300 und AIMS 04-14-004. Boyd Engineering- und Fertigungsteams unterstützen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsorganisationen wie die US Navy und die NASA bei Forschung und Entwicklung, Prototyping und der Produktion von Lösungen für Anwendungen wie Satellitenausrüstung und Komponenten für Fahrzeuge und Stationen wie Mars Rover, Shuttles und die Internationale Raumstation.
Boyd arbeitet mit Ihnen daran, Industriestandards, Vorschriften und Umweltschutzziele zu übertreffen und gleichzeitig Lebensdauer und Zuverlässigkeit zu maximieren. Durch die Konzentration auf die Integration der richtigen Technologien und Materialien in optimierte Geometrien entwickeln Boyd-Ingenieure hochwirksame Lösungen, die extrem leicht, leistungsfähiger und wartungsleichter sind. Boyd-Lösungen umfassen eine breite Palette von Materialien und Fähigkeiten, von Derartraumisolierung und Umweltkontrollsystemen über Vibrationsdämpfung in der Kabine bis hin zum Wärmemanagement aller Aspekte der Avionik, von Bordunterhaltungssystemen, Navigationssteuerungen und Kraftstoffkühlung.
Luft- und Raumfahrtschutz- und Dichtungslösungen
Unser Flaggschiff für die Luft- und Raumfahrt, SOLIMIDE® Foam, ist eine leichte, thermische und akustische Isolierungslösung, die in privaten, kommerziellen und militärischen Flugzeugen weit verbreitet ist. SOLIMIDE® übertrifft die Anforderungen an die Entflammbarkeit von FAR 25,86 für Luft- und Raumfahrtanwendungen und behält gleichzeitig hohe thermische Eigenschaften über einen breiten Betriebstemperaturbereich bei.
Die umfassenden Klebe- und Klebstoffsysteme von Boyd sind ideal für minimale Gewichtsaufbringung mit hoher Haftfestigkeit und schneller Montage. Avionik- und Kommunikationssysteme profitieren von Boyds EMI/RFI-Absorbern und Schilden für Signalintegrität und genaue Navigation. Cockpitsysteme und Unterhaltungssysteme während des Fluges, die Touchscreens verwenden, erfordern optisch klare Klebstoffprodukte, wie unsere fortschrittlichen Displaydichtungen, um die Bildschirmfunktionalität und -auflösung zu erhalten und gleichzeitig empfindliche Komponenten zu schützen.
Luft- und Raumfahrt-Thermomanagementlösungen
Die Thermalsparte von Boyd, Aavid, entwickelt und fertigt hochoptimierte, innovative thermische Lösungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Seit über 50 Jahren entwickelt, optimiert, testet und produziert Aavid, Thermal Division der Boyd Corporation, Wärmemanagementlösungen, die leichte, zuverlässige Luft- und Raumfahrt- und Luftfahrtanwendungen unter extremen Bedingungen ermöglichen.
Neben der Entwicklung leichterer, leckfreier Flüssigkeitssysteme, einschließlich flüssiger Kälteplatten, Wärmetauscher und Ölkühler, ist Aavid ein Pionier und wichtiger Innovator von zweiphasenkühlungslösungen, einschließlich Wärmerohren und Dampfkammern. Aavid entwickelt weiterhin leichtere, dünnere Zweiphasen- und passive Systeme, die eine leistungsstarke Kühlung und Wärmestreuung mit minimaler oder gar keiner Wartung bieten.
Weitere verbesserte passive Wärmemanagement-Technologien sind aavids k-Core-verkapselter Graphit für eine erhöhte Streuung konzentrierter Wärmelasten und fortschrittliche Schleifen-Wärmerohrdesigns, die Wärme schnell um bis zu 75 ft übertragen, um eine sicherere und einfachere Ableitung zu ermöglichen. Durch die Kombination von Materialkompetenz mit unserem breiten Engineering-Know-how und unseren vielfältigen Fertigungsmöglichkeiten entwickelt Aavid einzigartige, vollständig optimierte Lösungen für jede thermische Herausforderung.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!