Mensch-Maschine-Schnittstellen

Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) sind wichtige Aspekte Ihres Produktdesigns und seiner Benutzererfahrung. Von mechanischen Elastomertasten und Membranschaltern bis hin zu fortschrittlicheren kapazitiven Schaltern und Touchscreens verfügt Boyd über die Technologie und Designerfahrung, um Ihre Anforderungen an HMI-Lösungen zu erfüllen. Nutzen Sie unsere Switch- und Schnittstellentechnologien, um intuitive HMI-Lösungen zu erstellen.

Verbessern Sie Ihr Kundenerlebnis

Verbessern Sie das Kundenerlebnis

Machen Sie Ihr Produkt intuitiv und zufriedenstellend mit einer Benutzeroberfläche, die speziell für Ihre Anwendung entwickelt wurde.

Vielseitigkeit und Designflexibilität

Vielseitigkeit und Designflexibilität

Fügen Sie unvergleichlichen Stil und Funktionalität in einer Vielzahl von Anwendungen hinzu, einschließlich Benutzeroberflächen, integrierten Displays und Produkt-Branding.

Kosteneffizienz

Kosteneffizienz steigern

Integrieren Sie Switches und Benutzeroberflächen mit einem einzigen Anbieter, um Kosten und Komplexität zu reduzieren.

Verbesserte-Benutzererfahrung

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit

Verbessern Sie die Benutzererfahrung mit visuellem Feedback und lenken Sie die Benutzer auf die richtige Gerätenutzung.

Verlängern Sie die Produktlebensdauer

Erweitern der Produktlebensdauer

Mit der richtigen Technologie kann Ihre Schnittstelle und Ihr Produkt den Strapazen Ihrer Anwendung standhalten und Ihre Konkurrenz überdauern.

Was sind diskrete LEDs? Hintergrundbeleuchtungstechnologie erklärt

(Transkript ansehen)

Was sind Lichtwellenleitern? Hintergrundbeleuchtungstechnologie erklärt

(Transkript ansehen)

Vollständige Unterstützung des Interface Design Cycle mit Boyd

Boyd umfangreiche Erfahrung in einer breiten Palette von Schnittstellen- und Schalterstilen und unser Fertigungs-Know-how machen uns zu einem idealen Partner bei der Entwicklung Ihrer HMI-Lösungen. Vom ersten Prototyping bis zur Serienproduktion heben wir Ihr Produkt von funktional zu elegant.

Sie haben eine Frage?

Was sind Lichtleiterfolien? Hintergrundbeleuchtungstechnologie erklärt

(Transkript ansehen)

Was sind Elektrolumineszenzlampen (EL)? Hintergrundbeleuchtungstechnologie erklärt

(Transkript ansehen)

Mensch-Maschine-Schnittstellen-Technologien

Erfüllen Sie Anwendungsanforderungen mit der richtigen Switch- und Schnittstellentechnologie

Ermöglichen Sie eine optimierte Benutzererfahrung mit benutzerdefinierten, verfeinerten Schnittstellen. Von Elastomer-Tastaturen, Folienschaltern und kraftempfindlichen Widerständen bis hin zu Hintergrundbeleuchtung und fortschrittlichen kapazitiven Touchscreens bietet Boyd ein breites Spektrum an HMI-Lösungen, um Ihre Anwendungsanforderungen bestmöglich zu erfüllen.

Hintergrundbeleuchtung-Frontplattenschalter-und-Benutzeroberflächen

Frontpanel-Integration - HMI-Komplettlösungen

Steigern Sie die Effizienz und die Konsolidierung von Anbietern mit dem One-Stop-Shop von Boyd für alle Ihre HMI-Anforderungen mit vielen Integrationsoptionen, einem nahtlosen Entwicklungsprozess und einem leistungsfähigen Lieferantennetzwerk, wodurch Sie Zeit und Ressourcen sparen. Durch das Angebot von Spritzgussgehäusen, einer Vielzahl von Schaltertechnologien, Hintergrundbeleuchtungsoptionen und Display-Integration tragen die kompletten HMI-Lösungen von Boyd dazu bei, Verzögerungen zu reduzieren und erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen zu erzielen. Unsere HMI-Funktionen umfassen:
  • Display-Bonding, -Erweiterung und -Integration
  • Membran-, Elastomer- und kapazitive Schalter
  • Optionen für die Hintergrundbeleuchtung
  • Spritzgegossene Gehäuse
  • Dichtung und Abdichtung
  • Schnelle Prototypenerstellung
  • Leistungstests für Schalter und Displays
Frontpanel-Integration
Schnellere Markteinführung

Schnellere Time-to-Market

Optimieren Sie Ihre Display-Integration für mehr Kontrolle, weniger Verzögerungen und erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen.

Konsolidierung von Lieferkette und Betrieb

Konsolidierung von Supply Chain & Bonding Operations

Steigern Sie effizienz und Anbieterkonsolidierung mit Boyds One-Stop-Shop für alle Ihre Display- und Klebeanforderungen

Elastomer-Tastaturen

Elastomer-Tastaturen

Entdecken Sie die HMI-Lösungen von Boyd mit Elastomer-Tastaturen, die ein hochwertiges, taktiles Gefühl mit einer zugrunde liegenden Schalterschicht bieten. Unsere Elastomer-Tastaturen zeichnen sich durch eine hervorragende Witterungsbeständigkeit in rauen Umgebungen, Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine Temperaturbeständigkeit zwischen -30 °C und +80 °C aus. Die Tastaturschnittstellen bieten dem Benutzer eine außergewöhnliche taktile Reaktion und ein anpassbares taktiles Feedback, das auf eine Kraft von 100 g bis 300 g zugeschnitten ist. Elastomer-Tastaturen sind eine ausgezeichnete Wahl, wenn dreidimensionale Tasten in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit benötigt werden, wie z. B. in der Schifffahrt oder im Verteidigungsbereich. Verbessern Sie Ihre Benutzeroberfläche mit den fortschrittlichen HMI-Lösungen von Boyd.
Design-Flexibilität

Designflexibilität

Erhältlich in einer Vielzahl von Designmöglichkeiten mit kundenspezifischen Farben, Oberflächen und Hintergrundbeleuchtungsoptionen

Langlebige Konstruktion für längere Produktlebensdauer

Längere Produktlebensdauer

Elastomer-Tastaturen mit langlebiger Boyd-Konstruktion bieten eine hervorragende Witterungsbeständigkeit in rauen Umgebungen und sind beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien und können Temperaturen zwischen -30 °C und +80 °C standhalten.

Erweiterte Benutzerinteraktion

Verbesserte Benutzerinteraktion

Bieten Sie Benutzern eine außergewöhnliche taktile Reaktion mit anpassbarem taktilem Feedback mit Elastomertastaturen, die zwischen 100 g und 300 g Kraft angepasst werden können.

Hintergrundbeleuchtung

Erweitern Sie Ihr Gerät mit den HMI-Lösungen von Boyd und integrieren Sie eine Hintergrundbeleuchtung nach Industriestandard für verbesserte Funktionalität und Ästhetik. Das Hinzufügen einer Hintergrundbeleuchtung zu Ihrem Produkt verbessert die visuelle Attraktivität und definiert den unverwechselbaren Stil Ihrer Marke. Die Hintergrundbeleuchtung führt den Benutzer und gibt Feedback während des Gerätebetriebs, insbesondere in dunkleren Umgebungen. Von Benutzeroberflächenbaugruppen bis hin zu Markentypenschildern hilft Boyd bei Designüberlegungen und bietet die richtige integrierte Hintergrundbeleuchtungslösung für Ihr Programm.
Hintergrundbeleuchtung-3
Hintergrundbeleuchtung
eMobility

eMobilität und Transport

Bedienelemente in der Mittelkonsole, Ambientebeleuchtung, PRNDL-Schaltanzeigen, Infotainmentsysteme, Armaturenbrettanzeigen, Startknöpfe und mehr profitieren von der Hintergrundbeleuchtung

Medizin

Medizin

Schnittstellen für medizinische Geräte für Gesundheitsdienstleister oder für Patienten

Hochgradig konfigurierbar

Haushaltsgeräte und industrielle Steuerungen

Interface-Panels für größere Geräte oder responsive Beleuchtung für industrielle Steuerungssysteme.

Membranschalter

Folientastaturen und Tastaturen

Entdecken Sie maßgeschneiderte HMI-Lösungen mit dem Know-how von Boyd in der Folienschaltertechnologie. Unser Folienschalter eignet sich ideal für Branchen wie medizinische und industrielle Geräte und ist eine flexible Schaltung mit Mikrobewegung, Momentankontakt und einer gedruckten grafischen Überlagerung. Boyd bietet eine vollständige Anpassung, einschließlich benutzerdefinierter Farben, Texturen, Hintergrundbeleuchtung und taktiler Reaktionsoptionen mit robusten Materialien und einfacher Reinigungsbarkeit, um sicherzustellen, dass Ihr Membran-Schalttafeldesign Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.
Verbesserte Sicherheit

Überlegene Haltbarkeit

Die Membranschalter bieten eine einfache Reinigbarkeit und sind resistent gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb.

Design-Flexibilität

Design-Flexibilität

Mit benutzerdefinierten Farben, Texturen, Hintergrundbeleuchtung und taktilen Reaktionsoptionen bieten Membranschalter eine breite Palette von Designkonfigurationen.

Kapazitive Berührungssensoren und Schalter

Rüsten Sie Ihre Benutzeroberfläche mit den HMI-Lösungen von Boyd auf, indem Sie mechanische Tasten durch elegante, nicht taktile, kompakte Benutzeroberflächen mit kapazitiven Schaltern ersetzen. Diese Innovation rationalisiert herkömmliche Schaltkreise, indem mehrere Designschichten und Komponenten eliminiert werden. Kapazitive Schalter sind dünne, nicht-mechanische Konstruktionen, die auf gekrümmten Oberflächen angebracht und hinter Glas oder dekoriertem Kunststoff montiert werden. Abhängig von Ihren Anwendungsanforderungen können diese Sensoren auch hintergrundbeleuchtet werden, um ein kostengünstiges modernes Design zu ermöglichen. Boyd bietet eine Vielzahl von gedruckten kapazitiven Sensoren, die in gängige Mikrocontroller integriert werden können, um kapazitive Berührungssensoren zu ermöglichen.
Kapazitive-Touch-Schalter-3
Kapazitive-Touch-Schalter
Schlanke und zeitgemäße Designs

Schlanke und moderne Designs

Ersetzen Sie mechanische Tasten durch eine elegante, nicht taktile, kompakte Benutzeroberfläche

Verbesserte Sicherheit

Überlegene Haltbarkeit

Verlängern Sie die Lebensdauer von Schaltern und Geräten mit versiegelten, glatten und leicht zu reinigenden kapazitiven Schaltern, die das Eindringen von Feuchtigkeit oder Staub verhindern.

Design-Flexibilität-und-verbesserte-Benutzererfahrung

Designflexibilität und verbesserte Benutzererfahrung

Integrieren Sie verschiedene Eingabemethoden und Feedback-Mechanismen, fügen Sie eine weitere Ebene der Kommunikation mit dem Endbenutzer hinzu und verbessern Sie die Benutzerfreundlichkeit.

Benutzeroberfläche Leiterplatten (PCBs)

Optimieren Sie Ihre Benutzeroberfläche mit den HMI-Lösungen von Boyd, indem Sie Leiterplatten (PCBs) integrieren. Durch den Wegfall einer starren Unterplatte vereinfachen Leiterplatten den Materialverbrauch und die Verbindungen. Boyd ist darauf spezialisiert, Leiterplatten mit anderen Schalterlösungen wie Tastaturen, Hintergrundbeleuchtung und Bildschirmen zu kombinieren, um die perfekte Benutzeroberfläche für Ihre Anwendung zu erstellen. Unsere umfassenden Dienstleistungen decken das gesamte Spektrum der Leiterplattenfertigung mit Benutzeroberflächen ab, vom Leiterplattenaufbau und der Designunterstützung bis hin zum Prototyping und der Fertigung.
Minimize-Komponenten-und-Montage

Minimieren von Komponenten und Baugruppen

Integrieren Sie mehrere Funktionen wie Switches, Displays und Hintergrundbeleuchtung in eine einzige Schnittstellenkomponente, wodurch Komplexität und Kosten reduziert werden.

Benutzerfreundliche Oberfläche aktivieren

Benutzerfreundliche Oberflächen aktivieren

Passen Sie Ihre Benutzererfahrung mit einer Leiterplatte an, die die Schnittstellenanforderungen Ihres Produkts widerspiegelt.

Lösungen für In-Mold-Dekoration (IMD) und In-Mold-Labeling (IML)

(Transkript ansehen)

Industrielle Automobillösungen: Dichtungs- und NVH-Innovationen

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!