Image

VERBESSERTE BENUTZERERFAHRUNG

Verbessern Sie die Benutzererfahrung, indem Sie visuelles Feedback geben und Benutzer auf die korrekte Verwendung des Geräts ausrechnen.

Image

VIELSEITIGKEIT UND DESIGNFLEXIBILITÄT

Fügen Sie beispiellosen Stil und Funktionalität in einer Vielzahl von Anwendungen hinzu, einschließlich Benutzeroberflächen, integrierten Displays und Produktbranding.

Hintergrundbeleuchtung ist ein Industriestandard, um die Funktionalität und Ästhetik eines Geräts zu verbessern. Von Haushaltsgeräten über Flugzeugkabinen und Armaturenbretter bis hin zu Industriecontrollern sind hintergrundbeleuchtete Geräte und Akzente zunehmend allgegenwärtig. Hintergrundbeleuchtung ist eine einfache Möglichkeit, die visuelle Attraktivität zu verbessern, die Benutzererfahrung zu verbessern und Ihren Benutzeroberflächen einen unverwechselbaren Stil zu verleihen. Es kann Benutzer bei der korrekten Bedienung eines Geräts unterstützen und führen, insbesondere in schwach beleuchteten und dunklen Umgebungen. Es bietet auch wichtiges Feedback zu Benutzeraktionen und Interaktionen.

Boyd verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung maßgeschneiderter Hintergrundbeleuchtungslösungen für eine Reihe von Branchen wie Medizin, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte und Luft- und Raumfahrt. Von Benutzeroberflächenbaugruppen bis hin zu Markennamenschildern kann Boyd Ihnen Designüberlegungen zur Verfügung stellen und Ihnen helfen, die richtige Hintergrundbeleuchtungslösung für Ihr Programm zu integrieren.

Angebot anfordern

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!