Klebebänder: Klebelösungen
Bänder bestehen aus spezialhaften Klebstoffen in unterschiedlichen Formaten, die für eine Vielzahl von Anwendungen optimiert sind. Sie revolutionierten die Fähigkeit, Komponenten in der industriellen Fertigung, Elektronikgeräten, medizinischen Anwendungen, Automobilbaugruppen, Etikettierung und praktisch jeder anderen Industrie schnell zu verbinden und zu montieren.
Schnelle Montage und Installation
Druckempfindliche Klebebänder machen es einfach und effizient, Komponenten in jedem Gerät zu installieren und zu montieren.
Halten Sie sich an schwierige Oberflächen
Spezielle Bänder mit niedriger Oberflächenenergie ermöglichen es Ihnen, sich an Oberflächen zu binden, die schwer zu befestigen sind.
Formatiert für jede Anwendung
Doppelt beschichtete Bänder, die die Toleranzkontrolle während der Installation unterstützen, oder Freiformbänder, die Ihnen Flexibilität bieten.
Boyd & 3M present: Wird es bleiben?
(Transkript ansehen)
Präzisions-Stanzlösungen
(Transkript ansehen)
Große Auswahl an verfügbaren Bändern
Die Klebebandanwendungen sind sehr unterschiedlich, daher gibt es eine Vielzahl von Klebebändern mit drastisch unterschiedlichen wissenschaftlichen Formulierungen und mechanischen Präsentationen, die für unterschiedliche Anwendungen optimiert sind. Oberflächenenergieverträglichkeit, Temperaturbereich, Anpassungsfähigkeit, Haftfestigkeit, Schälfestigkeit, Scherfestigkeit, Push-Out-Stärke, Wiederverwendbarkeit, dauerhafte Verklebung und Umgebungsbeständigkeit sind nur einige variable Faktoren, die zur Anpassung von Band zur Verfügung stehen Leistung. Hinzu kommen die unendlichen Anpassungsmöglichkeiten, wie diese Bänder für Ihre einzigartigen Anwendungen hergestellt werden können, die Auswahl und Das Entwerfen einer optimalen Bandlösung überwältigend machen.
Sie haben eine Frage?
Was sind Bänder?
Klebebänder sind Klebstoffe, die entweder in Platten oder Rollen enthalten sein können und verwendet werden, um zwei Oberflächen miteinander zu verbinden. Klebebänder sind in einer Vielzahl von Materialzusammensetzungen und -ausführungen erhältlich, um nahezu jede Anwendungsanforderung zu erfüllen.
Was sind Haftklebstoffe?
Haftklebebänder verfügen über Klebstoffformulierungen, die sich mit dem Nenndruck verbinden, um eine effiziente und zuverlässige dauerhafte oder wiederverwendbare Sicherung zu gewährleisten. Haftklebeband wird manchmal als PSA-Klebeband bezeichnet und ist in verschiedenen Formaten und Konstruktionen erhältlich.
Warum sollten Sie Boyd für Ihre Klebebandlösungen verwenden?
Wir arbeiten seit mehr als 70 Jahren eng mit unseren strategischen Lieferpartnern zusammen, die die weltweit größten Innovatoren für Band- und Klebstoffformulierungen sind. Wir verstehen die Wissenschaft, diese innovativen Bandformulierungen in Ihre kundenspezifischen Anwendungen anzuwenden. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Formulierung für Ihre Leistungsanforderungen und Verwendungsumgebungen und verwenden dann Industriedesign für Herstellungsmethoden, um sicherzustellen, dass Ihre Komponenten innerhalb Ihrer Konstruktionstoleranzen hergestellt und in einem kundenspezifisches konfiguriertes Format, optimiert für die automatisierte oder Handmontage in Ihre Anwendung. Wir helfen Ihnen, Klebstoffwissenschaft in reale Komponenten zu übersetzen, die für Kosten und Leistung in Ihren Wertschöpfungsketten optimiert sind.
Unterschiedliche Stile für spezifische Anwendungsanforderungen
Klebebänder werden aus einer Kombination von drei Komponenten hergestellt: dem Klebstoff, dem Trägermaterial oder dem Trägermaterial und der Trennfolie. Klebebänder, einseitig beschichtetes oder einseitiges Klebeband und doppelt beschichtetes oder doppelseitiges Klebeband sind die gebräuchlichsten Klebebänder, die bei der Präzisionsverarbeitung verwendet werden.
Transferklebebänder
Transferklebebänder, auch ungestützte Bänder oder Freifolienbänder genannt, sind druckempfindliche Klebstoffe, die auf silikonisiertes Papier oder Folientrennfolie voraufgetragen werden. Transferklebebänder werden für eine Vielzahl von Klebe-, Montage-, Spleiß-, Laminier- und Verschlussanwendungen in einer Vielzahl von Branchen verwendet. Klebebänder sind anpassungsfähig, flexibel, haften schnell und weisen eine gute Klebstoffbenetzung, Scherfestigkeit und Haltekraft bei erhöhten Temperaturen auf.
Einseitiges Klebeband
Einseitiges Klebeband bezieht sich auf ein Träger- oder Trägermaterial, das nur einseitig mit einem Klebstoff beschichtet ist. Einseitiges Klebeband eignet sich hervorragend zum Kleben, Versiegeln, Spleißen, Schützen, Maskieren und Identifizieren von Lösungen in einer Vielzahl von Branchen.
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband wird beidseitig mit Klebstoff eines Trägermaterials beschichtet. Die Klebstoffe können, müssen aber nicht auf beiden Seiten gleich sein. Wenn doppelseitiges Klebeband verwendet wird, um verschiedene, unterschiedliche Materialien miteinander zu verbinden, und auf jeder Seite des Bandes unterschiedliche Klebstoffe aufweist, spricht man von Differenzklebeband. Doppelseitige Klebebänder werden für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, darunter Klebe-, Montage-, Spleiß- und Verpackungsanwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Hersteller ersetzen mechanische Befestigungselemente und Nieten immer wieder durch doppelseitige Klebebänder, insbesondere in der Transportindustrie.
Carrier-Typen
Klebebänder verwenden flexible Materialien als Träger- oder Trägermaterial und es gibt eine Vielzahl von Klebebandträgern zur Auswahl. Mögliche Bandträgermaterialien umfassen Gewebe, entweder Gewebe oder Vliesstoffe, Folien, Schaumstoffe, Folien, Papier oder Gummi.
Arten von Klebstoffen
Klebstoffe gibt es in einer Vielzahl von chemischen Zusammensetzungen. Zu den gebräuchlichsten Klebstoffen gehören Klebstoffe auf Acryl-, Kautschuk- oder Silikonbasis. Acrylatklebstoffe können entweder auf Wasserbasis, auf Lösemittelbasis oder auf reinem Acryl basieren, bieten eine hervorragende Umweltbeständigkeit und werden auf einer Vielzahl von Oberflächen eingesetzt. Klebstoffe auf Kautschukbasis werden in Natur- und Synthesekautschuk unterteilt, die sich am besten für Anwendungen im Innenbereich eignen. Silikonklebstoffe sind teurer, weisen aber eine hervorragende Hochtemperaturbeständigkeit und chemische Beständigkeit auf.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!