Isolierung mit SOLIMIDE® neu definiert
Die rasante Entwicklung von Mikroprozessoren und Elektronik treibt den Bedarf an innovativen Materialien voran, die überragenden Schutz und Zuverlässigkeit bieten. SOLIMIDE®, ein Hochleistungsschaum aus Polyimid, definiert mit seiner unübertroffenen Anpassungsfähigkeit und seinen außergewöhnlichen Eigenschaften neue Maßstäbe an die Isolation. SOLIMIDE® schirmt empfindliche Elektronik ab und sorgt für Spitzenleistung. Boyd nutzt die einzigartigen Fähigkeiten von Solimide, um fortschrittliche Lösungen zu entwickeln, die die Erwartungen der Branche übertreffen.
SOLIMIDE®: Extremer Schutz, extreme Zuverlässigkeit
SOLIMIDE® revolutioniert den Elektronikschutz, indem es überlegene thermische Stabilität mit außergewöhnlicher elektrischer Isolierung kombiniert, die eine zuverlässige Leistung auch unter extremen Bedingungen gewährleistet und kritische Komponenten effektiv vor Ausfällen schützt. Da die Elektronik immer weiter voranschreitet und eine höhere Haltbarkeit erfordert, bieten die maßgeschneiderten Eigenschaften von Solimide eine unübertroffene Vielseitigkeit.
SOLIMIDE®: Unübertroffene Vielseitigkeit, unendliche Möglichkeiten
SOLIMID-Schaumstoffe® von Boyd: Entwickelt für hohe Leistung
SOLIMIDE®: sauber, ungiftig und umweltfreundlich
Boyd entwickelt SOLIMIDE-Lösungen®, um strenge Reinheits-, Ungiftigkeits- und Umweltstandards zu erfüllen, die für fortschrittliche Elektronik entscheidend sind. Verunreinigungen beeinträchtigen die Zuverlässigkeit, aber SOLIMIDE verhindert dies mit seiner sauberen, präzisionsgefertigten® Zusammensetzung. Seine ungiftigen und chemikalienfreien Eigenschaften sorgen für eine sicherere Handhabung und unterstützen gleichzeitig umweltverträgliche Herstellungspraktiken. SOLIMIDE® ist leicht, langlebig und so konzipiert, dass es die Umweltbelastung minimiert, was es zu einer umweltfreundlichen Wahl für nachhaltige Innovationen macht. Mit SOLIMIDE® bietet Boyd einen überlegenen Schutz, der die Geräteleistung verbessert und gleichzeitig Sicherheit und Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt.Boyd: Die Zukunft von SOLIMIDE® anführen
SOLIMIDE® ist führend in der Zukunft des fortschrittlichen Elektronikschutzes mit beispielloser Vielseitigkeit und Leistung. Boyd liefert hochmoderne SOLIMIDE-Lösungen® , die eine hervorragende Abschirmung für empfindliche Elektronik bieten, die Zuverlässigkeit erhöhen und die Gesamteffizienz steigern. Unser Know-how in der SOLIMIDE-Schaumtechnologie® ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendungen entsprechen, von Mikroprozessoren bis hin zu Luft- und Raumfahrtsystemen.
Durch die Partnerschaft mit Boyd erhalten Sie Zugang zu innovativen Materialien, die auf jahrelanger Forschung und Präzisionsfertigung basieren. Verbessern Sie Ihre Designs mit SOLIMIDE-Lösungen® , die langfristigen Erfolg gewährleisten und Ihnen einen Schritt voraus sind. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit unseren Experten , um zu erfahren, wie unsere fortschrittlichen Materialien Ihre Produkte verändern und zukünftiges Wachstum vorantreiben können.