LectroShield Elektroisolierung

Dekoratives Symbol

Benutzer schützen

Reduzieren Sie das Risiko von Stößen durch Benutzer während der Installation und Wartung mit dielektrischen Materialien

Dekoratives Symbol

Verlängern Sie die Produktlebensdauer

von elektrischen Geräten und reduzieren elektrische Ausfälle

Ressourcen und Downloads

Zuverlässige Leistung

Komplexe Elektronik erzeugt immense interne Energie aus mehreren Energiequellen, die das Potenzial haben, Funkenschlag zu verursachen und ein Risiko für die Zuverlässigkeit und Benutzersicherheit darstellen. Elektrische Isolatoren wie Boyds LectroShield Elektroisolierung fungieren als elektrische Isolationsbarriere oder Abschirmung, die für Sie, für Servicetechniker und für Ihre Kunden eine zuverlässige Leistung gewährleistet.

Die elektrischen Isolatoren LectroShield von Boyd sind so konzipiert, dass sie auch in rauen Umgebungen exzellente Durchschlagfestigkeit bei hohen Mengen an elektrischer Energie bieten. Diese Isolatoren sind ideal für Anwendungen, die eine hohen elektrischen Widerstand und Durchschlagsfestigkeit erfordern. Lectroshield Isolatoren tragen dazu bei, die Lebensdauer elektrischer Geräte zu verlängern und reduzieren das Risiko elektrischer Ausfälle.

LectroShield ist entweder als Polycarbonat- oder als Propylenfolie erhältlich. Diese Werkstoffoptionen zeichnen sich durch hohe elektrische, chemische und mechanische Beständigkeit selbst bei hohen Temperaturen aus. Sowohl Polycarbonat- als auch Propylenfolien-Optionen sind UL94-zertifiziert und RoHS-konform.

Einige elektrische Isolatoren bestehen aus flexiblen Kunststoffmaterialien und können wiederholt gebogen und gefaltet werden, ohne zu brechen oder zu reißen. Lectroshield kann für zwei Zwecke bedruckt werden: elektrische Isolierung und Branding oder Serviceanweisungs-Lösungen.

Angebot anfordern

Schlüsselbranchen

Verwandte Produkte

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!