Benutzer mit Etiketten und Indikatoren informieren

Warum Etiketten und Indikatoren verwenden?

Boyd entwickelt unzählige kundenspezifische Etiketten, um die einzigartigen Anforderungen unserer Kunden von der medizinischen Industrie über eMobility bis hin zu Enterprise-Installationen zu erfüllen. Wir sind spezialisiert auf dekorative und funktionale Etiketten und sind zugelassene UL-, CUL- und CSA-Etikettenhersteller. Als vertikal integrierter Lieferant kann Boyd Ihr Projekt durch Entwicklung und Produktion führen. Auch wenn Sie nicht wissen, welche Art von Etikett Sie benötigen, führen wir Sie durch den Prozess und finden die beste Lösung für Ihr Produkt.

Regulatorische Etiketten

Beseitigen Sie die Verwirrung und das Rätselraten aus dem regulatorischen Kennzeichnungsprozess - Boyd bietet eine Vielzahl von zugelassenen Etiketten- und Overlay-Konstruktionen, die die strengen Richtlinien von UL, cUL und CSA erfüllen. Von der Auswahl der geeigneten Konstruktion bis hin zur Erstellung von Materialien, Verpackungen und Dokumentationen kann Boyd effizient benutzerdefinierte Konformitätsetiketten für Ihr Produkt erstellen, die alle erforderlichen Zertifizierungsinformationen enthalten.

Sequenzielle Serialisierung & Barcode-Etiketten

QR-Codes, serialisierte Etiketten sowie 2D- und Standard-Barcodes sind gemeinsame Merkmale, die Boyd in benutzerdefinierte Rollen- oder Bogenetiketten integrieren kann. Unsere fortschrittliche Drucktechnologie ermöglicht es uns, schnell und präzise einzigartige Barcodes und serialisierte Etiketten zu drucken. Darüber hinaus kann Boyd kundenspezifische Etikettenlösungen anbieten, die mit Ihren bereits vorhandenen Geräten und Geräten kompatibel sind. Von kleinen Aufträgen bis hin zur Großserienproduktion kann Boyd mit Ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Endprodukt Ihren Etikettenanforderungen entspricht. 

Kabelwickeletiketten

Organisieren und identifizieren Sie Kabel und Schläuche mit beschrifteten Wickeln, um die Wartung und Instandhaltung komplexer Systeme zu vereinfachen.

Teilemarkierungen & Etiketten

Identifizieren Sie Ihre Produkte mit wichtigen Informationen wie Markenname, Teilenummern und Chargennummern. Nutzen Sie die Konvertierung von Boyd, um Etiketten an enge Stellen anzupassen, oder verwenden Sie Tinten- oder Lasermarkierung für eine dauerhaftere Identifizierung.

Garantiemanagement-Etiketten

Sie entwerfen und garantieren Ihre Geräte mit spezifischen Funktionen und Umweltexpositionsspezifikationen. Endverbraucher verschieben ständig die Grenzen der Art und Weise, wie sie Ihre Produkte verwenden und erwarten, dass sie funktionieren, was nicht immer mit den angebotenen Garantieprogrammen im Einklang steht. Boyd s Tamper Evident Labels and Moisture Indicators helfen Ihnen bei der Verwaltung und Verteidigung der Einhaltung von Garantieansprüchen, wodurch letztendlich zulässige Garantieansprüche und -gebühren reduziert werden. Manipulationsnachweise und Sicherheitsetiketten können Verbraucher auch vor kompromittierten oder unsicheren Waren schützen. Schutz und Schutz von Endverbraucherproduktgarantien mit manipulationsweisen den Etiketten und Indikatoren.

Systemdatenetiketten

Unterweisen und informieren Benutzer mit groß gedruckten Klebegrafiken über kritische Sicherheits- und Wartungsinformationen. Boyd bietet eine umfangreiche Palette von Druck- und Veredelungsfunktionen, einschließlich benutzerdefinierter Tinten und spezieller Texturen für eine nahtlose Integration in Ihre Anwendung.

Optische Encoder

Messen Sie Bewegung, Geschwindigkeit und Beschleunigung präzise und präzise für Ihre Automatisierungsgeräte oder Maschinen, um die Wiederholbarkeit in Ihren Prozessen sicherzustellen.

Bild

Steigern Sie das Image Ihrer Marke

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der präzisen und multifunktionalen Etikettenherstellung kann Boyd Ihnen helfen, Etiketten zu erstellen, die dem Image und der Ästhetik Ihrer Marke entsprechen.

Bild

Erfüllen Sie den höchsten Standard an Qualität und Konformität

Boyd kann Ihnen helfen, die richtigen Materialien, Tinten und Konstruktionen zu finden, um Ihr gewünschtes Maß an Haltbarkeit und Produktspezifikation zu erfüllen.

Bild

Minimierung der Garantiekosten

Schützen und verteidigen Sie sich vor Garantien für Endverbraucherprodukte mit manipulationssicheren Etiketten und Indikatoren.

Sicherheitsinformationen zur galvanischen Trennung gedruckt

Was in die Entwicklung fortschrittlicher Display-Lösungen einfließt

Machen Sie Etiketten mit Boyd mehr für Sie

Etiketten werden häufig in Bereichen entwickelt, die eine dielektrische Isolierung erfordern, um UL und andere branchenspezifische Anforderungen zu erfüllen. Boyds Fertigungsspezialität ist die Integration von Pantone-Farbabstimmung auf Dünnschichten für langlebige und zuverlässige Langzeit-Etikettengrafiken mit Hochleistungsklebstoffen, elektrischer Isolierung und UL 94-Flammlösungen in einer einzigen Komponente. Wir tragen dazu bei, die Komplexität von Komponenten zu reduzieren, indem wir Branding, Kommunikation von Schlüsselinformationen und elektrische Isolierung zu einer einzigen, qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Lösung kombinieren. Durch die Integration mehrerer Funktionen in ein einziges Etikett trägt Boyd dazu bei, Ihr Markenmanagement und die Verbrauchersicherheit mit reduzierter Komplexität der Lieferkette und niedrigsten Anschaffungskosten zu verbessern.

Angebot anfordern

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!