Startseite » Blog » Edelstahllegierungen

Edelstahllegierungen

Die-Bahn-Industrie-und-Boyd-Lösungen

31., 2017. März

Während Edelstahl ein langlebiges Material für viele Anwendungen ist, sind nicht alle Stahllegierungen gleich. Als eines der gebräuchlichsten Materialien für Teile, die in extremen Umgebungen verwendet werden, hat Edelstahl Anwendungen in Branchen, die von der Automobilindustrie bis zum Haushaltsgerät reichen. Mit umfangreicher Erfahrung in der Arbeit mit und der Herstellung von Edelstahlkomponenten kann Boyd Kunden bei der Auswahl der richtigen Edelstahllegierung für ihre Anwendung helfen.

Welcher Edelstahl ist der richtige für Ihr Projekt?

Jede Edelstahllegierung ist einzigartig in der Zusammensetzung und Dehnung der Elemente, was zu unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten, optischen Eigenschaften, Kostenprofilen und Dehnungsverhältnissen führt. Die Dehnung ist die Ausdehnung, die ein Metall unter Belastung aufgrund seiner ursprünglichen Länge aushalten kann. Die beiden gebräuchlichsten Legierungen, die in Automobil- und Großgeräteteilen verwendet werden, sind die Serien 300 und 400.

Edelstahl 300 Serie

Mit hervorragender Dehnung ist die Edelstahl-Serie 300 nicht magnetisch und wird dort eingesetzt, wo eine starke Metallumformung erforderlich ist. Die in der Automobilindustrie weit verbreitete Serie 300 ist auch für ihre extreme Korrosionsbeständigkeit, Rissbeständigkeit und Vergilbungsfreiheit bei hohen Temperaturen bekannt. Die Automobilindustrie bevorzugt die Serie 300 für Schwellerplatten, Heckklappenverkleidungen und andere Fahrzeugakzente, die rauen Umgebungen ausgesetzt sind. Aufgrund ihrer Langlebigkeit bei hohen Temperaturen wird die Serie 300 auch in vielen Herdserien für die Haushaltsgeräteindustrie eingesetzt.

Edelstahl 400 Serie

Im Gegensatz dazu ist die Serie 400 aus Edelstahl magnetisch und hat eine glatte Oberfläche, die ideal für Haushaltsgeräte ist, aber anfälliger für Korrosion sein kann als die Serie 300 (da sie weniger Chrom und Nickel enthält). Aus diesem Grund ist die 400er-Serie kostengünstiger als die 300er-Serie. Die Serie 400 ist die Legierung der Wahl für kostensensible Geräteanwendungen wie Geschirrspüler und Kühlschränke. Obwohl diese beiden häufig verwendet werden, ist dies bei weitem keine vollständige Liste von Stahllegierungen. Neben der Auswahl der richtigen Edelstahllegierung können Boyd unseren Kunden branchenführende Möglichkeiten zur Metalldekoration bieten, einschließlich selektiver mechanischer Nachbearbeitung von Edelstahl. Zu den mechanischen Veredelungsmöglichkeiten von Boyd gehören unter anderem Bürsten, Spinnen und Werkzeugmodelle. Neben der mechanischen Veredelung bietet Boyd eine Reihe von Veredelungsoptionen an, darunter hochwertige Beschichtungen und Farben. Boyd verfügt über jahrelange Erfahrung in den Bereichen Materialwissenschaft und Prozessinnovation. For more information about some of our metal decoration capabilities, visit our Scuff-Resistant Coatings Blog or schedule a consultation with our experts

Verwandte Beiträge

Das könnte Ihnen auch gefallen

Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!