Prototyping und Probenahme
Beschleunigen Sie die Designzykluszeit
Validieren Sie Konzepte frühzeitig und häufig mit Prototypen in Produktionsqualität.
Minimieren Sie Garantierisiken und Rückrufe
Erfassen Sie Design-, Fertigungs- oder Betriebsprobleme vor der Serienproduktion.
Schlagen Sie die Konkurrenz
Iterieren Sie Designs schneller, sodass Sie Produkte schneller als Mitbewerber mit niedrigeren Entwicklungskosten entwickeln können.
Boyd Spotlight-Serie - Engineering Tech
(Transkript ansehen)
Prototypendesign mit dem Boyd Engineering-Team
Die mechanischen, elektrischen, industriellen und Werkzeugbauingenieure von Boydspezialisieren sich darauf, eine breite Palette von Technologien in eine einzige Komponente zu integrieren und Lösungen für Umweltabdichtung, Abschirmung, Isolierung und Schutz zusammenzuführen. Die Ingenieure bei Boyd sind versiert in innovativer Problemlösung, fortschrittlichen Modellierungsfähigkeiten und geschult in Konstruktionstechniken, die einen reibungslosen Übergang vom Konzept bis zum Prototyp für die Produktion ermöglichen. Die Prototypenerstellung von Boyd beschleunigt Ihre Prozesse zur Einführung neuer Produkte, indem sie die Anzahl der Prototypenerstellungs-Zyklen vor der Serienproduktion reduziert.
Unsere Ingenieure sind Partner in einer Beziehung, die zu den Anforderungen ihrer Kunden passt – als Berater, integrierter Teil Ihres Engineering-Teams oder für die komplette Erstellung von Design- und Prototypenerstellungs-Lösungen für Sie. Durch die Zusammenarbeit mit unserem Engineering-Team profitieren Sie von integrierten Lösungen für besser optimierte Prototypen, die nach anspruchsvollsten Anforderungen gebaut werden. Wir helfen Ihnen, Ihre Markteinführungszeit zu verkürzen und Ihren Zugang zu innovativen Lösungen zu erweitern sowie gleichzeitig Entwicklungszyklen und Kosten zu senken.
Schnelle Evaluierung Ihres Konzepts mit Prototyping
Die wiederholte Validierung Ihres Designs ist ein wichtiger Schritt, um schnell und kostengünstig ein hochwertiges, innovatives Produkt zu entwerfen. Beschleunigen Sie die Durchlaufzeiten für das Design, senken Sie die F&E-Kosten und überführen Sie Ihre Idee nahtlos vom Konzept zur Realität mit den Prototyping-Funktionen von Boyd.
Für einen Bruchteil des Preises und der Vorlaufzeit, die für Produktionsteile erforderlich sind, können Sie mit den Prototypen von Boyd Ihr Konzept schnell bewerten und problemlos mehrere Design-Iterationen ermöglichen. Das Testen von Designs mit Prototypen ist ein entscheidender Schritt bei der Entwicklung innovativer Produkte und der Entwicklung intelligenter, effizienter und kostengünstiger Fertigungsprozesse. Boyd kann einen Prototyp Ihres Designs entwickeln und helfen, es in die volle Produktion zu überführt.
Voll funktionsfähige Prototypen können auch Ihre Marketingkampagnen als Designmuster, interne Präsentationen und Messepräsenz verbessern.
Prototypenerstellung zur Präzisionsverarbeitung
Verwandeln Sie Klebstoffe und andere Rohstoffe in präzise verarbeitete Komponenten wie Dichtungen und Dichtungen, EMI/RFI-Abschirmung, Geräusch- und Schwingungsdämpfer.
Abläufe:
- Laser-Prototypenerstellung
- Wasserstrahlschneiden
- RTV-Werkzeuge/Urethanguss
- SLA (Stereolithographie)
- Mehrschichtige/fortschrittliche Materialstapelungen
- CNC-werkzeugloses Rapid Prototyping
Allgemeine Prototyping-Fähigkeiten:
- 3D-Druck/ Additive Fertigung - Metalle & Polymere
- CAD-Modellierung
- Individuelle manuelle oder automatisierte Montage
- Druckprüfung
- Rapid Tooling/Produktion
Beispielprodukte:
- Gestierte Bauteile
- Namensschilder
- Grafische Deckfolien
- Etiketten
- Membranschalter
- Integrierte Displays
- Elastomer-Tastaturen
- Leiterplatten
- Komponenten der Oberflächenmontagetechnik
- Dekorative Teile
- Digitaler Overlay-Druck
- Polycarbonat-Prägung
- Leitfähiger Tintendruck

Rapid Prototyping
Unser Quick-Turn-Prototyping ermöglicht es unseren Kunden, die Form, Passform und Funktion ihres Designs gründlich zu bewerten und interne Präsentationen, Messen oder Testmarketingkampagnen zu verbessern.

Design-Fertigungsfähigkeit
Bei jeder Lösung, die die Ingenieure von Boyd entwickeln, wird der Aspekt Design for Manufacturability (DFM) umfassend berücksichtigt. Wir verstehen, wie sich Kosten, effiziente Fertigung und Montage auf das Ergebnis auswirken und definieren letztlich den Erfolg Ihres Produkts.

Testen und Validieren von Prototypen
Die Boyd Engineering-Teams sind mit den Test- und Validierungspraktiken für eine Vielzahl von Industriestandards und Anforderungen bestens vertraut, um sicherzustellen, dass die Designs Ihren Anforderungen entsprechen. Mit unseren dedizierten Designlabors und Testeinrichtungen validieren und testen Ingenieure die Designideen schnell und effizient.
Haben Sie Fragen? Wir sind bereit zu helfen!