Die optisch klare Klebstoffverklebung (OCA) verbindet Displayschichten mit einem Plattenkleber, um die optische Klarheit zu maximieren.
In unseren vorherigen Blogs in der Reihe zur Display-Bonding-Technologie haben wir uns mit der Luftspaltverklebung und der Verklebung mit flüssigem optischem Klarkleber (LOCA) befasst. Im letzten Blog unserer dreiteiligen Serie über Klebetechnologien konzentrieren wir uns auf die am weitesten verbreitete Display-Bonding-Funktion bei Boyd: die OCA-Verklebung (Optically Clear Adhesive).
Was ist der Prozess hinter der OCA-Verklebung (Optically Clear Adhesive)?
Optisch klares Kleben ist eine innovative Technologie, die es Boyd ermöglicht, dünnere Klebefugen bereitzustellen, was zu insgesamt dünneren Display-Stapeln führt. Bei der OCA-Verklebung wird ein druckempfindlicher Trockenfilmklebstoff verwendet, um Schichten miteinander zu verbinden. OCA wird unter Verwendung von Druck auf ein Substrat laminiert, um Luftspalte aus der Baugruppe zu eliminieren. Dadurch kann eine starre Komponente mit anderen starren Komponenten oder eine flexible Komponente (z. B. eine Auflage) mit einer starren Komponente verbunden werden.
- Rigid-to-Rigid OCA-Verklebung: Eine Vakuumkammer entfernt die gesamte Luft zwischen den Schichten und bindet zwei oder mehr starre Komponenten eng aneinander.
- Flexible OCA-Verklebung: Eine Walze drückt die gesamte Luft zwischen der flexiblen Komponente und dem Substrat (entweder flexibel oder starr) mit einer manuellen Walze oder einer automatisierten Inline-Rotationspräzisionsverarbeitung heraus.
Durch die Vermeidung von Blasen oder Luftspalten wird die optische Klarheit maximiert, was OCA ideal für Anwendungen macht, bei denen die Lesbarkeit entscheidend ist. Wir handhaben, verarbeiten und montieren OCA in der Regel in Reinräumen der Klasse 100, um sicherzustellen, dass keine Fremdkörper (FOD) oder Verunreinigungen vorhanden sind. Wir haben sowohl UV- als auch UV-empfindliche Umgebungen, je nach Material und Anwendung.
Warum sollten Sie sich für eine OCA-Verklebung (Optically Clear Adhesive) entscheiden?
Der Hauptvorteil der optisch klaren Klebetechnik sind dünnere Klebefugen. Während mit flüssigem optisch klarem Klebstoff (LOCA) eine Klebefuge zwischen 0,015" und 0,030" erreicht werden kann, kann die OCA-Verklebung noch dünner werden und eine Klebefuge von 0,005" bis 0,008" erreichen. Diese Klebefunktion eignet sich gut für Komponenten, bei denen die Dicke entscheidend ist, einschließlich Deckglas, Touchscreens und rahmenlose LCDs.
Ein weiterer Vorteil der optisch klaren Verklebung besteht darin, dass der Plattenkleber nicht ausgehärtet werden muss und damit schneller ist als andere Klebeverfahren. Die Verwendung eines Plattenklebers bietet auch engere Toleranzen, gleichmäßigere flache Klebefugen und höhere Ertragsraten im Vergleich zu flüssigen Klebstoffen. Es werden keine speziellen Dosiergeräte benötigt.
Obwohl die Verwendung von optisch klarem Klebstoff mehrere Vorteile bietet, ist er möglicherweise nicht für alle Anwendungen geeignet. Im Gegensatz zur LOCA-Verklebung führt optisch klarer Klebstoff zu einem geklebten Klebstoff, der nicht nachbearbeitet werden kann, was einen strengeren Inspektions- und Testprozess erfordert, um eine hohe Fertigungsausbeute zu gewährleisten.
Boyd bietet eine Vielzahl von Klebeoptionen, um individuelle Projektanforderungen zu erfüllen und die am besten geeignete Lösung für Ihre Anwendung zu bieten. Um mehr über den Prozess hinter unseren Display-Bonding-Technologien zu erfahren, lesen Sie unsere anderen unten aufgeführten Blogs oder wenden Sie sich an unsere Experten.
Was ist Liquid Optically Clear Adhesive (LOCA) Bonding?