Boyds Wärmetechnologie treibt die Mondbeben-Mission an
Die NASA-Mission Farside Seismic Suite (FSS) wird neue Einblicke in die Rückseite des Mondes ermöglichen, unterstützt durch die fortschrittlichen Wärmemanagementsysteme von Boyd. Die Mission, die im Jahr 2026 startet, wird zwei der empfindlichsten Seismometer einsetzen, um Mondbeben und Meteoriteneinschläge zu untersuchen und seismische Aktivitäten aus einer weitgehend unerforschten Region aufzuzeichnen. FSS, das im Rahmen der Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-Initiative der NASA im Schrödinger-Becken ankommt, wird sich auf die Loop Heat Pipe-Technologie von Boyd für eine präzise Wärmekontrolle stützen und ist damit die erste Mission seit Apollo, die seismische Daten von der Rückseite des Mondes erfasst.

Boyds LHP: Entscheidend für die Monderkundung von FSS
Die leistungsstarke Loop Heat Pipe (LHP )-Technologie von Boyd stellt sicher, dass die Farside Seismic Suite (FSS) unter den extremen Bedingungen des Mondes zuverlässig funktioniert. Der LHP ist aus Edelstahl und Propylen gefertigt und bewältigt eine thermische Belastung von bis zu 60 Watt bei -40 °C und hält so optimale Temperaturen für die empfindlichen Instrumente von FSS während der rauen Tag-Nacht-Zyklen des Mondes aufrecht. The FSS, equipped with solar-powered systems, will gather critical seismic data over a 4½-month mission, using the Very Broadband (VBB) seismometer and the Short Period (SP) sensor to study moonquakes and meteor impacts. Unsere thermische Lösung ist entscheidend, um die Integrität dieser bahnbrechenden Mission zu wahren.

Verbesserung von Weltraummissionen mit thermischen Lösungen
Boyd unterstreicht seine kontinuierliche Innovation im Bereich des Wärmemanagements für die Weltraumforschung durch seine Beteiligung an dieser bahnbrechenden Mission. Mit über 50 Jahren Erfahrung entwickeln wir spezialisierte Heatpipes für komplexe, hochriskante Anwendungen wie FSS. Unser fortschrittliches Portfolio an Wärmemanagementlösungen und Fertigungskapazitäten ermöglicht es uns, hochoptimierte, zuverlässige Heatpipes in großem Maßstab zu liefern. Ob es um die Verbesserung luftgekühlter Systeme oder die Integration von Heatpipes in umfassende Kühllösungen geht, wir sorgen für höhere Leistung und Effizienz selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.
Verbessern Sie Ihre thermischen Systeme mit Boyd
Die Loop-Heatpipe-Technologie von Boyd in der NASA Farside Seismic Suite zeigt unsere langjährige Expertise im Heatpipe-Design. Vom Weltraum bis zur Erde verschieben unsere Heatpipe-Lösungen die Grenzen der thermischen Innovation und liefern selbst unter härtesten Bedingungen Spitzenleistungen. Vertrauen Sie Boyd, um die Zuverlässigkeit und Effizienz Ihrer thermischen Systeme zu verbessern. Kontaktieren Sie uns , um mehr über unsere Heatpipe-Technologien zu erfahren oder Ihre Projektanforderungen zu besprechen.